My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Test odchylky vřetena – fréza - AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022

Test odchylky vřetena – fréza

Revision 3


AD0599

Test odchylky vřetena – fréza - AD0599

- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Zkouška odchylky (9 kroky) Back to Top

Úvod

POZNÁMKA: Tento postup provádějte pouze PO provedení všech dalších kroků odstraňování závad uvedených ve zprávě o kontrole vřetena frézy, na kterou odkazuje níže. 

Kontrolní seznam zprávy o kontrole vřetena

Tento postup se vztahuje na T-0140 SOUPRAVU TESTOVACÍHO NÁSTROJE ODCHYLKY VŘETENA 40T/50T/HSK63A

Tento test lze provést u vřeten 40T, 50T a HSK. Tento test se používá k určení, zda jsou problémy s dokončováním povrchu způsobeny ložisky vřetena, která nemají správnou sílu předpětí. 

Zkouška odchylky

1

Umístěte sestavu pístu na stůl stroje a umístěte T-matice do T-drážek [1]. Vložte šrouby polovičního palce do otvorů na základně nástroje a zašroubujte je do T-matic. (NEUTAHUJTE) Musí být stále volné. Nástroj by měl být schopen posouvat se podél osy X a měl by být nějaký omezený pohyb v ose Y.

2

Vložte 5/8" nebo 16mm závitový čep [1] do držáku nástrojů čelní frézy [2]. 

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je nástroj pevně upevněn v držáku. Tento test vyvine 500 lbf na nástroj 40T/HSK, zatímco nástroj 50T vyvine 1000 lbf. 

Umístěte držák nástroje se závitovým čepem do vřetena. 

3

Připojte regulátor k dílenskému vzduchu a nastavte regulátor [1] na 40 psi pro stroje HSK a 40T a 85 psi pro stroje 50T.

Vysuňte píst [2] tak, že do něj vysunete vzduch přepnutím spínače (nahoru nebo dolů).  Píst se musí nacházet někde uprostřed zdvihu. Test nebude správně fungovat, pokud je zcela stlačený nebo zcela vysunutý.

Vytvořte značku na straně pístu 0.25" pod horním a dalším 0,75" pod horním okrajem. Viz video v horní části stránky, kde je uveden příklad.  

Pomalu posouvejte vřeteno dolů, dokud čep mírně nestlačí píst. Pokračujte pomalým stlačováním pístu na řádek 0,25" a následovaným otáčením vřetena rukou, dokud není vidět řádek 0,75". Poté válec stiskněte o 0,1" dále do lů. Viz video v horní části stránky, kde je ukázka. 

4

Poté rukou otáčejte vřetenem, abyste nástroj našroubovali do pístu. Zároveň druhou rukou vytáhněte tyč se závitem s vnitřním závitem na vzduchovém válci, aby se spojil se závitem s vnějším závitem na držáku nástroje. Jakmile závity zachytí obě ruce, lze použít k otáčení vřetena.

V tomto bodě je důležité nepohybovat ani osou X nebo Y, protože to způsobí poškození nástroje nebo stroje. Možná budete muset posunout stroj nahoru nebo dolů, abyste mohli nástroj zcela zašroubovat. Pokud se jedná o pohodlí, postupujte pomalu a s malými přírůstky. 

Jakmile je nástroj zcela našroubován, utáhněte dva šrouby s drážkou ve tvaru T.

VAROVÁNÍ: Zapněte nouzové zastavení na stroji. Pokud se stroj v tomto bodě pokusí pohybovat, nástroj a stroj se poškodí. 

Píst by měl být nějakým místem uprostřed zdvihu. Test nebude správně fungovat, pokud je zcela stlačený nebo zcela vysunutý.

5

Umístěte základnu úchylkoměru [1] na skříň vřetena [2] a hrot na čelo vřetena. Na snímku je správně umístěn indikátor číselníku. Neumísťujte špičku úchylkoměru na skříň vřetena. To povede k nesprávným výsledkům. 

VAROVÁNÍ: Tento test zjišťuje pohyb vřetena, takže skříň vřetena musí být použita jako referenční polohování. Umístění základny na jiné součásti povede k nesprávnému vychýlení. 

Při použití číselníkového úchylkoměru se ujistěte, že je ve správném úhlu vůči čelu vřetena.

6

Oba obrázky níže ukazují správné umístění špičky číselníkového úchylkoměru na čele vřetena [1]. Oblast označená [2] je součástí pouzdra vřetena a hrot úchylkoměru by tam neměl být umístěn. Obrázek napravo je vřeteno HSK a levý obrázek je 40T vřeteno. Vřetena 50T budou vypadat stejně jako vřetena 40T. 

7

Vynulujte úchylkoměr a přepněte spínač dolů. Zaznamenejte vychýlení. Vraťte spínač do neutrální polohy a počkejte, až se tlak vzduchu v nástroji normalizuje

Pokud se číselník nevrátí na nulu, před provedením testu vytažení znovu vynulujte indikátor. Vyklopte přepínač nahoru a zaznamenejte vychýlení.

Vraťte spínač do neutrální polohy a zaznamenejte hodnotu na číselníkovém indikátoru. Jedná se o kombinaci ztluštění pohybu tlačením a tahem. Poznamenejte si tuto hodnotu do kontrolního seznamu pro kontrolu vřetena frézy.

Vytáhněte číselníkový úchylkoměr a otáčejte vřetenem, aby se resetoval.

Sečtěte obě ohyby dohromady. Pro stroje 40T/HSK je tolerancíNTE 0,0025 in (0,0635 mm)a pro stroje 50T je toNTE 0,003 in (0,0762 mm).

8

Zero the dial indicator and flip the switch up to do the push test. Record the deflection [1]. Return the switch to neutral and wait for the tool air pressure in the tool to normalize

If the dial does not return to zero, re-zero the indicator before performing the pull test. Flip the switch down and record the deflection [2] for the pull test.

Return the switch to neutral and record the value on the dial indicator. This is the lost motion. Make a note of this value on the Mill Spindle Inspection Checklist. 

Pull the dial indicator away and spin the spindle to reset it. 

Add the two deflections together. For 40T/HSK machines the tolerance is NTE 0.0025 in (0.0635 mm) and for 50T machines it is NTE 0.003 in (0.0762 mm). Do not include the lost motion in this calculation. 

9

Chcete-li nástroj demontovat, otáčejte vřetenem, abyste nástroj odšroubovali z pístu. Může být nutné zvednout vřeteno do polohy, pokud píst vysune. Jakmile se závitový čep uvolní z pístu, vřeteník se může zvednout. Odstraňte šrouby z T matic a vyjměte ze stroje všechny součásti nástroje. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.