Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
320V Power Supply Replacement - AD0680

Servisna domača stran Kako poteka postopek Zamenjava napajalnika 320 V - AD0680
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

Napajanje 320 V – Zamenjava


AD0680

Revizija B – 06/2026

Zamenjava napajalnika 320 V - AD0680

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Replacement / Installation Back to Top

Introduction

Ta postopek vam bo pokazal, kako zamenjati 320 V Power Supply na klasičnem krmilniku Haas.

Ta dokument velja za te dele:

  • 93-6353: POWER SUPPLY, 5HP 320V
  • 93-69-2000F: POWER SUPPLY, 5HP 320V

Electrical Safety

 NEVARNOST: Delo z električnimi storitvami, ki se zahtevajo za stroje CNC, je izjemno nevarno in lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Pred priključitvijo linijskih žic na CNC:

  • Izklopite napajanje stroja pri viru.
  • Izvedite postopek Lockout-Tagout (LOTO), da zagotovite, da napajanje med servisiranjem ostane onemogočeno.
  • Preverite, ali je bila moč odklopljena z uporabo AC napetostnega detektorja na vseh vhodnih vodih.

Če niste prepričani, kako varno odklopiti napajanje ali izvesti postopke LOTO:

  • Ne nadaljujte.
  • Pred nadaljevanjem se obrnite na usposobljeno osebje ali poiščite ustrezno pomoč.

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar, poškodbe opreme ali smrt.

   Nevarnost: Pred začetkom kakršnega koli dela v krmilni omarici mora biti indikator visoke napetosti na 320 V napajalniku/vector drive izklopljen vsaj 5 minut. Ta čakalna doba zagotavlja, da se je preostala napetost izpraznila in zmanjša tveganje električnega udara.

Določeni servisni postopki vključujejo električne komponente z visokim tveganjem in lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Tehniki ne smejo poskusiti nobenega postopka, razen če popolnoma razumejo ustrezne korake in s tem povezana tveganja.

Če obstaja kakršna koli negotovost glede postopka, se obrnite na Haas tovarniško izpostavo (HFO), da se dogovorite za usposobljenega serviserja.

Replacement / Installation

 1. Pritisnite [POWER OFF] na stroju in počakajte, da se lučka High Volt popolnoma ugasne.
  • Označite in odstranite vse kable iz napajalnika 320 V.

     Opomba:  Novo napajanje 320 V ne potrebuje napajanja + 12 VDC, ki je bilo na starO napajanje priključeno na J3.

    2. Namestite nov napajalnik 320 V.

    POMEMBNO: Bodite pozorni na ožičenje, saj ima starejša različica različne konfiguracije ožičenja. 

    3. Priključite kabel napake PS, ki se povezuje na J4 [1].

    4. Priključite kabel monitorja napetosti (ali VMON) na J2 [2].

     Opomba: Starejših strojev niso imeli nameščen VMON kabel. Za te stroje se kabel VMON ne uporablja.  

    5. Kabel Regen [3] priključite na priključno letev.

    6. Priključite kabel 320VDC [4] na priključno letev.

    7. Priključite 230VAC vhodni kabel [5] na priključno letev.

    8. Priključite ozemljitveni kabel in se prepričajte, da so vsi priključki tesni.  [POWER ON] in preizkusite delovanje stroja.

  • Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.