MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
320V Power Supply Replacement - (93-69-2000F) - AD0680

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Înlocuirea alimentării cu tensiune de 320 V – (93-69-2000F) – AD0680
Recently Updated Last updated: 08/22/2023

Înlocuirea alimentării cu tensiune de 320 V – (93-69-2000F)


AD0680

Înlocuirea alimentării cu tensiune de 320 V – (93-69-2000F) – AD0680

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Siguranţa electrică 3. Înlocuire / Instalare Back to Top

Prezentare

Această procedură vă va arăta cum să înlocuiți P/N 93-69-2000F 320V Power Supply pe o unitate de comandă clasică Haas.

Acest document este valabil pentru aceste piese:

  • 93-69-2000F

Siguranţa electrică

 Atenție: Atunci când efectuaţi lucrări de întreţinere sau reparaţii asupra maşinilor CNC şi componentelor acestora, trebuie să respectaţi întotdeauna precauţiile de bază privind siguranţa. Acest lucru scade riscul de accidentare şi deteriorare mecanică.

  • Setaţi întrerupătorul circuitului principal în [OFF] poziție.

 Pericol: Înainte de a începe orice lucrare în interiorul compartimentului de comandă, ledul Indicatorulului de înaltă tensiune de pe 320V Power Supply / Vector Drive trebuie să fi fost oprit timp de cel puţin 5 minute.

Unele proceduri de service pot fi periculoase sau pot pune viața în pericol. NU încercați o procedură pe care nu o înțelegeți pe deplin. Dacă aveți neclarități cu privire la o procedură, contactați Reprezentanța Haas (HFO) și programați o vizită pentru servisare.

Înlocuire / Instalare

1. [POWER OFF] mașina și așteptați până când indicatorul luminos de înaltă tensiune este complet oprit. Marcaţi şi scoateți toate cablurile de la alimentarea cu tensiune de 320 V.

 Notă:  Noua alimentare cu tensiune de 320 V nu necesită alimentarea de +12VDC conectată la J3 de la vechea sursă de alimentare cu tensiune.

2: Instalați noua sursă de alimentare cu tensiune de 320V.

IMPORTANT: Acordați atenție cablajului, deoarece versiunea mai veche are configurații diferite ale cablajului. 

3. Conectați cablul de diagnoză alunecare paletă la J4 [1].

4. Conectați cablul monitorului de tensiune (sau VMON) la J2 [2].

 Notă: Mașinile vechi nu aveau instalat un cablu VMON.  Pentru aceste maşini, nu este utilizat cablul VMON.  

5. Conectați cablul Regen [3] la regleta de borne.

6. Conectați cablul de 320VCC [4] la regleta de borne.

7. Conectați cablul de intrare 230VCC [5] la regleta de borne.

8. Conectați cablul de împământare și asigurați-vă că toate bornele sunt strânse.  [POWER ON] și testați funcționarea mașinii.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.