320V Power Supply Replacement - AD0680

サービス ホーム 手順 320V電源の交換 - AD0680
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

320V電源 - 交換


AD0680

改訂B - 2026年6月

320V電源の交換 - AD0680

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Replacement / Installation Back to Top

Introduction

この手順では、クラシックHaas制御上で、320V Power Supplyを交換する方法を示します。

このドキュメントはこれらの部品に適用されます。

  • 93-6353:POWER SUPPLY, 5HP 320V
  • 93-69-2000F:POWER SUPPLY, 5HP 320V

Electrical Safety

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。

一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。

手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。

Replacement / Installation

1. 機械を[POWER OFF]し、高電圧ライトが完全に消えるまで待ちます。

  • 320V 電源供給からすべてのケーブルに印を付けて取り外します。

     注:新しい320V電源は、古い電源供給のJ3に接続されていた+12VDC電源を必要としません。

    2. 新しい320V電源を取り付けます。

    重要:古いバージョンでは配線設定が異なるため、配線に注意してください。

    3. PS障害ケーブルをJ4 [1]に接続します。

    4. 電圧監視(VMON)ケーブルをJ2 [2]に接続します。

     注:古い機械には、VMONケーブルは取り付けられていませんでした。これらの機械では、VMONケーブルは使用されません。

    5. Regenケーブル[3]を端子板に接続します。

    6. 320VDCケーブル[4]を端子板に接続します。

    7. 230VAC入力ケーブル[5]を端子板に接続します。

    8. 接地ケーブルを接続し、すべての端子がきつく締まっていることを確認します。[POWER ON]して、機械の動作をテストします。

  • Recently Viewed Items