320V Power Supply Replacement - AD0680

服务主页 方法程序 320V 电源更换 - AD0680
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

320V 电源 - 更换


AD0680

版本 B - 2026 年 6 月

320V 电源更换 - AD0680

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Replacement / Installation Back to Top

Introduction

此过程将向您展示如何在经典 Haas 控制上替换 320V Power Supply。

本文档适用于以下部件:

  • 93-6353: POWER SUPPLY, 5HP 320V
  • 93-69-2000F: POWER SUPPLY, 5HP 320V

Electrical Safety

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。

某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。

如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。

Replacement / Installation

1. 按[POWER OFF] 关闭机床电源并等待,直到高伏灯完全关闭。

  • 标记并从 320V 电源中取出所有电缆。

     备注:  新的 320V 电源不需要在旧电源上连接到 J3 的 +12VDC 电源。

    2. 安装新的 320V 电源。

    重要提示:注意接线,因为旧版本具有不同的接线配置。 

    3. 连接那条连接到 J4 [1] 的 PS 故障电缆。

    4. 将电压监视器(或 VMON)电缆连接到 J2 [2]。

     注意: 较旧的机床没有 已安装 VMON 电缆。 对于这些机床,不使用 VMON 电缆。  

  • 5. 将雷根电缆 [3] 连接到端子条。

    6. 将 320VDC 电缆 [4] 连接到端子条。

    7. 将 230VAC 输入电缆 [5] 连接到端子条。

    8.

    连接接地电缆,确保所有端子都紧。  [POWER ON] 并测试机床操作。
  • Recently Viewed Items