My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
320V Power Supply Replacement - AD0680

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wymiana układu zasilania 320V – AD0680
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

Układ zasilania 320 V — Wymiana


AD0680

Wersja B – 06.2026

Wymiana układu zasilania 320V – AD0680

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Replacement / Installation Back to Top

Introduction

Ta procedura przedstawia sposób wymiany Power Supply 320 V w klasycznym układzie sterowania Haas.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do tych części:

  • 93-6353: POWER SUPPLY, 5HP 320V
  • 93-69-2000F: POWER SUPPLY, 5HP 320V

Electrical Safety

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:

  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.

Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:

  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.

Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.

 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.

Replacement / Installation

1. [POWER OFF] maszynę i poczekaj, aż kontrolka High Volt (Wysokie napięcie) całkiem zgaśnie.

  • Zaznacz i wyjmij wszystkie przewody z zasilacza 320V.

     Uwaga:  Nowy układ zasilania 320 V nie potrzebuje zasilania + 12 V DC podłączonego do J3 na starym układzie zasilania.

    2. Zainstaluj nowy układ zasilania 320 V.

    WAŻNE: Należy zwrócić uwagę na okablowanie, ponieważ starsza wersja ma inne konfiguracje okablowania. 

    3. Podłącz wadliwy przewód PS do J4 [1].

    4. Podłącz przewód monitora napięcia (lub VMON) do J2 [2].

     Uwaga: Starsze maszyny nie miały zainstalowanego przewodu VMON.  Dla tych maszyn nie jest używany przewód VMON.  

    5. Podłącz przewód regeneracyjny [3] do listwy zaciskowej.

    6. Podłącz przewód 320 V DC [4] do listwy zaciskowej.

    7. Podłącz przewód wejściowy 230 V AC [5] do listwy zaciskowej.

    8. Podłącz przewód uziemienia i upewnij się, że wszystkie zaciski są dobrze osadzone.  [POWER ON] Przetestuj działanie maszyny.

  • Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.