MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

Servisna domača stran Kako poteka postopek HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

- Skok na razdelek - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

HLG Rezervoar za mazalno olje Haas Axis (HALO) iz plastike v kovino – konverzija


AD0660

Revizija B – 6/2025

Introduction

                 

Pomembno:Rezkarji CHC bodo potrebovali programsko opremo M18.28 ali novejšo, stružnice CHC pa programsko opremo L11.24 ali novejšo.
Servisni tehniki, ki izvajajo posodobitev programske opreme na rezkarjih CHC, si morajo ogledati te  informacije o servisu  na spletnem mestu HSG.

Ta postopek bo pojasnil, kako pretvoriti sistem mazanja osi plastičnega rezervoarja HLG v olje za mazanje osi Haas s kovinskim rezervoarjem.

Ta postopek velja za naslednje servisne Komplete:

  • 93-2601B: KOVINSKI REZERVOAR ZA MAZALNO OLJE ZA OSI HAAS
  • 93-3610: NEPOVRATNI VENTIL KOMPLETA  HALO SVC

Združljivost programske opreme: 

  • Različica 100.17.000.1010  ali novejša

Opomba: Vsaka stružnica potrebuje vsaj en (1) komplet 93-3610. Stružnica, ki ima tudi os Y, bo morala naročiti dva (2) kompleta 93-3610.

Opomba: UMC bodo zdaj potrebovali tri (3) komplete  93-3610 za dodajanje povratnih ventilov na vse mazalne linije.

Pomembno: Preden naročite komplete nepovratnih ventilov (93-3610), preverite konfiguracijo strojev na slikah v spodnjem razdelku Namestitev novega rezervoarja.

Pred izvajanjem tega postopka preverite, ali je sistem mazanja osi čist. To je mogoče preveriti s testom mazanja osi v zavihku Vzdrževanje. Če se sproži alarm 2082 ALI če se tlak v 1 uri ne zmanjša, potem so linije maziva osi zamašene.

Če morate izpihati linije maziva osi, glejte naslednji postopek: Tekoča mast Haas - Izpihavanje zamaščenih linij. 

Ko zaključite z izpihavanjem linij in razdelilnikom črpalke, nadaljujte s tem postopkom do konca.

Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement

1

Označite izhodne gibke cevi za mazalno mast iz uporabljenega sklopa rezervoarja za mazanje osi, da jih boste lahko namestili nazaj na isto mesto, ko končate zamenjavo sklopa.

Izvlecite dovodno gibko cev za zrak in izhodne gibke cevi za mazalno mast iz uporabljenega rezervoarja za mazanje osi.

Odstranite sklop rezervoarja za mazanje osi iz omare.

Izključite kabel tlačnega stikala iz sklopa.

Odstranite priključni element za dovod zraka in razdelilnik mazalne masti iz uporabljenega sklopa rezervoarja za mazanje osi.

2

Odstranite in odvrzite izrabljeno cev zunanjega premera (OD) 1/4 " (enako mesto, kot je nova gibka cev [2], prikazana na sliki) iz razdelilnika mazalnega olja [1].

Namestite priključni element za dovod zraka [5] v nov sklop rezervoarja za mazanje osi [3]. Vrh priključnega elementa za dovod zraka usmerite vzporedno z dvema vijakoma [4] na novem rezervoarju za mazanje osi [3]. 

Oglejte si spodnjo konico gibke cevi [5]. Preverite:

  • Spodnja konica mora biti odrezana pod kotom 45 stopinj.
  • Razdalja med spodnjo konico in mrežo filtra mora biti približno 1/16 " (2 mm).
  • Če je treba gibko cev skrajšati, jo odrežite na vrhu.
    • Pustite dovolj gibke cevi, da bo povezava z razdelilnikom mazalnega olja trdna [1].
    • Gibke cevi ne smete zankati.

Nove cevi ne smete do konca izvleči iz čelne odprtine na glavi sklopa. Novo cev zunanjega premera (OD) 1/4" [2] povlecite samo za en ali dva palca iz čelne odprtine na glavi novega sklopa rezervoarja za mazanje osi, ki ima oznako "OUT" (izhod). Med vstavljanjem potiskajte cev, dokler se ne namesti trdno v priključni element v razdelilniku mazalnega olja[1].

Namestite razdelilnik mazalnega olja [1] v nov sklop rezervoarja za mazanje osi [3]. Odprtine na vrhu priključnega elementa za dovod zraka [4] in razdelilnika mazalnega olja [1] morajo biti uravnane, kot je prikazano [6].

3

Namestite kovinski rezervoar, napolnjen z oljem [6]. Namestite dokončan nov sklop rezervoarja za mazanje osi v omaro.

Uporabite adapterski nosilec [1], če se odprtine v omari ne ujemajo z odprtinami v glavi sklopa. Prepričajte se, da je nosilec usmerjen, kot je prikazano. 

Opomba: Če gibka cev navpične osi ni priključena najprej na nepovratni ventil, nato na izhod, lahko sčasoma pride do poškodb. V gibko cev lahko pride zrak, ki bo onemogočil ustrezno mazanje navpične osi.

Povežite gibko cev za dovod zraka [5] in izhodne gibke cevi za mazalno mast. Prepričajte se, da so navpične osi najprej priključena na nepovratni ventil [3], nato na izhodno odprtino. Druge osi se priključijo na priključne elemente gibkih cevi [4].

Povežite kabel tlačnega stikala s tlačnim stikalom za razdelilnikom olja [2].

Install New Reservoir

1

Nov rezervoar [1] napolnite z oljem za mazanje osi Haas do približno 1/2" (13 mm) pod navoji na rezervoarju.

                       

2

Sledite temu koraku za rezkarje

Opomba: UMC bodo zdaj potrebovali tri (3) komplete 93-3610 za dodajanje nepovratnih ventilov v vse mazivne vode, nepovratni ventili so na sliki [2] obarvani sivo, da je razvidno, kje jih je treba dodati.

Pri rezkarjih s SMTC se bo morala dodati odprtina velikosti 0,02" (prikazano kot rdeča komponenta na slikah) v cevi za mazanje na  rezervoarju za olje. Uporabite slike s številkami in naslednji seznam, da si pogledate, kje je treba dodati odprtino na naslednjih strojih:

  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3

Opomba: Majhna količina SMTC nima servo karusela in zato ne bo potrebovala dodatne odprtine. To pomeni, da rezkalni stroji, ki imajo samo 3 mazalne vode na rezervoarju za mazanje, ne potrebujejo dodatne odprtine.

Opomba: Vse konfiguracije mazanja niso prikazane, za referenco glede lokacije novih priključkov so prikazane samo konfiguracije, ki v postopku pretvorbe dodajo nove priključke.

3

Sledite temu koraku za stružnice

Opomba: Vsaka stružnica potrebuje vsajen (1) komplet 93-3610. Stružnica, ki ima tudi os Y, bo morala naročitidva (2) kompleta93-3610.

 Opomba: Na slikah so pritrdilni deli za pritrditev konjička prikazani kot modra komponenta. 

Pri stružnicah s C-osjo se bo morala dodati odprtina velikosti 0,02" (prikazano kot rdeča komponenta na slikah) v cevi za mazanje na rezervoarju za olje. Prav tako se bosta morala stružnicam na X-os in Y-os dodati tudi dodaten nepovratni ventil in nastavek za cev (os X in Y sta na sliki označeni na desni). S pomočjo oštevilčenih slik in naslednjega seznama preverite, kje je treba dodati odprtino in priključke za naslednje stroje:

8. Z dolgo posteljo & brez dolge postelje: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35

9. Y-os z dolgo posteljo & brez dolge postelje: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY

10. C-os z dolgo posteljo & brez dolge postelje: ST-10/ 15/20/25/28/30/35

11. C-os & Y-os z dolgo posteljo& brez dolge postelje: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y

12. Z dolgo posteljo &C-os&Y-os & protivreteno: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY

13. Dolga postelja in konjiček: ST-40/40L/45/45L/50/55

14. Dolga postelja in C-os in konjiček: ST-40/45/50/55

15. Dolga postelja/ne-dolga postelja in konjiček: ST-30/35

16. Dolga postelja/ne-dolga postelja in konjiček in Y-os: ST-30Y/35Y

Opomba: Vse konfiguracije mazanja niso prikazane, za referenco glede lokacije novih priključkov so prikazane samo konfiguracije, ki v postopku pretvorbe dodajo nove priključke.

Axis Lubrication System - Verification

1

Za stroje NGC:

Spremenite Nastavitev 277 na 3 ure [1].

 

Opomba: Ob naslednjem obisku se obrnite na HFO, da prenesete in uveljavite najnovejši popravek s spletnega mesta HBC.

 

Za stroje CHC:

Nastavite parameter 1401 na 12 ur in Nastavitev 252 na 3 ure.

2

Za stroje NGC:

Pritisnite [DIAGNOSTICS].

Pojdite na zavihek Vzdrževanje in se pomaknite do zavihka Mazivo.

Pritisnite [F2] za začetek testa podmazovanja osi.

 

Za stroje CHC:

Pritisnite [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2)-krat za prikaz strani z diagnostiko.

Pritisnite [CANCEL].

Pojdite na zavihek LUBE 

Pritisnite [WRITE/ENTER].

Pritisnite  [F2] za začetek testa podmazovanja osi.

3

Ponovno izvedite preskus mazanja osi, dokler se ne pojavijo alarmi za mazanje osi. Med cikli preskusa mazanja osi počakajte najmanj (1) minuto.

Preverite raven olja v rezervoarju.

Če so bile cevi za olje skoraj prazne, bo morda treba ponovno napolniti rezervoar za mazanje osi, potem ko ste cevi očistili zraka. Olje nalijte v rezervoar do približno 1/2" (13 mm) pod navoj na rezervoarju.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.