My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
    • Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages View All
      • Value Option Packages
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

- Salt la secțiune - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

Rezervorul de ulei de lubrifiere (HALO) pentru axa Haas din plastic la metal - Conversie


AD0660

Revizia C – 04/2026

Introduction

                 

Important: Frezele CHC vor avea nevoie de software-ul M18.28 sau o versiune ulterioară și strungurile CHC vor avea nevoie de software-ul L11.24 sau o versiune ulterioară.
Tehnicienii de service care execută actualizarea software-ului pentru Frezele CHC trebuie să vizualizeze aceste știri de service pe site-ul HSG.

Această procedură vă va explica cum să convertiți sistemul de lubrifiere a axei rezervorului de plastic HLG în ulei lubrifiant pentru axă Haas cu rezervor metalic.

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri se service:

  • 93-2601B: ULEI DE LUBRIFIERE PENTRU AXA RSRV METAL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE

Compatibilitatea software-ului: 

    Versiunea
  • 100.17.000.1010 sau ulterioară

Notă: Fiecare strung va avea nevoie de cel puțin (1) din kit-ul 93-3610. Strungurile care au și o axă Y vor trebui să comande două (2) din kit-ul 93-3610.

Notă: Pentru UMC-uri vor fi necesare trei (3) kituri 93-3610 pentru a adăuga supape de reținere la toate liniile de lubrifiere.

Important: Înainte de a comanda orice kituri de supape de reținere (93-3610), vă rugăm să verificați configurația mașinilor în imaginile din secțiunea Instalare rezervor nou de mai jos.

Înainte de a efectua această procedură, verificați dacă sistemul de lubrifiere a axei este curat. Acest lucru poate fi verificat prin efectuarea unui test de lubrifiere a axei în fila Întreținere. Dacă este generată alarma 2082 SAU dacă presiunea nu a scăzut în decurs de 1 oră, acest lucru indică faptul că liniile de lubrifiere ale axei sunt înfundate.

Dacă trebuie să epurați liniile de lubrifiere ale axei, consultați următoarea procedură: Vaselină lichidă Haas - Epurare linii înfundate. 

După ce liniile au fost epurate și colectorul pompei a fost curățat, continuați cu restul acestei proceduri.

Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement

1

Etichetați furtunurile de lubrifiere de ieșire de la ansamblul rezervorului de lubrifiere al axei uzate, astfel încât acestea să poată fi puse înapoi în aceeași locație după ce ați terminat de înlocuit ansamblul.

Deconectaţi furtunul de aer de intrare şi furtunurile de unsoare de ieşire de la rezervorul de lubrifiere al axei utilizate.

Scoateți ansamblul rezervorului de lubrifiere a axei utilizat din dulap.

Deconectați cablul presostatului de la ansamblu.

Scoateți racordul de admisie a aerului și colectorul de unsoare de pe ansamblul rezervorului de lubrifiere a axei utilizat.

2

Scoateţi şi aruncaţi tubul cu diametrul exterior de 1/4" uzat (aceeaşi locaţie ca un furtun nou [2] ilustrat în imagine) din colectorul de ulei [1].

Instalați armătura de intrare a aerului [5] în noul ansamblu al rezervorului de lubrifiere a axei [3]. Orientați partea superioară a racordului de intrare a aerului paralel cu cele două bosaje de șurub [4] de pe noul rezervor de lubrifiere a axei [3]. 

Uitaţi-vă la vârful inferior al furtunului [5]. Verificați:

  • Vârful trebuie tăiat la 45 de grade.
  • Acesta trebuie să elimine sita filtrului cu aproximativ 1/16" (2 mm).
  • Dacă este necesar să scurtați furtunul, tăiați-l în partea superioară.
    • Lăsaţi suficient furtun pentru a realiza o conexiune cu colectorul de ulei [1].
    • Nu răsuciţi furtunul.

Nu trageți complet tubul nou din portul de pe cap. Trageți noul tub cu DE de 1/4" [2] numai la unul sau doi inci de portul de pe capul noului ansamblu al rezervorului de lubrifiere a axei care are eticheta „IEȘIRE”. Introduceţi tubul până când acesta este fixat ferm în racordul colectorului de ulei [1].

Aplicați etanșant Sikaflex pe filetele colectorului de ulei [1] înainte de a-l instala în noul ansamblu al rezervorului de lubrifiere a axei [3]. Instalați colectorul de ulei [1] în noul ansamblu al rezervorului pentru lubrifierea axei [3]. Orificiile din partea superioară a racordului de intrare a aerului [4] și a colectorului de ulei [1] trebuie aliniate conform ilustrației [6].

3

Instalați rezervorul metalic cu ulei [6]. Montați noul ansamblu complet al rezervorului pentru lubrifierea axei în compartiment.

Utilizați suportul adaptorului [1] dacă orificiile din dulap nu se potrivesc cu orificiile din ansamblul capului. Asiguraţi-vă că suportul este orientat conform ilustraţiei. 

Notă: În timp, se pot produce deteriorări dacă furtunul axei verticale nu este conectat la o ieșire cu o supapă de reținere. Aerul poate intra în furtun, iar axa verticală nu va fi lubrifiată corespunzător.

Conectaţi furtunul de aer de intrare [5] şi furtunurile de unsoare de ieşire. Asigurați-vă că instalați axa verticală la portul de ieșire cu supapa de reținere [3]. Celelalte axe trebuie instalate pe fitingurile furtunului [4].

Conectați cablul comutatorului de presiune la comutatorul de presiune din spatele colectorului de ulei [2].

Install New Reservoir

1

Umpleți rezervorul nou [1] cu ulei lubrifiant pentru axă Haas până la aproximativ 1/2" (13 mm) sub filetele de pe rezervor.

                       

2

Urmați acest pas pentru freze

Notă: UMC-urile vor necesita acum trei (3) kituri 93-3610 pentru a adăuga supape de reținere la toate liniile de lubrifiere, supapele de reținere sunt gri în imaginea [2] pentru a arăta unde trebuie adăugate.

Frezele echipate cu SMTC vor necesita adăugarea unui orificiu de .02" (reprezentat de componenta roșie în imagini) la liniile de lubrifiere de pe rezervorul de ulei. Utilizați imaginile numerotate și lista următoare pentru a vedea unde trebuie adăugat orificiul pe următoarele mașini:

  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3

Notă: O cantitate mică de SMTC, cum ar fi seria TM, nu are un carusel servo și, prin urmare, nu va necesita orificiul suplimentar. Aceasta înseamnă că orice freze care au doar 3 linii de lubrifiere pe rezervorul de lubrifiere nu necesită orificiul suplimentar.

Notă: Nu sunt prezentate toate configurațiile de lubrifiere, numai configurațiile care adaugă armături noi în procesul de conversie sunt prezentate pentru referință cu privire la locul în care se află noua armătură.

3

Urmați acest pas pentru strunguri

Notă: Pentru fiecare strung va fi necesar cel puțin un (1) kit 93-3610. Pentru strungurile care au o axă Y se vor comanda două (2) kituri 93-3610.

 Notă: fitingurile păpușii mobile sunt indicate ca fiind componenta albastră în imagini. 

Strungurile cu o axă C vor necesita adăugarea unui orificiu de .02" (reprezentat de componenta roșie în imagini) la liniile de lubrifiere de pe rezervorul de ulei. Va fi, de asemenea, necesar ca strungurile să adauge o supapă de reținere suplimentară și un racord la niplul axei X și axei Y dacă există (axele X și Y sunt etichetate în imaginea din dreapta). Utilizați imaginile numerotate și lista următoare pentru a vedea unde trebuie adăugate orificiul și racordurile pe următoarele mașini:

8. Pat lung și fără pat lung: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35

9. Pe axa Y cu pat lung & fără pat lung: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY

10. Pe axa C cu pat lung & fără pat lung: ST-10/ 15/20/25/28/30/35

11. Pe axa C și axa Y cu pat lung & fără pat lung: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y

12. Pat lung & axa C & axa Y și arbore secundar: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY

13. Pat lung & păpușă mobilă: ST-40/40L/45/45L/50/55

14. Pat lung și axa C și păpușă mobilă:&& ST-40/45/50/55

15. Pat lung/fără pat lung & păpușă mobilă: ST-30/35

16. Pat lung/Fără pat lung &păpușă mobilă & axa Y: ST-30Y/35Y

Notă: Nu sunt prezentate toate configurațiile de lubrifiere, numai configurațiile care adaugă armături noi în procesul de conversie sunt prezentate pentru referință cu privire la locul în care se află noua armătură.

Axis Lubrication System - Verification

1

Pentru mașinile NGC:

Modificați setarea 277 la 3 ore [1].

 

Notă: Contactați reprezentanță Haas pentru a descărca și a aplica cel mai recent patch de pe site-ul HBC la următoarea lor vizită.

 

Pentru mașinile CHC:

Setați parametru 1401 la 12 ore și setarea 252 la 3 ore.

2

Pentru mașinile NGC:

Apăsați [DIAGNOSTICS].

Accesați fila Întreținere și navigați la fila Lubrifiant.

Apăsați [F2] pentru a porni testul de lubrifiere pe axă.

 

Pentru mașinile CHC:

Apăsați [PARAMETER DIAGNOSTIC] de (2) ori pentru a afișa pagina de diagnosticare.

Apăsați [CANCEL].

Accesați  fila LUBRIFIERE.

Apăsați [WRITE/ENTER].

Apăsați [F2] pentru a porni testul de lubrifiere a axei.

3

Efectuați din nou testul de lubrifiere a axei până când nu mai obțineți alarme de lubrifiere pe axă. Așteptați cel puțin (1) minut între ciclurile de test de lubrifiere a axei.

Verificați nivelul de ulei din rezervor.

Dacă liniile de ulei sunt aproape goale, poate fi necesar să reumpleți rezervorul de lubrifiere a axei după ce ați curățat conductele de aer. Turnați uleiul în rezervor: la aproximativ 1/2" (13 mm) sub filetele de pe rezervor.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.