Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918

Servisna domača stran Kako poteka postopek *Delovna luč rezkarja 45W/60W LED* - Navodila za zamenjavo - AD0918

*Delovna luč rezkarja 45W/60W LED* - Navodila za zamenjavo - AD0918

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Installation (7 koraki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026

Delovna luč rezkarja 45W/60W LED - Navodila za zamenjavo

Revision 4


AD0918

Revizija B – 02/2026

Introduction

Updated

Ta postopek vam bo povedal, kako zamenjati delovne luči rezkarja. Naslednji koraki so za serijo rezkarjev UMC-500, vendar so lahko koristni nasveti za druge serije rezkarjev Haas. 

Ta dokument velja za naslednje servisne komplete:

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

Opomba: Pred zamenjavo delovnih luči se prepričajte, da se izhodna moč nadomestnih luči ujema z močjo prejšnjih luči. Nadomestne LED luči ne smejo presegati združene moči, ki jo lahko zagotovi LVPS.

 

Installation

1

Nastavite stikalo luči na LED delovne luči v [OFF] položaj. 

Pritisnite [POWER OFF].

Glavno stikalo nastavite v položaj [OFF] .

.

Zaklenite glavni odklopnik. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

2

Odklopite LED svetilko iz kabelskega snopa.

Opomba: NE vlecite kabla, da ga odklopite. Luč izklopite tako, da povlečete priključek.

3

Namestite montažni nosilec LED [1] na notranjo levo stran stroja in vstavite vijake [3] v določene luknje nosilca.

Nosilec pritrdite s priloženimi maticami [2].

Ponovite ta korak za preostali levi nosilec.

4

Namestite montažni nosilec LED [1] na notranjo desno stran stroja.

Nosilec pritrdite s priloženimi vijaki stroja [2] skozi označene luknje nosilca v navoje [3].

Ponovite ta korak za preostali desni nosilec.

5

Pritrdite vrtilni nosilec [3] na montažni nosilec [1] s priloženo strojno opremo [2][4], kot je prikazano na diagramu.

6

45W/60W LED luč [1] pritrdite s priloženo strojno opremo, kot je prikazano na diagramu.

Prepričajte se, da je podložka [4] nameščena med ravno podložko [3] in šestrobo matico [5].

Prilagodite svetilko v želeni položaj, nato jo privijte, dokler ni pritrjena.

7

Priključite 45W/60W LED luč na podaljšek svetlobnega kabla. 

Odstranite oznako za zaklepanje, obrnite odklopnik na [ON] in pritisnite [POWER ON]. 

Preverite delovanje LED luči s stikalom luči na desni strani obešala.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.