MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fresatrice - Illuminazione a 45W/60W - Guida alla sostituzione - AD0918

Fresatrice - Illuminazione a 45W/60W - Guida alla sostituzione - AD0918

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (7 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026

Fresatrice - Illuminazione a 45W/60W - Guida alla sostituzione

Revision 4


AD0918

Revisione B - 02/2026

Introduction

Updated

Questa procedura spiega come sostituire le luci di lavoro della fresatrice. I seguenti passaggi sono per la serie di fresatrici UMC-500, tuttavia possono essere una guida utile per altre fresatrici Haas. 

Il presente documento si applica ai seguenti kit:

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

Nota: prima di sostituire l’illuminazione, assicurarsi che la potenza delle luci di ricambio corrisponda a quella delle luci precedenti. Le luci LED di ricambio non devono superare la potenza combinata che può essere fornita dall’LVPS.

 

Installation

1

Impostare l'interruttore di illuminazione LED in posizione [OFF]. 

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

2

Scollegare la lampada LED dal cablaggio.

Nota: NON tirare il cavo per scollegarlo. Scollegare la luce tirando il connettore.

3

Posizionare la staffa di montaggio LED [1] sul lato sinistro interno della macchina, inserendo i perni [3] nei fori della staffa specificati.

Fissare la staffa con i dadi forniti [2].

Ripetere questo passaggio per la staffa sinistra rimanente.

4

Posizionare la staffa di montaggio LED [1] sul lato destro interno della macchina.

Fissare la staffa con le viti della macchina fornite [2] attraverso i fori della staffa evidenziati nelle filettature [3].

Ripetere questo passaggio per la staffa laterale destra rimanente.

5

Fissare la staffa girevole [3] alla staffa di montaggio [1] con la bulloneria fornita [2][4] come mostrato nel diagramma.

6

Fissare la luce LED 45W/60W [1] utilizzando l'hardware fornito come mostrato nel diagramma.

Assicurarsi che la rondella di schiacciamento [4] sia posizionata tra la rondella piatta [3] e il dado esagonale [5].

Regolare la lampada nella posizione desiderata, quindi serrare fino a fissarla in posizione.

7

Collegare la luce LED 45W/60W all'estensione del cavo di illuminazione. 

Rimuovere il tag di blocco, capovolgere l'interruttore a [ON]e premere [POWER ON]. 

Controllare il funzionamento delle luci LED con l'interruttore della luce sul lato destro del pensile.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.