Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918

服务主页 方法程序 铣床 45W/60W LED 工作灯 - 更换指南 - AD0918

铣床 45W/60W LED 工作灯 - 更换指南 - AD0918

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Installation (7 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026

铣床 - 45W/60W LED 工作灯 - 更换指南

Revision 4


AD0918

版本 C - 2026 年 6 月

Introduction

Updated

本程序将详细介绍铣床工作灯的更换步骤。以下步骤展示了 UMC-500 系列铣床编写,亦可作为其他 Haas 铣床的参考指南。 

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

注意:在更换工作灯之前,请确保更换灯的功率输出与以前的灯的功率输出相匹配。更换 LED 灯不得超过 LVPS 可提供的组合功率。

 

Installation

1

将 LED 工作灯的灯开关设置为 [OFF] 位置。

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为 [OFF]  位。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

从线束上拔下 LED 灯。

注意:请勿拉动电缆将其拔下。通过拉动连接器断开照明。

3

将 LED 安装支架 【1】 放在机床的内部左侧,将螺柱 【3】 插入指定的支架孔中。

用所提供的螺母 【2】 固定支架。

对其余的左侧支架重复此步骤。

4

将 LED 安装支架 【1】 放在机床的内部右侧。

使用所提供的机床螺钉 【2】 将支架穿过突出显示的支架孔以固定到螺纹 【3】 中。

对其余的右侧支架重复此步骤。

5

如图所示,使用所提供的硬件 【2】【4】 将枢轴支架 【3】 固定到安装支架 【1】。

6

如图所示,使用所提供的硬件来固定 45W/60W LED 灯 【1】。

确保压紧垫圈【4】 放置在平垫圈 【3】 和六角螺母 【5】 之间。

将灯调整到所需位置,然后拧紧,直到固定到位。

7

将 45W/60W LED 灯插入工作灯电缆延长线。 

拆下锁定标签,将断路器翻转到 [ON],然后按 [POWER ON]。 

使用控制器右侧的灯开关检查 LED 灯的功能。