My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Lampă de lucru de 45W/60W LED freză* – Ghid de înlocuire - AD0918

Lampă de lucru de 45W/60W LED freză* – Ghid de înlocuire - AD0918

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Installation (7 pași) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026

Lampă de lucru de 45 W/60 W LED freză – Ghid de înlocuire

Revision 4


AD0918

Revizia C – 06/2026

Introduction

Updated

Această procedură vă va indica cum să înlocuiți lămpile de lucru ale frezei dumneavoastră. Următorii pași sunt reprezentativi pentru seria de freze UMC-500, însă pot fi utili pentru alte serii de freze Haas. 

Acest document se aplică următoarelor truse de service:

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

Notă: Înainte de a înlocui lămpile de lucru, asigurați-vă că puterea de ieșire a lămpilor de schimb se potrivește cu cea a lămpilor anterioare. Luminile LED de schimb nu trebuie să depășească puterea combinată care poate fi furnizată de LVPS.

 

Installation

1

Setați comutatorul lămpii în [OFF] poziția lămpilor de lucru cu LED. 

Apăsați [POWER OFF].

Setați întrerupătorul circuitului principal [OFF] în poziția.

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Deconectați lampa cu LED-uri de la cablaj.

Notă: NU trageți cablul pentru a-l deconecta. Deconectați lumina trăgând de conector.

3

Poziționați suportul de montaj cu LED [1] pe partea interioară din stânga a mașinii, introducând prezoanele [3] în orificiile specificate ale suportului.

Fixați suportul cu piulițele furnizate [2]. 

Repetați acest pas pentru restul suportului din partea stângă.

4

Poziționați suportul de montare cu LED [1] pe partea dreaptă interioară a mașinii. 

Fixați suportul cu șuruburile mașinii furnizate [2] prin orificiile suportului evidențiate în filete [3].

Repetați acest pas pentru suportul din partea dreaptă rămas.

5

Fixați suportul pivotant [3] pe suportul de montare [1] cu echipamentul furnizat [2][4] așa cum se arată în diagramă.

6

Fixați lampa cu LED de 45W/60W [1] folosind echipamentul furnizat, așa cum se arată în diagramă. 

Asigurați-vă că șaiba de strivire [4] este amplasată între șaiba plată [3] și piulița hexagonală [5].

Reglați lampa în poziția dorită, apoi strângeți până când se fixează în poziție.

7

Conectați lampa cu LED-uri 45W/60W de la extensia cablului de iluminat. 

Îndepărtați eticheta de blocare, rotiți întrerupătorul de circuit la [ON]și apăsați [POWER ON]. 

Verificați funcționarea lămpilor cu LED-uri cu comutatorul pentru lumină din partea dreaptă a consolei.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.