Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918

서비스 홈 방법 절차 밀 45W/60W LED 작업등* - 교체 가이드 - AD0918

밀 45W/60W LED 작업등* - 교체 가이드 - AD0918

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Installation (7 단계) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026

밀 - 45W/60W LED 작업등 - 교체 가이드

Revision 4


AD0918

개정판 C - 2026년 6월

Introduction

Updated

이 절차는 밀 작업등을 교체하는 방법에 대해 안내합니다. 다음 단계는 밀의 UMC-500 시리즈를 보여주지만 다른 Haas 밀에 대한 지침이 도움이 될 수 있습니다. 

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

참고: 작업등을 교체하기 전에 교체 조명의 전원 출력이 이전 조명과 일치하는지 확인하십시오. 교체 LED 조명은 LVPS가 공급할 수 있는 결합된 전원을 초과하지 않아야 합니다.

 

Installation

1

라이트 스위치를 LED 작업등의 [OFF] 위치로 설정하십시오. 

를 [POWER OFF]누릅니다.

주회로 차단기를 [OFF] 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

배선 하니스에서 LED 램프를 분리하십시오.

참고: 케이블을 당겨 플러그를 뽑지 마십시오. 커넥터를 당겨 조명을 분리하십시오.

3

LED 장착 브래킷[1]을 기계 내부 왼쪽에 놓고 스터드[3]를 지정된 브래킷 구멍에 삽입합니다.

제공된 너트[2]로 브래킷을 고정합니다.

나머지 왼쪽 브래킷에 대해 이 단계를 반복합니다.

4

LED 장착 브래킷[1]을 기계 내부 오른쪽에 놓습니다.

제공된 기계 나사[2]로 강조 표시된 브래킷 구멍을 통해 나사[3]로 브래킷을 고정합니다.

나머지 오른쪽 브래킷에 대해 이 단계를 반복합니다.

5

그림과 같이 제공된 하드웨어 [2][4]를 사용하여 피벗 브래킷 [3]을 장착 브래킷 [1]에 고정하십시오.

6

그림과 같이 제공된 하드웨어를 사용하여 45W/60W LED 조명[1]을 고정하십시오.

크러시 와셔[4]가 플랫 와셔[3]와 육각 너트[5] 사이에 있는지 확인하십시오.

램프를 원하는 위치로 조정한 다음 제자리에 고정될 때까지 조입니다.

7

45W/60W LED 조명을 작업등 연장부 케이블에 연결하십시오. 

잠금 태그를 제거하고 회로 차단기를 [ON]로 뒤집은 다음 [POWER ON]을 누릅니다. 

펜던트 오른쪽에 있는 조명 스위치로 LED 조명의 기능을 점검하십시오.