Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294

Servisna domača stran Kako poteka postopek Vektorski pogon - 60 KM - Zamenjava - AD0294
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Vector Drive – 60 HP – Zamenjava


AD0294

Velja za stroje, izdelane iz: Junij 2003

Vektorski pogon - 60 KM - Zamenjava - AD0294

- Skok na razdelek - Back to Top

13.2 Vector Drive – 60 KM – Zamenjava

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Vector Drive – 60 KM – Zamenjava


AD0294

Revizija A - 05/2025

Introduction

Ta postopek vam pove, kako zamenjati vektorski pogon s 60 KM.

Haas stroji imajo enega od teh 60 KM vektorskih pogonov:

  1. Tip 1: Klasični vektorski pogon
  2. Tip 2: Pametni vektorski pogon (trenutni slog)

Vsi nadomestni vektorski pogoni so videti kot tip 2.

Dokument velja za naslednje dele

ŠT. DELA KOMPLETA: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.

Electrical Safety

 NEVARNOST: Delo z električnimi storitvami, ki se zahtevajo za stroje CNC, je izjemno nevarno in lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Pred priključitvijo linijskih žic na CNC:

  • Izklopite napajanje stroja pri viru.
  • Izvedite postopek Lockout-Tagout (LOTO), da zagotovite, da napajanje med servisiranjem ostane onemogočeno.
  • Preverite, ali je bila moč odklopljena z uporabo AC napetostnega detektorja na vseh vhodnih vodih.

Če niste prepričani, kako varno odklopiti napajanje ali izvesti postopke LOTO:

  • Ne nadaljujte.
  • Pred nadaljevanjem se obrnite na usposobljeno osebje ali poiščite ustrezno pomoč.

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar, poškodbe opreme ali smrt.

   Nevarnost: Pred začetkom kakršnega koli dela v krmilni omarici mora biti indikator visoke napetosti na 320 V napajalniku/vector drive izklopljen vsaj 5 minut. Ta čakalna doba zagotavlja, da se je preostala napetost izpraznila in zmanjša tveganje električnega udara.

Določeni servisni postopki vključujejo električne komponente z visokim tveganjem in lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Tehniki ne smejo poskusiti nobenega postopka, razen če popolnoma razumejo ustrezne korake in s tem povezana tveganja.

Če obstaja kakršna koli negotovost glede postopka, se obrnite na Haas tovarniško izpostavo (HFO), da se dogovorite za usposobljenega serviserja.

Replacement

1

Pritisnite [POWER OFF]

.

Glavni odklopnik nastavite v položaj [OFF] . Zaklenite glavno stikalo.

Nevarnost: Po izklopu stroja pred začetkom dela v krmilni omarici počakajte vsaj 5 minut za odvod električne energije. Počakajte, da se indikator napetosti na vektorskem pogonu popolnoma ugasne.

2

Na vsak kabel, priključen na vektorski pogon, dajte nalepko. Odklopite vse kable iz vektorskega pogona.

Odvijte (2) spodnja vijaka [1].

Odstranite ali odvijte zgornja (2) vijaka [1].

Odstranite vektorski pogon [2].

3

Namestite zamenjavo VECTOR DRIVE [A].

Privijte (4) vijake.

Priključite vse kable.

4

Ko zamenjate vector drive  tipa 1 z vector drive tipa 2, morate opraviti  postopek Nadzor - Vrata omarice - Sprememba odprtine za odzračevanje.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.