Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294

服务主页 方法程序 矢量驱动器 - 60 HP - 更换 - AD0294
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

矢量驱动器 - 60 HP - 更换


AD0294

适用于以下时间制造的机床:2003 年 6 月

矢量驱动器 - 60 HP - 更换 - AD0294

- 跳至部分 - Back to Top

13.2 矢量驱动器 - 60 HP - 更换

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

矢量驱动器 - 60 HP - 更换


AD0294

版本 A - 2025 年 5 月

Introduction

此过程告诉您如何更换 60 hp 矢量驱动器。

Haas 机器具有以下 60 hp 矢量驱动器之一:

  1. 类型 1: 经典矢量驱动器
  2. 类型 2: 智能矢量驱动器(当前样式)

所有替换矢量驱动器看起来都像 类型 2。

文档应用于这些部件

套件 PN: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.

Electrical Safety

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。

某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。

如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。

Replacement

1

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为 [OFF] 位置。锁定主断路器。

危险: 关闭机床后,在控制柜工作前至少等待 5 分钟,以便电源消散。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。

2

在连接到矢量驱动器的每个电缆上贴上标签。断开所有电缆与矢量驱动器的连接。

松开 (2) 底部螺钉 [1]。

拆下或松开顶部 (2) 螺钉 [1]。

卸下矢量驱动器 [2]。

3

安装更换件 VECTOR DRIVE [A].

拧紧 (4) 螺钉。

连接所有电缆。

4

将 类型 1 矢量驱动替换为 类型 2 矢量驱动后,必须执行 控制 - 机柜门 - 通风孔修改 程序。