My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294

Service Home How-To-Verfahren Vektorantrieb - 60 PS - Ersatz - AD0294
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Vektorantrieb – 60 PS – Ersatz


AD0294

Gilt für Maschinen ab: Juni 2003

Vektorantrieb - 60 PS - Ersatz - AD0294

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

13.2 Vektorantrieb – 60 HP – Ersatz

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

*Vektorantrieb – 60 PS – Ersatz


AD0294

Revision A - 05/2025

Introduction

Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie einen 60 PS starken Vektorantrieb austauschen können.

Haas-Maschinen verfügen über einen dieser 60 PS Vektorantriebe:

  1. Typ 1: Klassischer Vektorantrieb
  2. Typ 2: Smart Vektorantrieb (aktueller Typ)

Alle Ersatzvektorantriebe sehen aus wie Typ 2.

Dokument Gilt für diese Teile

KIT PN: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.

Electrical Safety

 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:

  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:

  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.

   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.

Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.

Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.

Replacement

1

Drücken Sie [AUSSCHALTEN].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter.

Vorsicht: Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens 5 Minuten, bevor Sie im Schaltschrank arbeiten, damit sich die Energie verflüchtigt. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.

2

Bringen Sie auf jedem Kabel, das mit dem Vektorantrieb verbunden ist, ein Etikett an. Trennen Sie alle Kabel vom Vektorantrieb.

Lösen Sie die (2) unteren Schrauben [1].

Entfernen oder lösen Sie die oberen (2) Schrauben [1].

Entfernen Sie den Vektorantrieb [2].

3

Installieren Sie den Ersatz VECTOR DRIVE [A].

Ziehen Sie die (4) Schrauben an.

Schließen Sie alle Kabel an.

4

Nachdem Sie einen Vektorantrieb Typ 1 durch einen Vektorantrieb Typ 2 ersetzt haben, müssen Sie die Modifikation Steuerung – Schranktür – Entlüftungsöffnung durchführen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.