MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294

サービス ホーム 手順 ベクタードライブ-60 HP-交換-AD0294
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

ベクトル駆動 - 60 HP - 交換


AD0294

以下から構築された機械に適用されます。2003年6月

ベクタードライブ-60 HP-交換-AD0294

- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

ベクタードライブ-60 HP-交換


AD0294

改訂A - 2025年5月

Introduction

この手順では、60 hpベクタードライブを交換する方法について説明します。

Haas機械には、次の60 hpベクタードライブの1つがあります。

  1. タイプ1:クラシックベクタードライブ
  2. タイプ2:スマートベクタードライブ(現在のスタイル)

交換用ベクトル駆動はすべて タイプ2のようになります。

ドキュメントはこれらの部品に適用されます

キットPN:93-32-5560、 VECTOR DRIVE, 60HP SMART。

Electrical Safety

 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。

  • メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。

 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。

一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。

Replacement

1

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置とします メイン回路ブレーカーをロックします。

危険: 機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも 5 分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。

2

ベクタードライブに接続されている各ケーブルにラベルを貼ります。ベクタードライブからすべてのケーブルを外します。

(2)下部のネジ[1]を緩めます。

上部(2)ねじ[1]を取り外すか緩めます。

ベクタードライブ[2]を取り外します。

3

交換品 VECTOR DRIVE [A]を取り付けます。

(4)ネジを締めます。

すべてのケーブルを接続します。

4

 タイプ1 ベクトル駆動を タイプ2 ベクトル駆動に交換した後、 制御 - キャビネットドア - 通気孔の変更 手順を実行する必要があります。