MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Vector Drive - 60 HP - Sostituzione - AD0294
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Comando vettoriale - 60 HP - Sostituzione


AD0294

_Si applica alle macchine create da: Giugno 2003:

Vector Drive - 60 HP - Sostituzione - AD0294

- Vai alla sezione - Back to Top

13.2 Comando vettoriale - 60 HP - Sostituzione

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Comando vettoriale - 60 HP - Sostituzione


AD0294

Revisione A - 5/2025

Introduction

Questa procedura spiega come sostituire un'unità vettoriale da 60 CV.

Le macchine Haas hanno una di queste unità vettoriali da 60 CV:

  1. Tipo 1: Unità vettoriale classica
  2. Tipo 2: Unità vettoriale intelligente (stile corrente)

Tutte le unità vettoriali di sostituzione Tipo 2.

Il documento si applica a queste parti

KIT PN: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.

Electrical Safety

 PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di collegare i fili di linea al CNC:

  • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
  • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
  • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

  • Non procedere.
  • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.

Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.

In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.

Replacement

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione. Bloccare l'interruttore principale.

pericolo: Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell'armadio di controllo, per consentire all'alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.

2

Inserire un'etichetta su ogni cavo collegato all'unità vettoriale. Scollegare tutti i cavi dall'unità vettoriale.

Allenta le (2) viti inferiori [1].

Rimuovere o allentare le viti superiori (2) [1].

Rimuovere l'unità vettoriale [2].

3

Installare la sostituzione VECTOR DRIVE [A].

Stringere le (4) viti.

Collegare tutti i cavi.

4

Dopo aver sostituito un comando vettoriale di tipo 1 con un comando vettoriale di tipo 2, è necessario eseguire la procedura Controllo - Porta armadio - Modifica del foro di ventilazione. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.