Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294

서비스 홈 방법 절차 벡터 드라이브 - 60 HP - 교체 - AD0294
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

벡터 드라이브 - 60 HP - 교체


AD0294

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2003년 6월

벡터 드라이브 - 60 HP - 교체 - AD0294

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

13.2 벡터 드라이브 - 60 HP - 교체

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

벡터 드라이브 - 60 HP - 교체


AD0294

개정판 A - 2025년 5월

Introduction

이 절차는 60HP 벡터 드라이브를 교체하는 방법을 설명합니다.

Haas 기계에는 다음 60HP 벡터 드라이브 중 하나가 있습니다.

  1. 유형 1: 클래식 벡터 드라이브
  2. 유형 2: 스마트 벡터 드라이브 (현재 스타일)

모든 교체 벡터 드라이브는 유형 2처럼 보입니다.

문서가 적용되는 부품

키트 PN: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.

Electrical Safety

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다. 이 대기 기간은 잔여 전압이 소멸되었는지 확인하고 감전의 위험을 줄입니다.

특정 서비스 절차에는 위험이 높은 전기 부품이 관련되며 심각한 부상 또는 사망 위험이 발생할 수 있습니다. 기술자는 관련 단계와 관련 위험을 완전히 이해하지 못한 경우 절차를 시도해서는 안 됩니다.

절차와 관련하여 불분명한 점이 있으면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 숙련된 정비 기술자를 요청하십시오.

Replacement

1

[동력 끄기]

를 누르십시오.

주회로 차단기를 [OFF] 위치로 설정합니다. 주회로 차단기를 잠그십시오.

위험: 기계를 끈 후에는 제어 캐비닛에서 작업하기 전에 잔류 전력이 소멸하도록 5분 이상 기다립니다. 벡터 드라이브의 전압 표시기 LED가 완전히 꺼질 때까지 기다리십시오.

2

벡터 드라이브에 연결된 각 케이블에 라벨을 붙입니다. 벡터 드라이브에서 모든 케이블을 분리하십시오.

(2)개의 하단 나사 [1]를 풉니다.

(2)개의 상단 나사 [1]를 제거하거나 풉니다.

벡터 드라이브 [2]를 분리합니다.

3

교체 VECTOR DRIVE [A]를 설치합니다.

(4)개의 나사를 조입니다.

모든 케이블을 연결하십시오.

4

 유형 1 벡터 드라이브  유형 2 벡터 드라이브로 교체한 후 제어 - 캐비닛 도어 - 통풍구 수정 절차를 수행해야 합니다.