My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Unitatea vectorială - 60 HP - Înlocuire - AD0294
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Unitate acționare vectorială – 60 CP – Înlocuire


AD0294

Se aplică maşinilor construite din: Iunie 2003

Unitatea vectorială - 60 HP - Înlocuire - AD0294

- Salt la secțiune - Back to Top

13.2 Acționare vectorială – 60 CP – Înlocuire

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Unitate acționare vectorială – 60 CP – Înlocuire


AD0294

Revizia A – 05/2025

Introduction

Această procedură vă arată cum să înlocuiți o unitate vectorială de 60 hp.

Maşinile Haas au una dintre aceste unități vectoriale de 60 hp:

  1. Tipul 1: Unitate vectorială clasică
  2. Tipul 2: Unitate vectorială inteligentă (stilul curent)

Toate unitățile vectoriale de schimb arată ca Tipul 2.

Documentul este valabil pentru aceste piese

KIT PN: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.

Electrical Safety

 PERICOL: Lucrul cu serviciile electrice necesare pentru mașinile CNC este extrem de periculos și poate duce la vătămări grave sau deces.

Înainte de a conecta firele de linie la CNC:

  • Opriți alimentarea cu energie a mașinii la sursă.
  • Efectuați o procedură de blocare-etichetare (LOTO) pentru a vă asigura că alimentarea rămâne oprită în timpul funcționării.
  • Verificați dacă alimentarea a fost deconectată folosind un detector de tensiune c.a. pe toate liniile de intrare.

Dacă nu sunteți sigur cum să deconectați alimentarea sau să efectuați procedurile LOTO în siguranță:

  • Nu continuați.
  • Contactați personal calificat sau obțineți asistența corespunzătoare înainte de a continua.

Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate duce la șoc electric, deteriorarea echipamentului sau accidentare mortală.

 Pericol: Înainte de a începe orice activitate în interiorul dulapului de comandă, ledul indicatorului de înaltă tensiune de pe sursa de alimentare cu tensiune de 320 V/acționarea vectorială trebuie să fi fost oprit cel puțin 5 minute. Această perioadă de așteptare asigură disiparea tensiunii reziduale și reduce riscul de șoc electric.

Anumite proceduri de service implică componente electrice cu risc ridicat și pot prezenta vătămări grave sau pericole letale. Tehnicienii nu trebuie să încerce să efectueze nicio procedură decât dacă au o înțelegere completă a pașilor implicați și a riscurilor asociate.

Dacă există incertitudini cu privire la o procedură, contactați Reprezentanța Haas (HFO) pentru a programa un tehnician de service calificat.

Replacement

1

Apăsați [POWER OFF]

.

Setaţi întrerupătorul circuitului principal în poziția [OFF] . Blocați întrerupătorul circuitului principal.

Pericol: După oprirea maşinii, aşteptaţi cel puţin 5 minute înainte de a lucra în compartimentul de comandă, pentru a permite disiparea tensiunii. Așteptați ca LED-ul indicatorului de tensiune pe acționarea vectorială să se stingă complet.

2

Puneți o etichetă pe fiecare cablu conectat la unitatea vectorială. Deconectați toate cablurile de la unitatea vectorială.

Slăbiţi cele (2) şuruburi de jos [1].

Scoateţi sau slăbiţi cele (2) şuruburi superioare [1].

Îndepărtați mecanismul de unitatea vectorială [2].

3

Instalarea ansamblului de înlocuire VECTOR DRIVE [A].

Strângeţi cele (4) șuruburi.

Conectaţi toate cablurile.

4

După ce înlocuiți o acționare vectorială de tip 1 cu o acționare vectorială de  tip 2, trebuie să efectuați procedura Control - Ușă compartiment - Modificare orificiu de ventilare.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.