Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006

Servisna domača stran Sistem mazanja osi - Tekoče mazivo Haas - RD0006
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistem mazanja osi - tekoče mazivo Haas


RD0006

Sistem mazanja osi - Tekoče mazivo Haas - RD0006

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Opomba: Lokacija rezervoarja maščobe se med stroji razlikuje.

CALM - Mazalni sistem Haas Liquid Grease (HLG) je sistem omejevalnega pretoka maščobe, ki črpa maščobo skozi prožne plastične in bakrene cevi do osi.

 

Identification

Uporabite sliko, da prepoznate dele mazalnega sistema.

Opomba: Za priporočene vrste maziv glejte Tabelo maziv za sestavne dele strojev Haas.

  1. Tlačno stikalo za mazanje - Nadzira tlak maščobnega sistema in pošlje signal regulatorju, da ustvari alarm, če tlak prehitro pade pod najnižjo raven.
  2. Merilnik tlaka maščobe - Prikaže tlak (v psi in bar) mazalnega sistema.
  3. Ključ za maščobni filter - Odstrani rezervoar za maščobo.
  4. Sklop rezervoarja za mazanje - Skladišči maščobo.
  5. Plošča zračnega maziva plošče prelepnice - Prikaže barvno kodirane kable, ki povezujejo vsak selenoid.
  6. Rezervoar za olje - Shranjuje olje, ki maže vreteno.
  7. Sklop zračnega kolektorja - Dovaja zrak v stroj.
  8. Zračni selenoid osnega mazanja - Vzpostavi tlak v rezervoarju za maščobe.
  9. Merilnik zračnega tlaka - Prikaže tlak (v psi in bar), pri katerem se dovaja zrak.
  10. Elektronski analogni senzor zračnega tlaka - Nadzira tlak v zračnem sistemu in pošlje signal krmilu, da ustvari alarm, če tlak v določenem času pade pod najnižjo raven.

 

Mazanje osi

Rezervoar za maščobo [1] maže osi s hitrostjo (1) cikla maščobe vsakih 24 ur gibanja osi.

Maščoba se premika od rezervoarja za maščobo [1] skozi gibke plastične cevi [2] do osnih razdelilnikov [3].

Opomba: Število razdelilnikov osi se lahko pri nekaterih strojih razlikuje.

Opomba: Vsaka os ima (1) kroglično matico [4] in (4-6) nosilcev linearnih vodil [5].

Maščoba se premika iz razdelilnikov osi [3] skozi bakrene cevi. Bakrene cevi mažejo orehe [4] in linearne vodilne nosilce [5].

Opomba: Obstajata (1) bakrena cev, ki gre v krogelno matico in (1) bakrena cev, ki gre do vsakega nosilca linearnih vodil.

Opomba: Posoda za tekočo maščobo Haas je pri normalnem delovanju stroja, 8 ur na dan in 5 dni na teden, obstojna približno 10 mesecev.

 

Informacije o priključku razdelilnika osi

Sistem mazanja Haas Liquid Grease uporablja priključke [1] v razdelilnikih osi. Linearni vodilni nosilci in orehi uporabljajo omejilne priključke [2]. Omejilni priključek ima režo [4] med navoji in nastavitvenim vijakom [3]. To sili maščobo, ki se napaja iz razdelilnika, da prehaja skozi režo [4] za mazanje osi.

Opomba: Bakrene cevi na tem sistemu so lahko enake dolžine ali ne.

Pozor: Ne spreminjajte dolžine bakrenih cevi ali prožnih plastičnih cevi. To spremeni pretok maščobe.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.