Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006

サービス ホーム 軸潤滑システム - Haas液体グリース - RD0006
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

軸潤滑システム-Haas液体グリース


RD0006

軸潤滑システム - Haas液体グリース - RD0006

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

注意: 一部の機械では、グリースリザーバーの場所が異なります。

CALM-Haasリキッドグリース潤滑システムは、フレキシブルプラスチックチューブと銅管を通して軸にグリースを送り込む制限グリース流量システムです。

 

Identification

図を使用して、潤滑システムの部品を確認します。

注意: 推奨潤滑剤の種類については、 Haas機械コンポーネントの潤滑油表を参照してください。

  1. グリース圧力スイッチ - グリースシステムの圧力をモニターし、圧力が最小レベルを急激に下回った場合にアラームを発生させるために、コントロールに信号を送信します。
  2. グリース圧力ゲージ - グリースシステムの圧力(psiおよびバール単位)を示します。
  3. グリースフィルターレンチ - グリースリザバーを取り外します。
  4. グリースリザバーアセンブリ - グリースを保管します。
  5. エア潤滑パネルデカール - 各ソレノイドを接続する色分けされたケーブルを示します。
  6. 油リザバー - スピンドルを潤滑する油を保管します。
  7. エアマニホールドアセンブリ - 機械に送気します。
  8. Axis-Lubeエアソレノイド-グリース溜めを加圧します。
  9. 空気圧ゲージ - 送気圧力(psiおよびバール単位)を示します。
  10. 電気アナログ気圧スイッチ - システムの気圧をモニターし、圧力が設定した期間について、最小レベルを下回った場合にアラームを発生させるために、コントロールに信号を送信します。

 

軸潤滑

グリースリザーバー[1]は、軸が24時間移動するごとに、(1)グリースサイクルの速度で軸を潤滑します。

グリースは、グリースリザーバー[1]からフレキシブルプラスチックチューブ[2]を通って軸マニホールド[3]に移動します。

注意:機械によっては、軸マニホールドの数が異なります。

注意:各軸には、(1個の)ボールナット[4]と(4~6個の)リニアガイドトラック[5]があります。

グリースは、軸マニホールド[3]から銅管を通って移動します。銅管はボールナット[4]とリニアガイドトラック[5]を潤滑します。

注意: ボールナットに通じる銅管1本と、各リニアガイドトラックに通じる銅管1本があります。

注:Haasリキッドグリースキャニスターは、1日に8時間、1週間に5日稼働する通常の機械操作で、約10か月~1年持ちます。

 

軸マニフォールド継手情報

Haasリキッドグリース潤滑システムは、軸マニホールドにアダプタ継手[1]を使用します。リニアガイドトラックとボールナットはリストリクタ継手[2]を使用します。リストリクタ継手には、ねじ山と止めねじ[3]の間にギャップ[4]があります。これにより、マニホールド供給グリースがギャップ[4]を通過して軸を潤滑します。

注意:このシステムの銅管は、同じ長さの場合とそうでない場合があります。

注意: 銅管またはフレキシブルプラスチックチューブの長さを変更しないでください。グリースの流れが変わります。