My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006

Pagina principală Service *Sistem de lubrifiere al axelor* - Lubrifiere lichidă Haas - RD0006
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistem de lubrifiere al axelor - Lubrifiere lichidă Haas


RD0006

*Sistem de lubrifiere al axelor* - Lubrifiere lichidă Haas - RD0006

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Notă: Amplasarea rezervorului de lubrifiant este diferită la unele maşini.

CALM - Sistemul de lubrifiere lichidă Haas este un restrictor al sistemului cu debit de vaselină care pompează vaselina prin tuburi flexibile de plastic şi tuburi de cupru pe axe.

 

Identification

Utilizați ilustrația pentru a identifica piesele sistemului de lubrifiere.

Notă: Pentru tipurile de lubrifianţi recomandaţi, consultaţi Tabel cu lubrifianţi pentru componentele maşinii Haas.

  1. Comutator pentru presiunea vaselinei – monitorizează presiunea sistemului de vaselină și transmite un semnal către unitate de comandă pentru a genera o alarmă dacă presiunea scade foarte rapid sub nivelul minim.
  2. Dispozitiv de calibrare a presiunii vaselinei – afișează presiunea (în psi și bari) a sistemului de vaselină.
  3. Cheie pentru filtrarea vaselinei – îndepărtează rezervorul pentru vaselină.
  4. Ansamblul rezervorului pentru vaselină – păstrează vaselina.
  5. Eticheta panoului de lubrifiere cu aer – afișează cablurile codificate prin culori care conectează fiecare solenoid.
  6. Rezervor de ulei – păstrează uleiul care lubrifiază arborele principal.
  7. Ansamblul colectorului de aer – alimentează aer către mașină.
  8. Solenoidul de aer cu lubrifiere a axei – presurizează rezervorul de vaselină.
  9. Dispozitivul de calibrare a presiunii aerului – afișează presiunea (în psi și bari) la care este furnizat aerul.
  10. Senzor electronic analog de presiune pneumatică – monitorizează presiunea sistemului de aer și transmite un semnal către unitatea de comandă pentru a genera o alarmă dacă presiunea scade sub nivelul minim timp de o perioadă setată.

 

Gresarea axei

Rezervorul de vaselină [1] lubrifiază axele la o rată de (1) ciclu de vaselină pentru fiecare 24 de ore cursei axei.

Lubrifiantul se deplasează din rezervorul de lubrifiant [1] prin tubulatura flexibilă din plastic [2] către colectoarele axei [3].

Notă: Numărul de colectoare pentru axe poate fi diferit la unele maşini.

Notă: Fiecare axă are (1) piuliţă cu bilă [4] şi (4-6 ) transportoare cu ghidaj liniar [5].

Vaselina se deplasează de la colectoarele axei [3] prin tuburile din cupru. Tuburile din cupru lubrifiază piulițele cu bilă [4] și transportatoarele cu ghidaj liniar [5].

Notă: Există (1) tub din cupru care intră în piulița cu bilă și (1) tub din cupru care se deplasează la fiecare transportor cu ghidaj liniar.

Notă: Rezervorul pentru lubrifierea lichidă Haas durează aproximativ 10 luni până la un an în condițiile funcţionării normale a maşinii, 8 ore pe zi şi 5 zile pe săptămână.

 

Informații privind potrivirea colectorului axei

Sistemul de lubrifiere a vaselinei lichide Haas utilizează armături ale adaptorului [1] în colectoarele axei. Transportatoarele cu ghidaj liniar și piulițele cu bilă utilizează armături ale restrictorului [2]. Armătura restrictorului are un loc liber [4] între filete și șurubul de ajustare [3]. Astfel, vaselina alimentată prin colector va trece prin deschiderea [4] pentru a lubrifia axele.

Notă:Tuburile din cupru de pe acest sistem pot să fie sau nu egale ca lungime.

Atenție: Nu modificați lungimea tuburilor din cupru sau a tuburilor flexibile din plastic. Acest lucru modifică debitul de vaselină.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.