My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006

Serwis – Strona główna Układ smarowania osi – Płynny smar Haas – RD0006
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

System smarowania osi — Płynny smar Haas


RD0006

Układ smarowania osi – Płynny smar Haas – RD0006

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

 Uwaga: Umiejscowienie zbiornika smaru różni się w zależności od maszyny.

Tthe -System smarowania smarem ciekłym Haas (HLG) to system przepływu smaru ogranicznika, który pompuje smar za pomocą elastycznych rur z tworzywa sztucznego i rur miedzianych do osi.

 

Identification

Użyj ilustracji, aby zidentyfikować części układu smarowania.

Uwaga: Aby sprawdzić zalecane rodzaje smarów, zobacz tabelę Smarów dla komponentów maszyn Haas.

  1. Wyłącznik ciśnienia smaru-monitoruje ciśnienie w układzie smaru i wysyła sygnał do sterowania, aby wygenerować alarm, jeśli ciśnienie spadnie poniżej minimalnego poziomu zbyt szybko.
  2. Wskaźnik ciśnienia smaru-pokazuje ciśnienie (w psi i bar) systemu smarowania.
  3. Klucz do filtra smaru-usuwa zbiornik smaru.
  4. Zespół zbiornika smaru-przechowuje smar.
  5. Naklejka na panel Air-Lube-pokazuje kodowane kolorami przewody, które podłącza się do każdego elektrozaworu.
  6. Zbiornik oleju-przechowuje olej, który smaruje wrzeciono.
  7. Zespół kolektora powietrznego-dostarcza powietrze do maszyny.
  8. Elektrozawór AXIS-Lube Air-hermetyczny zbiornik smaru.
  9. Manometr ciśnienia powietrza-pokazuje ciśnienie (w psi i bar), w którym powietrze jest dostarczone.
  10. Elektroniczny analogowy czujnik ciśnienia powietrza-monitoruje ciśnienie w układzie powietrznym i wysyła sygnał do sterowania, aby wygenerować alarm, jeśli ciśnienie spadnie poniżej minimalnego poziomu przez określony czas.

 

Smarowanie osi

Zbiornik smaru [1] smaruje osie z szybkością (1) cyklu smaru dla każdych 24 godzin podróży osiowej.

Smar przemiesza się ze zbiornika smaru [1] poprzez elastyczną rurę z tworzywa sztucznego [2] do kolektorów osi [3]. 

Uwaga: Liczba rozdzielaczy osi może być różna w niektórych maszynach.

Uwaga: Każda oś posiada (1) nakrętkę kulową [4] oraz (4–6) prowadnic liniowych [5].

Smar przemiesza się z kolektorów osi [3] przez rury miedziane. Rurki miedziane smarują nakrętki [4] i prowadnice liniowe [5].

Uwaga: : Do nakrętki kulowej dochodzi (1) rurka miedziana i (1) rurka miedziana dochodzi do każdej prowadnicy liniowej..

Uwaga: Pojemnik z ciekłym smarem Haas utrzymuje się przez około 10 miesięcy do roku w normalnych warunkach pracy maszyny, 8 godzin na dobę i 5 dni w tygodniu. 

 

Informacje dotyczące montażu kolektora osi

System smarowania smarem płynnym Haas wykorzystuje złączki adapterów [1] w kolektorach osi. Prowadnice liniowe i nakrętki balowe wykorzystują złączki dławikowe [2]. Łącznik ogranicznika ma szczelinę [4] między gwintami a wkrętem zestawu [3]. Wymusza to smar zasilany przez kolektor, aby przejść przez szczelinę [4], aby smarować osie.

Uwaga: Rury miedziane w tym układzie mogą lub nie mogą być równe długości.

Przestroga: Nie należy zmieniać długości rur miedzianych ani elastycznych rur z tworzyw sztucznych. Spowoduje to zmiany w przepływie smaru.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.