Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease - RD0009

Servisna domača stran Sistem mazanja osi - Mazivo za omejevanje pretoka - RD0009
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistem mazanja osi - Mazivo za omejevanje pretoka


RD0009

Sistem mazanja osi - Mazivo za omejevanje pretoka - RD0009

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Opomba: Lokacija rezervoarja maščobe se med stroji razlikuje.

Mazalni sistem omejevalnega pretoka maščobe črpa mast skozi prožne plastične cevi in bakrene cevi do osi.

Identification

Uporabite sliko, da prepoznate dele mazalnega sistema.

Opomba: Za priporočene vrste maziv glejte Tabelo maziv za sestavne dele strojev Haas.

  1. Sklop rezervoarja za mazanje - Skladišči maščobo. 
  2. Ključ za maščobni filter - Odstrani rezervoar za maščobo. 
  3. Zračni selenoid osnega mazanja - Vzpostavi tlak v rezervoarju za maščobe[1].
  4. Plošča zračnega maziva plošče prelepnice - Prikaže barvno kodirane kable, ki povezujejo vsak selenoid.
  5. Rezervoar za olje - Shranjuje olje, ki maže vreteno.
  6. Merilnik zračnega tlaka - Prikaže tlak (v psi in bar), pri katerem se dovaja zrak.
  7. Sklop zračnega kolektorja - Dovaja zrak v stroj.

 

Glavni razdelilnik

  1. Glavni razdelilnik - pošilja olje v osi razdelilnikov.
  2. Glavno tlačno stikalo razdelilnika - Nadzira tlak maščobnega sistema in pošlje signal regulatorju, da sproži alarm, če tlak prehitro pade pod najnižjo raven.

 

Rezervoar za maščobo maže osi s hitrostjo (1) cikla maščobe vsakih 1000 metrov gibanja.

Na nekaterih strojih s tem mazalnim sistemom rezervoar za maščobe maže osi s hitrostjo (1) cikla maščobe za vsakih 24 ur gibanja osi.

Maščoba se premika od rezervoarja za maščobo [1] skozi gibke plastične cevi do glavnega razdelilnika [2].

Glavni razdelilnik [2] pošilja olje v razdelilnike osi [3].

Opomba: Količina osnih razdelilnikov se lahko pri nekaterih strojih razlikuje.

Opomba: Vsaka os ima (4-6) nosilcev linearnih vodil [4] in (1) krogelno matico [5]. 

Maščoba se premika iz razdelilnika osi skozi bakrene cevi. Bakrene cevi mažejo orehe nosilce linearnih vodil [4] in krogelne matice [5].

Opomba: Obstajata (1) bakrena cev, ki gre v krogelno matico in (1) bakrena cev, ki gre do vsakega nosilca linearnih vodil.

 

Sistem mazanja omejevalnega pretoka uporablja restriktorske priključke [1] in adapterske priključke [2] v razdelilnikih osi. Nosilci linearnih vodil uporabljajo adapterske priključke [3].

Opomba: Priključni adapterjev so manjši od priključkov omejevalnika in ne omejujejo pretoka maščobe.

Opomba: Bakrene cevi v tem sistemu niso enake dolžine.

Pozor: Ne spreminjajte dolžine bakrenih cevi ali prožnih plastičnih cevi. To spremeni pretok maščobe.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.