MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Haas Stangenlader 12
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
      • Drehmaschinen-Werkstückspannen-Sätze
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
      • Werkzeuge und Sätze zum Abwaschen von Teilen
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease

Service Home Achsenschmiersystem - Durchflussbegrenzer-Fett
Recently Updated Last updated: 12/28/2020

Achsenschmiersystem - Durchflussbegrenzer-Fett


Achsenschmiersystem - Durchflussbegrenzer-Fett

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Identifizierung Back to Top

Einführung

Hinweis: Die Lage des Fettbehälters ist bei einigen Maschinen unterschiedlich.

Das Minimalschmiersystem mit begrenztem Fettdurchfluss pumpt Fett durch flexible Kunststoffschläuche und Kupferrohre zu den Achsen.

Identifizierung

Verwenden Sie die Abbildung, um die Teile des Schmiersystems zu identifizieren.

Hinweis: Empfohlene Schmierstofftypen siehe Schmierstofftabelle für Haas-Maschinenkomponenten.

  1. Fettbehälterbaugruppe - Speichert das Fett.
  2. Fettfilterschlüssel - Entfernt den Fettbehälter.
  3. Achsen-Schmierluftmagnet - Setzt den Fettvorratsbehälter unter Druck [1].
  4. Aufkleber für die Luftschmierstoffplatte - Zeigt die farblich gekennzeichneten Kabel, die die einzelnen Magnetschalter verbinden.
  5. Ölvorratsbehälter - Speichert das Öl, das die Spindel schmiert.
  6. Luftdruckmessgerät - Zeigt den Druck (in psi und bar) an, bei dem die Luft zugeführt wird.
  7. Luftverteilerbaugruppe - Liefert Luft an die Maschine.

 

Hauptverteiler

  1. Hauptverteiler - Leitet Fett an die Achsverteiler.
  2. Druckschalter im Hauptverteiler - Überwacht den Druck des Fettsystems und sendet ein Signal an die Steuerung, um einen Alarm zu erzeugen, wenn der Druck zu schnell unter das Mindestniveau fällt.

 

Der Fettvorratsbehälter schmiert die Achsen mit einer Geschwindigkeit von (1) Fettzyklus für alle 1000 Meter des Achsenverfahrwegs.

Bei einigen Maschinen mit diesem Schmiersystem schmiert der Fettbehälter die Achsen mit einer Geschwindigkeit von (1) Fettzyklus alle 24 Stunden der Achsenverfahrwegs.

Das Fett wandert aus dem Fettvorratsbehälter [1] durch flexible Kunststoffschläuche zu den Achsverteilern [2].

Der Hauptverteiler [2] leitet Fett zu den Achsverteilern [3].

Hinweis: Die Anzahl der Achsverteiler kann bei einigen Maschinen unterschiedlich sein.

Hinweis: Jede Achse verfügt über (4-6 ) Linearführungswagen [4] und (1) Kugelmutter [5].

Das Fett wandert von den Achsverteilern durch Kupferrohre. Die Kupferrohre schmieren die Linearführungswagen [4] und die Kugelmutter [5].

Hinweis: Es gibt (1) Kupferrohre, die zur Kugelmutter führen und (1) Kupferrohre, die zu jedem Linearführungswagen führen.

 

Das Fettschmiersystem ohne Durchflussbegrenzung verwendet Begrenzungsanschlüsse [1] und Adapteranschlüsse [2] in den Achsverteilern. Die Linearführungswagen verwenden Adapteranschlüsse [3].

Hinweis: Adapteranschlüsse sind kleiner als Drosselanschlüsse und schränken den Fettfluss nicht ein.

Hinweis: Die Kupferrohre dieses Systems sind nicht gleich lang.

Vorsicht: Ändern Sie nicht die Länge der Kupferrohre oder flexiblen Kunststoffschläuche. Dadurch ändert sich der Fettdurchfluss.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.