My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease - RD0009

Pagina principală Service *Sistem de lubrifiere al axei* - Vaselină cu debit cu restrictor - RD0009
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistem de lubrifiere al axei - Vaselină cu debit cu restrictor


RD0009

*Sistem de lubrifiere al axei* - Vaselină cu debit cu restrictor - RD0009

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Notă: Amplasarea rezervorului de lubrifiant este diferită la unele maşini.

Sistemul de lubrifiere minimă cu debit de vaselină cu restrictor pompează vaselina prin tubulatura de plastic flexibilă și tubulatura de cupru la axe.

Identification

Utilizați ilustrația pentru a identifica piesele sistemului de lubrifiere.

Notă: Pentru tipurile de lubrifianţi recomandaţi, consultaţi Tabel cu lubrifianţi pentru componentele maşinii Haas.

  1. Ansamblul rezervorului pentru vaselină – păstrează vaselina. 
  2. Cheie pentru filtrarea vaselinei – îndepărtează rezervorul pentru vaselină. 
  3. Solenoid cu aer pentru lubrifierea axei - Presurizează rezervorul de vaselină [1].
  4. Eticheta panoului de lubrifiere cu aer – afișează cablurile codificate prin culori care conectează fiecare solenoid. 
  5. Rezervor de ulei – păstrează uleiul care lubrifiază arborele principal. 
  6. Dispozitivul de calibrare a presiunii aerului – afișează presiunea (în psi și bari) la care este furnizat aerul. 
  7. Ansamblul colectorului de aer – alimentează aer către mașină. 

 

Principalul colector de distribuție

  1. Principalul colector de distribuție - Trimite vaselina la colectoarele axei.
  2. Comutator presiune colector principal de distribuție - Monitorizează presiunea de alimentare cu vaselină şi transmite un semnal către unitatea de comandă pentru a genera o alarmă dacă presiunea scade sub nivelul minim prea rapid.

 

Rezervorul de vaselină lubrifiază axele cu o rată de (1) ciclu de gresare pentru fiecare 1.000 metri de deplasare pe cursă.

La unele maşini cu acest sistem de lubrifiere, rezervorul de vaselină lubrifiază axele la o rată de (1) ciclu de gresare pentru fiecare 24 de ore de mişcare a axei.

Lubrifiantul se deplasează din rezervorul de vaselină [1] prin tubulatura flexibilă din plastic la colectorul principal de distribuție [2].

Colectorul principal de distribuție [2] trimite vaselina la colectoarele axei [3].

Notă: Numărul de colectoare ale axei poate fi diferit la unele maşini.

Notă: Fiecare axă are (4-6) transportoare cu ghidaj liniar [4] și (1) piuliță cu bilă [5].

Vaselina se deplasează de la colectorul axei prin tuburile de cupru. Tuburile de cupru lubrifiază transportoarele cu ghidaj liniar [4] şi piuliţa cu bilă [5].

Notă: Există (1) tub din cupru care merge la piulița cu bilă și (1) tub din cupru care merge la fiecare transportor cu ghidaj liniar.

 

Sistemul de lubrifiere cu debit de vaselină cu restrictor utilizează ștuțuri cu restrictor [1] şi ștuțuri cu adaptor [2] în colectoarele axei. Transportoarele cu ghidaj liniar utilizează ștuțuri cu adaptor [3].

Notă: Ștuțurile cu adaptor sunt mai mici decât racordurile cu restrictor şi nu restricţionează debitul de vaselină.

Notă: Tuburile din cupru de pe acest sistem nu sunt  egale ca lungime.

Atenție: Nu schimbaţi lungimea tuburilor din cupru sau a tuburilor din plastic flexibile. Acest lucru modifică debitul de vaselină.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.