My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease - RD0009

Service Home Achsen-Schmiersystem – Fett mit Durchflussbegrenzer – RD0009
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Achsenschmiersystem - Durchflussbegrenzer-Fett


RD0009

Achsen-Schmiersystem – Fett mit Durchflussbegrenzer – RD0009

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Hinweis: Die Position des Fettbehälters ist bei einigen Maschinen unterschiedlich.

Das Minimalschmiersystem mit begrenztem Fettdurchfluss pumpt Fett durch flexible Kunststoffschläuche und Kupferrohre zu den Achsen.

Identification

Verwenden Sie die Abbildung, um die Teile des Schmiersystems zu identifizieren.

Hinweis: Empfohlene Schmierstofftypen siehe Schmierstofftabelle für Haas-Maschinenkomponenten.

  1. Fettvorratsbehälter - Bewahrt das Fett auf.
  2. Fettfilterschlüssel - Zum Entfernen des Fettbehälters.
  3. Luftmagnetschalter für Achsenschmierung - Setzt den Schmierstoffbehälter unter Druck [1].
  4. Aufkleber für Luftschmierstoff-Bedienfeld - Zeigt die farbcodierten Kabel, die jeden Magnetschalter verbinden.
  5. Ölreservoir - Speichert das Öl, das die Spindel schmiert.
  6. Luftdruckmessgerät - Zeigt den Druck (in psi und bar) an, mit dem die Luft zugeführt wird.
  7. Luftverteilerbaugruppe - Versorgt die Maschine mit Luft.

 

Hauptverteiler

  1. Hauptverteiler - Leitet das Fett zu den Achsenverteilern.
  2. Druckschalter des Hauptverteilers - Überwacht den Druck der Fettversorgung und sendet ein Signal an die Steuerung, um einen Alarm auszulösen, wenn der Druck zu schnell unter den Mindestwert fällt.

 

Der Fettvorratsbehälter schmiert die Achsen mit einer Geschwindigkeit von (1) Fettzyklus für alle 1000 Meter des Achsenverfahrwegs.

Bei einigen Maschinen mit diesem Schmiersystem schmiert der Fettbehälter die Achsen mit einer Geschwindigkeit von (1) Fettzyklus alle 24 Stunden der Achsenverfahrwegs.

Das Fett wandert aus dem Fettvorratsbehälter [1] durch flexible Kunststoffschläuche zu den Achsverteilern [2].

Der Hauptverteiler [2] leitet Fett zu den Achsverteilern [3].

Hinweis: Die Anzahl der Achsenverteiler kann bei einigen Maschinen unterschiedlich sein.

Hinweis: Jede Achse hat (4–6) lineare Führungswagen [4] und (1) Kugelmutter [5].

Das Fett wandert von den Achsverteilern durch Kupferrohre. Die Kupferrohre schmieren die Linearführungswagen [4] und die Kugelmutter [5].

Hinweis: Es gibt (1) Kupferrohr, das zur Kugelmutter führt und (1) Kupferrohr, das zu jedem Linearführungswagen führt.

 

Das Fettschmiersystem ohne Durchflussbegrenzung verwendet Begrenzungsanschlüsse [1] und Adapteranschlüsse [2] in den Achsverteilern. Die Linearführungswagen verwenden Adapteranschlüsse [3].

Hinweis: Adapteranschlüsse sind kleiner als Drosselanschlüsse und beschränken den Fettfluss nicht.

Hinweis: Die Kupferrohre auf diesem System sind nicht gleich lang.

Vorsicht: Ändern Sie nicht die Länge der Kupferrohre oder flexiblen Kunststoffschläuche. Dadurch ändert sich der Fettdurchfluss.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.