Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
SB-Series - Tool Turret - Troubleshooting

Servisna domača stran SB - Serija - Odpravljanje težav z revolverjem

SB - Serija - Odpravljanje težav z revolverjem

- Skok na vzrok - Back to Top

22.3 Serija SB – Vodnik za odpravljanje težav z revolverjem

Recently Updated Last updated: 02/27/2026

Serija SB – Vodnik za odpravljanje težav z revolverjem


TG0171

Revizija A - 02/2026

Introduction

SB - kupola serije je hidravlični sistem za ukrivljeno spojko. Opira se na hidravlični tlak v notranjosti, da omogoči indeksiranje, da se vrti na ukazno orodje.

Symptom Table

2022 – Revolver se ni odmaknil od vpenjalnega stikala.
Tabela simptomov Možen vzrok Korektivni ukrepi
Hrup/vibracije Pogon ni ustrezno poravnan. Znova poravnajte pogon gnanega orodja. Glejte spodnji razdelek Ponovna poravnava pogona v živo
Nepravilno zategovanje/namestitev orodja.
Pogonski ležaj je okvarjen. Izvedite testiranje vibracij.
Ukazano orodje ni pravilno/napačno pozicioniranje postaje TT offset mreže ni pravilen Glejte spodnji razdelek Mrežni offset Preverite kabel, ki prihaja iz P2 na IO PCB, do revolverja. Preverite številko dela kabla, povezanega s P2 na IO PCB. Če je kabel 33-8450A , je na stikala revolverja za vpenjanje/odpenjanje priključen drug kabel 33-1487. Preverite oba kabla in 2x2 molex konektorje, da vidite, ali so poškodovani. Če pride do poškodb, naročite kabel 33-1651 (SB-28) ali 33-1652 (SB-35). Glejte spodnji razdelek Senzorji vpenjanja/odpenjanja revolverja.
Preverite hidravlični tlak v sistemu. Preverite tesnjenje hidravličnih vodov do revolverja. Preverite hidravlični tlak na HPU.

TT-axis reset

1

Pritisnite [E-STOP]. Pojdite na [DIAGNOTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] in vnesite TT+F1. Potrdite, da TT-OS OFFSET MENJAVE ORODJA in TT-OS MREŽNI OFFSET tako odčitata nič.     NastaviteTT-OS NEVIDNOnanapačno   

2

Pojdite na [POSITION] in pritisnite [ALTER]. Pomaknite se naTTin pritisnite .  [ENTER] Pritisnite [ALTER] še enkrat.

3

Vtipkajte  TT  in nato pritisnite [ZERO RETURN], nato [SINGLE].

Ko se revolver vrne v ničelno točko, pritisnite [POWER UP] in nato [T].

4

Ko ste pozvani, pritisnite [N] za ne. Vtipkajte blok v TT in nato pritisnite.  [HANDLE JOG] 

S kolescem za premikanje v JOG načinu premaknite revolver, dokler se rdeča puščica ne poravna z žepom 1.

Pojdite na [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] in pritisnite [TT]+[F4]

5

Znova vrnite kupolo v ničelno točko tako, da vtipkate [TT] in pritisnite [ZERO RETURN], nato [SINGLE].

Ko je revolver ponovno nastavljen na ničelno točko, ponovno pritisnite [POWER UP]> [T] > [N].

Ročno premaknite v JOG načinu za ponovno poravnavo žepa 1.

6

Pritisnite [E-STOP] in pojdite na [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] in pritisnite [TT]+[F2].

Sprostite [E-STOP] in revolver ponovno vrnite v ničelno točko tako, da vtipkate [TT], pritisnite [ZERO RETURN] in nato [SINGLE].

Ta korak ponovite, če so TT obremenitve visoke.

Pojdite skozi vse žepe z uporabo [MDI], [TURRET FWD], and then [TURRET REV]. Preverite, ali so vse obremenitve 15 % ali manj. Po potrebi prilagodite TT-AXIS TOOL CHANGE OFFSET

Live Drive Alignment

Revolver v JOG načinu premaknite na delovni položaj

Odstranite čep revolverja (10 mm)

Razrahljajte vijak za stiskanje pogona v živo (8 mm)

Namestite T-#### na žep 1. Vstavite T-#### na pogon v živo. Zavrtite/nagnite sklop pogona v živo, dokler indikator ne pokaže 0.

Privijte vijak za stiskanje (največ 24 N.m). Namestite čep.

OPOMBA: Preverjanje poravnave osi LT po zrušitvi se priporoča tudi s pomočjo T-### in nastavitvenim parametrom 32.085 LT-osi offset orientacije vretena  

Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors

Senzorji bližine vpenjanja in odpenjanja so dostopni skozi pokrov na vrhu ohišja revolverja [1].

Preglejte senzorje bližine [2], da se prepričate, da niso poškodovani.

Senzorji bližine so povezani s priključnim blokom, ki se nahaja blizu zadnjega dela ohišja revolverja [3].

Odstranite pokrov kabla, da se prepričate, da je kabel, ki prihaja iz IO PCB, priključen na priključni blok.

Kable je treba priključiti na naslednji način:

  • 12 V RTN na 1
  • TT CLAMP TO 2
  • TT UNCLAMP DO 3
  • 12V RTN DO 4

Preverite številko dela kablov, priključenih na priključni blok revolverja (prejšnji korak) in na IO PCB na P2. 

Če stroj uporablja kable 33-1487 in 33-8450A/33-8452A/33-8453A , lahko pride do poškodb priključkov znotraj nosilca kabla Z-osi [1]. 

Preverite priključke in ali so bili odklopljeni ali poškodovani.

Če je kateri koli kabel poškodovan, zamenjajte oba kabla z:

  • 33-1652 - SB-28/Y
  • 33-1651 - SB-35/L/Y

Opomba: Novi kabli 33-1652/33-1651 gredo vse od P2 na IO PCB do priključnega bloka revolverja brez vmesne povezave. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.