My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
SB-Series - Tool Turret - Troubleshooting

Service Home SB-Serie - Werkzeugrevolver - Fehlersuche

SB-Serie - Werkzeugrevolver - Fehlersuche

- Zur Ursache springen - Back to Top

22.3 SB-Serie - Werkzeugrevolver Fehlersuchanleitung

Recently Updated Last updated: 02/27/2026

SB-Serie - Werkzeugrevolver Fehlersuchanleitung


TG0171

Revision A – 2.2026

Introduction

Der Revolver der SB - Serie ist ein hydraulisches System mit Kurvenkupplung. Er ist auf hydraulischen Druck angewiesen, um intern zu koppeln/entkoppeln, damit sich der Indexer zum befohlenen Werkzeug drehen kann.

Symptom Table

Symptomtabelle Richten Sie das angetriebene Werkzeuge neu aus.
Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Geräusch/Schwingung Das Laufwerk ist dejustiert. Siehe Abschnitt Ausrichtung des Live Drive unten
Falsches Anziehen / Installieren des Werkzeugs.
Ein Antriebslager ist ausgefallen. Führen Sie eine Schwingungsanalyse durch.
Das befohlene Werkzeug ist falsch/falsche Stationspositionierung TT-Gitter-Nullpunkt ist falsch Siehe Abschnitt Raster-Nullpunkt unten
2022 REVOLVER HAT DEN KLEMMSCHALTER NICHT VERLASSEN Überprüfen Sie das Kabel, das von P2 auf der E/A-Platine kommt und zum Werkzeugrevolver führt. Überprüfen Sie die Teilenummer des Kabels, das an P2 auf der E/A-Platine angeschlossen ist. Wenn das Kabel 33-8450A ist, dann ist ein weiteres Kabel 33-1487 mit den Revolverschaltern für das Festklemmen und Lösen verbunden. Überprüfen Sie beide Kabel und die 2x2 Molex-Steckverbinder, um festzustellen, ob sie beschädigt worden sind. Wenn es beschädigt ist, bestellen Sie das Kabel 33-1651 (SB-28) oder 33-1652 (SB-35). Siehe Sensoren zur Festklemmung/Entklemmung des Revolvers unten.
Prüfen Sie den Hydraulikdruck des Systems. Prüfen Sie die Hydraulikleitungen, die zum Werkzeugrevolver führen, auf Lecks. Prüfen Sie den Hydraulikdruck an der HPU.

TT-axis reset

1

Drücken Sie die Taste [E-STOP]. Gehe zu [DIAGNOTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] und geben Sie TT+F1 ein. Stellen Sie sicher, dass sowohl der „TT-ACHSE WERKZEUGWECHSEL-NULLPUNKT“ als auch der „RASTER-NULLPUNKT DER TT-ACHSE“ den Wert Null anzeigen. Setzen Sie „TT-ACHSE UNSICHTBAR“ auf FALSCH

2

Gehen Sie zu [POSITION] und drücken Sie [ALTER]. Scrollen Sie zu „TT“ und drücken Sie [ENTER]. Drücken Sie [ALTER] erneut.

3

Geben Sie TT ein und drücken Sie dann [ZERO RETURN], dann [SINGLE].

Sobald der Revolver auf Referenzfahrt gegangen ist, drücken Sie [POWER UP] und dann [T].

4

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie [N] für Nein. Geben Sie „TT“ ein und drücken Sie dann [HANDLE JOG]. 

Bewegen Sie den Revolver mit dem Handrad für Schrittschaltung, bis der rote Pfeil mit Tasche 1 ausgerichtet ist.

Gehen Sie zu [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] und drücken Sie [TT]+[F4]

5

Referenzfahrt den Revolver erneut, indem Sie tippen [TT], drücken [ZERO RETURN], dann [SINGLE].

Nachdem der Revolver erneut auf Null gesetzt wurde, drücken Sie wieder [POWER UP] > [T] > [N].

Schrittschaltung von Hand, um Tasche 1 wieder auszurichten

6

Drücken Sie die [E-STOP] und gehen Sie zu [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] und drücken Sie [TT]+[F2].

Lösen Sie die [E-STOP] und Referenzfahrt den Revolver wieder, indem Sie tippen [TT], drücken [ZERO RETURN], dann [SINGLE].

Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn die TT-Lasten hoch sind.

Durchlaufen Sie alle Taschen mit [MDI], [TURRET FWD], and then [TURRET REV]. Stellen Sie sicher, dass alle Lasten 15 % oder weniger betragen. Stellen Sie den TT-ACHSE WERKZEUGWECHSEL-NULLPUNKT nach Bedarf ein

Live Drive Alignment

Schrittschaltung des Revolvers in eine Arbeitsposition

Revolver-Verschlussstopfen (10 mm) entfernt

Lösen Sie die Quetschschraube des Antriebs (8 mm)

Platzieren Sie T-#### auf Tasche 1. Setzen Sie T-#### auf die angetriebene Werke. Drehen / schwenken Sie die Antriebseinheit, bis die Anzeige 0 anzeigt.

Ziehen Sie die Klemmschraube fest (max. 24 N.m). Bringen Sie den Stecker wieder an.

Hinweis: Es wird auch empfohlen, die Ausrichtung der LT-Achse nach einem Absturz mit T-### zu überprüfen und den Parameter 32.085 LT-Achsen-Spindelorientierungs-Nullpunkt zu setzen 

Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors

Der Zugang zu den Näherungssensoren für das Festklemmen und Lösen erfolgt über eine Kappe auf der Oberseite des Werkzeugrevolvers [1].

Überprüfen Sie die Näherungssensoren [2], um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.

Die Näherungssensoren werden an eine Festklemmleiste angeschlossen, die sich in der Nähe der Rückseite des Werkzeugrevolverkörpers befindet [3].

Entfernen Sie die Kabelabdeckung, um sicherzustellen, dass das von der E/A-Platine kommende Kabel mit der Festklemmleiste verbunden ist.

Die Kabel sollten wie folgt angeschlossen werden:

  • 12V RTN auf 1
  • TT CLAMP TO 2
  • TT AUF 3 ABSPANNEN
  • 12V RTN TO 4

Überprüfen Sie die Teilenummern der Kabel, die an die Festklemmenleiste des Revolvers (vorheriger Schritt) und an die E/A-Platine angeschlossen sind, unter P2. 

Wenn die Maschine Kabel 33-1487 und 33-8450A/33-8452A/33-8453A verwendet, könnten die Stecker im Inneren der Z-Achsen-Kabelträger [1] beschädigt werden. 

Prüfen Sie, ob die Stecker abgezogen oder beschädigt wurden.

Wenn eines der Kabel beschädigt ist, ersetzen Sie beide Kabel durch:

  • 33-1652 - SB-28/Y
  • 33-1651 - SB-35/L/Y

Hinweis: Die neuen Kabel 33-1652/33-1651 gehen den ganzen Weg von P2 auf der E/A-Platine zur Revolverklemmleiste ohne Zwischenverbindung. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.