MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Симулятор керування
      • Автоматичний завантажувач деталей фрезерного верстата
      • Автоматичний завантажувач деталей для ВБВ/УБВ із боковим завантаженням
      • Компактний автоматичний завантажувач деталей
    • Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Автоматичний завантажувач деталей токарного верстата
    • Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
    • Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Плоскошліфувальний верстат
      • Вертикальна стрічкова пилка
      • Торцювальна пила
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю View All
      • Дотримання вимог експортного контролю
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772

Головна сторінка обслуговування Практичні інструкції VR/GM-2-5AX - Набір для тестового нарізання MRZP - AD0772

VR/GM-2-5AX - Набір для тестового нарізання MRZP - AD0772

- Перейти до розділу - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool List 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 крок) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 кроки(-ів)) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 крок) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 крок) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 крок) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025

VR/GM-2-5AX - Набір для тестового нарізання MRZP


AD0772

Редакція A — 05.2025

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup

Ця процедура стосується таких комплектів для технічного обслуговування :

  • 93-3792 — HSK63A MRZP TEST CUT KIT INCH
  • 93-5026 — HSK63A MRZP TEST CUT KIT METRIC

Опис демоверсії:

Ця частина виконується за одну операцію і призначена для перевірки налаштувань MRZP на верстатах VR або GM-2-5AX.

Довжину інструмента та коригування обробки слід встановлювати за допомогою системи зондів.

Примітка:  Алюмінієвий пруток не входить до комплекту.

Програма для дюймових частин:

O00023.nc

Програма для метричних частин:

O00024.nc

Встановіть зміщення G54:

Прикрутіть лещата до центру столу, як показано на фото.

Нуль G54 X - центр прокату.

Нуль G54 Y - центр прокату.

Нуль G54 Z - 0,02 дюйма нижче верху прокату.

Нуль G54 B - B0. Положення верстата

Нуль G54 C - C0. Положення верстата

Прогрівання верстата:

 Примітка: Перед різанням тестової заготовки верстат необхідно прогріти.

 Важливо: Запустіть програму тестового різання зі зміщенням по осі Z, щоб уникнути деталі.

 Примітка: Виміряйте зміщення довжини інструменту після запуску програми прогрівання.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

93-3792 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT INCH
Номер деталі Кількість Опис
99-01-0159 1 Фреза для малих фасок під кутом 45 градусів
99-02-0505 1 Фрезерна пластина для малих фасок
99-03-0573 2 ½” кінцева фреза 3 флейта радіусом .030"
99-03-2088 2 1/8” Кульова кінцева фреза
99-04-0218 1 ER-16 Цанга 4
99-04-0250 1 ER-32 Цанга 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0.75 - 3.15
99-05-0004 1 5" ручні самоцентрувальні лещата
99-05-0090 1 Підйомник Haas для 5" самоцентрувальних лещат
Н/Д 1 НЕ ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ — Програма для дюймових частин — 6061 Алюмінієвий пруток 4x4 дюйма, обрізаний до 2,5 дюйма
93-5026 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT METRIC
Номер деталі Кількість Опис
99-01-0526 1 CM 20MM DIA X 110MM LONG, 45DEG 1FL
99-02-0505 1 ПІД МАРКОЮ HAAS — РІЖУЧА ПЛАСТИНА ФАСОЧНОЇ ФРЕЗИ
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP ALUM EM .8MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3MM SHANK (R.8) 6.81 LOC
99-04-0240 1 ПІД МАРКОЮ HAAS — ЦАНГА ER32-3 ММ
99-04-0249 1 ПІД МАРКОЮ HAAS — ЦАНГА ER32-12 ММ
99-04-0257 1 ПІД МАРКОЮ HAAS — ЦАНГА ER32-20 ММ
99-04-0261 3 ПІД МАРКОЮ HAAS HSK63A ER32-100MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A ТРУБКА ДЛЯ ПОДАВАННЯ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ ПО 1 ШТ.
99-05-0004 1 ПІД МАРКОЮ HAAS — 5" САМОЦЕНТРУВАЛЬНІ ЛЕЩАТА
99-05-0090 1 ПІД МАРКОЮ HAAS — СТІЙКА 5" САМОЦЕНТРУВАЛЬНИХ ЛЕЩАТ
99-06-0407 1 HB HSK63A КЛЮЧ ДЛЯ ТРУБОК ПОДАВАННЯ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ
Н/Д 1

НЕ ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ — Програма для метрових частин – 6061 Алюмінієвий пруток 100x100 мм, обрізаний до 65 мм

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool List

Інструмент № 1:

Тип різця: Кінцева фреза 0,5 дюйма, 3 канавки, радіус 0,030 дюйма

Тип тримача: Цанговий затискний патрон ER

об/хв: 10 000

Кількість канавок: 3

Мінімальна робоча довжина: 1.9"

Інструмент № 2:

Тип різця: Інструмент для зняття фаски 0,75 дюйма

Тип тримача: Приварені

об/хв: 10 000

Кількість канавок: 1

Мінімальна робоча довжина: 2.75"

Інструмент номер 3:

Тип різця: Інструмент для гравіювання 0,125 дюйма

Тип тримача: Цанговий затискний патрон ER

об/хв: 10 000

Кількість канавок: 2

Мінімальна робоча довжина: 1.0"

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

Виміряйте зовнішній квадратний розріз стороною кінцевої фрези. Він має становити 3,95 дюйма +/- 0,001 дюйм вздовж осей X та Y.

Якщо це значення неправильне, переконайтеся, що ви використовуєте кінцеву фрезу правильного розміру, і виконайте перевірку кулькового наконечника, щоб переконатися, що співвідношення осі X до Y правильне.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

Закріпивши деталь у лещатах, за допомогою індикатора виміряйте крок між двома траєкторіями руху інструменту.

Виміряйте крок з обох боків гнізда.

2

Виміряйте ці два місця з усіх чотирьох сторін деталі та за допомогою стрілок Y+ і X+ запишіть виміри нижче.

Якщо є збільшуючий перехід з верху до низу, введіть позитивне значення. Якщо є зменшуючий перехід з верху до низу, введіть негативне значення.

Примітка. Цей перехід не має перевищувати 0,001".

  Відстань ліворуч Відстань праворуч
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Налаштуйте параметри 300 MRZP X OFFSET MASTER, щоб результати X+ і X- збігалися.

  • Якщо сторона X+ має позитивний перехід, а сторона X- має негативний перехід, змініть ці налаштування в позитивному напрямку на половину різниці.
  • Якщо сторона X+ має негативний перехід, а сторона X- має позитивний перехід, змініть ці налаштування у негативному напрямку на половину різниці.

Налаштуйте параметри 301 MRZP X OFFSET MASTER, щоб результати Y+ і Y- збігалися.

  • Якщо сторона Y+ має позитивний перехід, а сторона Y- має негативний перехід, змініть ці налаштування в позитивному напрямку на половину різниці.
  • Якщо сторона Y+ має негативний перехід, а сторона Y- має позитивний перехід, змініть ці налаштування у негативному напрямку на половину різниці.

Налаштуйте ці параметри, щоб усі чотири сторони деталі мали однаковий крок. На цьому етапі крок не обов’язково повинен бути +/- 0,001 дюйма, вони просто повинні бути однаковими з усіх чотирьох сторін. Наступні два налаштування змінять це значення кроку.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

За допомогою мікрометра виміряйте відстань між верхньою поверхнею і гніздом. Запишіть виміряні значення для двох сторін деталі.

Ця відстань повинна становити 0,500 +/- 0,002 дюйма

Налаштуйте параметр 303 MRZP X AXIS SLAVE.

  • Якщо сторона X+ більша за сторону X-, відрегулюйте ці параметри на половину різниці двох вимірювань у негативному напрямку.
  • Якщо сторона X- більша за сторону X+, відрегулюйте ці параметри на половину різниці двох вимірювань у позитивному напрямку.

Відрегулюйте це налаштування, щоб сторони X+ та X- мали однакове значення. Вони не повинні бути 0,500 дюйма. Вони просто повинні бути однаковими. Наступне налаштування змінить вимірювання обох сторін.

Примітка. Налаштування параметру 303 також змінить глибину цих двох вирізів.

  Відстань
X+  
X-  

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

За допомогою мікрометра виміряйте відстань між верхньою поверхнею і гніздом. Виміряйте в двох місцях, на лівій і правій стороні гнізда. Запишіть виміряні значення для всіх чотирьох сторін деталі.

Ця відстань повинна становити 0,625 дюйма +/- 0,002 дюйма

Якщо всі чотири сторони мають однакову помилку, налаштуйте параметр 305 MRZP Z AXIS SLAVE, щоб усі чотири сторони мали 0,625 дюйма +/- 0,002 дюйма

  • Якщо всі чотири сторони занадто великі, налаштуйте параметри виміряної помилки в негативному напрямку.
  • Якщо всі чотири сторони занадто малі, налаштуйте параметри виміряної помилки в позитивному напрямку.

Це налаштування також змінить вимірювання на кроці № 2 і кроці № 3

  Відстань ліворуч Відстань праворуч
X+    
X-    
Y+    
Y-    

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

За допомогою мікрометра виміряйте відстань між бічною поверхнею та гніздом. Виміряйте в двох місцях, на лівій і правій стороні гнізда. Запишіть виміряні значення для всіх чотирьох сторін деталі.

Ця відстань повинна становити 0,625 дюйма +/- 0,004 дюйма

Ці значення мають бути правильними, якщо значення MRZP 300 та 301 налаштовані правильно.

На цьому етапі всі вимірювання на кроках 1–4 повинні мати правильні значення. Якщо ні, ще раз виконайте кроки 1–4. Якщо це не допоможе виправити значення, потрібно скласти звіт про перевірку та налаштувати геометрію машини за потреби.

  Відстань ліворуч Відстань праворуч
X+    
X-    
Y+    
Y-    

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Дотримання вимог експортного контролю
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255