VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772

서비스 홈 방법 절차 VR/GM-2-5AX - MRZP 테스트 컷 키트 - AD0772

VR/GM-2-5AX - MRZP 테스트 컷 키트 - AD0772

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Video 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 단계) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 단계) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 단계) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 단계) 9. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 단계) 10. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

VR/GM-2-5AX - MRZP 테스트 컷 키트


AD0772

개정판 B - 2025년 11월

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Video

다음 서비스 비디오는 VR/GM -2-5AX - MRZP 테스트 컷을 사전 성형하는 방법에 대한 개요를 제공합니다.. 

 참고: 이 

서비스 동영상은 참조용이며 서면 절차를 대체하지 않습니다.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup

이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • EK-0020- HSK63A MRZP 테스트 컷 키트 인치
  • EK-0024 - HSK63A MRZP 테스트 컷 키트 미터

데모 설명:

이 부분은 한 번의 작업으로 수행되며 VR 또는 GM-2-5AX 기계에서 MRZP 설정을 확인하도록 설계되었습니다.

 중요: 이 테스트 컷은 MRZP 설정을 미세 조정하는 데 사용되며 합격 또는 불합격 테스트로 사용되지 않습니다. 형상 보고서는 기계가 Haas 규격을 충족하는지 확인하는 데 사용됩니다.

공구 길이 및 워크 오프셋은 프로빙 시스템으로 설정해야 합니다.

참고: 알루미늄 스톡은 키트에 포함되어 있지 않습니다.

인치 공작물 프로그램:

O00023.nc

미터법 공작물 프로그램:

O00024.nc

보충 가능한 형태는 아래 링크를 참조하십시오. 완료되면 작업 지시에 부착합니다.

VR/GM-2-5AX - MRZP 테스트 컷 키트 - 보충 가능한 형태

G54 오프셋 설정:

사진과 같이 바이스를 테이블 중앙에 볼트로 고정합니다.

G54 X 영점은 공작물의 중심입니다.

G54 Y 영점은 공작물의 중심입니다.

G54 Z 영점은 공작물 상단에서 0.02인치 아래에 있습니다.

G54 B 영점은 B0입니다. 기계 위치

G54 C 영점은 C0입니다. 기계 위치

기계 워밍업:

 참고: 테스트 절삭 부품 절단하기 전에 기계를 예열해야 합니다.

스핀들 워밍업 프로그램은 VR 및 갠트리 시리즈 조작자 매뉴얼의 조작 섹션과 HSK - 스핀들 - 문제 해결 안내서에서 찾을 수 있습니다. 

 중요: 공작물을 피하려면 Z축 오프셋으로 테스트 절삭 프로그램을 실행하십시오.

 참고: 워밍업 프로그램을 실행한 후 공구 길이 오프셋을 검사하십시오.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

I인치 공작물 프로그램 - 6061 알루미늄 4인치 x 4인치 환봉(2.5인치로 절삭)
EK-0020 - HSK63A MRZP 테스트 컷 키트 인치
부품 번호 수량 설명
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM - .030" 반경
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0218 1 ER16-4MM 콜릿
04-0250 1 ER32-13MM 콜릿
04-0261 1 HSK63A-ER32-100
04-0262 1 HSK63A-ER16-160
04-0819 1 HSK63A-EM-0.75-3.15
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
해당 없음 1 키트에 포함되지 않은 내용물  -
EK-0024 - HSK63A MRZP 테스트 컷 키트 미터
부품 번호 수량 설명
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF 엔드 밀 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM 콜릿
04-0249 1 ER32-12MM 콜릿
04-0257 1 ER32-20MM 콜릿
04-0261 3 HSK63A-ER32-100
04-0274 3 HSK63 절삭유 튜브
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
06-0407 1 HSK63 절삭유 튜브 렌치
해당 없음 1

키트에 포함되지 않은 내용물 - 미터법 공작물 프로그램 - 6061 알루미늄 100mm x 100mm 환봉(65mm로 절삭)

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

공구 번호 1:

최소 작업 길이: 1.9"(48.26mm)

공구 번호 2:

최소 작업 길이: 2.75"(69.85mm)

공구 번호 3:

최소 작업 길이:1.0"(25.4mm)

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

엔드밀의 측면에서 외부 정사각형 절삭을 측정합니다. X축과 Y축을 따라 3.95” +/-.001"(99.0mm +/-.025mm)이 측정되어야 합니다.

올바르게 측정되지 않으면 올바른 크기의 엔드 밀을 사용하고 있는지 확인하고 볼 바 테스트를 수행하여 X축 대 Y축 비율이 올바른지 확인하십시오.

  거리
X 방향  
Y 방향  

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

바이스에 공작물을 넣은 상태로 인디케이터를 이용하여 두 공구 경로 사이의 단계를 측정합니다.

포켓 양쪽의 단계를 측정합니다.

2

부품의 네면 모두에서 이 두 위치를 측정하고 Y+ 및 X+ 화살표를 사용하여 아래 측정값을 기록합니다.

윗면에서 바닥면으로 스텝 아웃이 있으면 양수 값을 기록하십시오. 윗면에서 바닥면으로 스텝 인이 있으면 음수 값을 기록하십시오.

  좌측 거리 우측 거리
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

X+ 및 X- 결과가 일치할 때까지 300 MRZP X OFFSET MASTER 설정을 조정하십시오.

  • X+측에 양의 단차가 있고 X- 측에 음의 단차가 있는 경우 차이의 절반만큼 양의 방향으로 이러한 설정을 조정합니다.
  • X+측에 음의 단차가 있고 X- 측에 양의 단차가 있는 경우 차이의 절반만큼 음의 방향으로 이러한 설정을 조정합니다.
  • X 방향의 양쪽 단계가 공작물에 최대한 가까워질 때까지 이 설정을 조정하십시오. 

Y+ 및 Y- 결과가 일치할 때까지 설정 301 MRZP Y OFFSET MASTER를 조정하십시오.

  • Y+ 측에 양의 단차가 있고 Y- 측에 음의 단차가 있는 경우 차이의 절반만큼 양의 방향으로 이러한 설정을 조정합니다.
  • Y+ 측에 음의 단차가 있고 Y -측에 양의 단차가 있는 경우 차이의 절반만큼 음의 방향으로 이러한 설정을 조정합니다.
  • Y 방향의 양쪽 단계가 공작물에 최대한 가까워질 때까지 이 설정을 조정하십시오. 

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

마이크로미터로 상단면과 포켓 사이의 거리를 측정합니다. 공작물의 두 면 모두에 대한 측정값을 기록하십시오.

이 거리는 가능한 한 0.500”(12.0mm)에 가까워야 합니다.

설정 303 MRZP X AXIS SLAVE를 조정하십시오.

  • X+ 측이 X- 측보다 큰 경우 음의 방향에서 두 측정 값의 차이의 절반만큼 이러한 설정을 조정합니다.
  • X- 측이 X+ 측보다 큰 경우 양수 방향으로 두 측정 값의 차이의 절반만큼 이러한 설정을 조정합니다.

X+ 및 X- 면이 동일하게 측정될 때까지 이 설정을 조정하십시오. 0.500"(12.0mm)일 필요는 없습니다. 다음 조정은 양쪽의 측정을 변경합니다.

참고: 설정 303을 조정하면 이 두 컷아웃의 깊이도 변경됩니다.

  거리
X+  
X-  

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

마이크로미터로 상단면과 포켓 사이의 거리를 측정합니다. 포켓의 왼쪽과 오른쪽의 두 위치에서 측정합니다. 부품의 네 면 모두에 대한 측정값을 기록하십시오.

이 거리는 0.625”(15.0mm)에 최대한 가까워야 합니다.

네 면 모두에 동일한 오류가 있는 경우, 네 면이 모두 0.625"(15.0mm)가 될 때까지 설정 305 MRZP Z AXIS SLAVE를 조정합니다.

  • 네 면이 모두 너무 크면 음의 방향으로 측정된 오차의 설정을 조정합니다.
  • 네 면이 모두 너무 작으면 양의 방향으로 측정된 오차의 설정을 조정합니다.

이 조정은 단계 # 2 및 단계 # 3의 측정도 변경합니다.

  좌측 거리 우측 거리
X+    
X-    
Y+    
Y-    

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

마이크로미터로 측면과 포켓 사이의 거리를 측정합니다. 포켓의 왼쪽과 오른쪽의 두 위치에서 측정합니다. 부품의 네 면 모두에 대한 측정값을 기록하십시오.

이 거리는 0.625”(15.0mm)에 최대한 가까워야 합니다.

이 값은 MRZP 설정 300 및 301 조정의 값이 올바르게 설정된 경우 정확해야 합니다.

  좌측 거리 우측 거리
X+    
X-    
Y+    
Y-    

MRZP Settings Values

  값
설정 300  
설정 301  
설정 303  
설정 305