MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire VR/GM-2-5AX - Kit de tăiere pentru testare MRZP - AD0772

VR/GM-2-5AX - Kit de tăiere pentru testare MRZP - AD0772

- Salt la secțiune - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 pas) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 pași) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 pas) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 pas) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 pas) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025

VR/GM-2-5AX - Kit de tăiere pentru testare MRZP


AD0772

Revizia A – 5/2025

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri se service:

  • 93-3792 - HSK63A KIT DE TĂIERE TEST MRZP ȚOLI
  • 93-5026 - HSK63A KIT DE TĂIERE TEST MRZP METRIC

Descriere demonstrație:

Această piesă este executată într-o singură operație și este proiectată pentru a verifica setările MRZP de pe o mașină VR sau GM-2-5AX.

 IMPORTANT: Această tăietură de test este utilizată pentru a regla fin setările MRZP, aceasta nu este utilizată ca test de succes sau fără succes. Raportul de geometrie este utilizat pentru a vă asigura că mașina îndeplinește specificațiile Haas.

Lungimea sculei și Decalajele de Origine trebuie setate cu Sistemul de Ăalpare.

Notă: Scula de aluminiu nu este inclusă în trusă.

Program de prelucrare inch:

O00023.nc

Program de prelucrare metric:

O00024.nc

Setare Decalaj G54:

Fixaţi cu buloane menghina pe centrul mesei, conform ilustrației.

G54 X zero este centrul piesei brute.

G54 Y zero este centrul piesei brute.

G54 Z zero este cu 0,02 ţoli sub partea superioară a piesei brute.

G54 B zero este B0. Poziționarea mașinii

G54 C zero este C0. Poziționarea mașinii

Încălzirea mașinii:

 Notă: mașina trebuie încălzită înainte de a tăia piesa pentru testare.

Programul de încălzire a arborelui principal poate fi găsit  în capitolele Operare ale manualelor operatorului pentru seriile VR și  seriile portal în  HSK – Arborele principal – Ghid de depanare. 

 Important: Rulați programul de testare a tăieturii cu un decalaj pe axa Z pentru a evita piesa.

 Notă: Palpați decalajele pentru lungimea sculei după rularea programului de încălzire.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

93-3792 - HSK63A KIT TEST DE TĂIERE MRZP ȚOLI
Număr piesă Cantitate Descriere
99-01-0159 1 Freza cu Teşitură Mică, de 45 de grade
99-02-0505 1 Inserții Freză Teşitură Mică
99-03-0573 2 Canelură ½” freză deget 3 cu rază 0,030"
99-03-2088 2 Freză deget de 1/8” cu bilă
99-04-0218 1 4 Bucșe elastice ER-16
99-04-0250 1 13 Bucșe elastice ER-32
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75 - 3,15
99-05-0004 1 Menghină cu auto-centrare manuală de 5"
99-05-0090 1 Menghină cu funcție de auto-centrare cu ridicător Haas de 5"
N/A 1 NU ESTE INCLUS ÎN KIT -Program de prelucrare Țoli - 6061 Bară de aluminiu de 4 pe 4 țoli tăiată la 2,5 țoli
93-5026 - HSK63A TEST DE TĂIERE MRZP METRIC
Număr piesă Cantitate Descriere
99-01-0526 1 CM 20MM DIAMETRU X 110MM LUNGIME, 45GRD 1FL
99-02-0505 1 MARCĂ HAAS - INSERȚIE FREZĂ TEȘITĂ
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP ALUM EM 0,8MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 COADĂ HB BNEM 2FL 3MM (R.8) LOC 6,81
99-04-0240 1 MARCAT HAAS - BUCȘĂ ELASTICĂ DE ER32-3 MM
99-04-0249 1 MARCAT HAAS - BUCȘĂ ELASTICĂ DE ER32-12 MM
99-04-0257 1 MARCAT HAAS - BUCȘĂ ELASTICĂ DE ER32-20 MM
99-04-0261 3 HSK63A ER32-100MM TSC MARCA HAAS
99-04-0274 3 HB HSK63A TUB DE TRANSFER AL LICHIDULUI DE LICHIDUL DE RĂCIRE 1 BUC
99-05-0004 1 MARCATĂ HAAS - MENGHINĂ CU FUNCȚIE DE AUTOCENTRARE DE 5”
99-05-0090 1 MARCATĂ HAAS - MENGHINĂ CU FUNCȚIE DE AUTOCENTRARE CU RIDICĂTOR DE 5”
99-06-0407 1 CHEIE TUB DE TRANSFER AL LICHIDULUI DE LICHIDUL DE RĂCIRE HB HSK63A
N/A 1

NU ESTE INCLUS ÎN KIT - Program de prelucrare Metric – Aluminiu 6061 100 mm x 100 mm Tăiere bară la 65 mm

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

Codul Sculei 1:

Lungime minimă de lucru: 1,9" (48,26 mm)

Codul Sculei 2:

Lungime minimă de lucru: 2,75" (69,85 mm)

Codul Sculei 3:

Lungime minimă de lucru: 1,0" (25,4 mm)

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

Măsurați tăietura pătrată exterioară cu partea laterală a frezei deget. Aceasta trebuie să măsoare 3,95” +/- 0,001” (99,0 mm +/-0,025 mm) de-a lungul axelor X și Y.

Dacă acest lucru nu măsoară corect, verificați pentru a vă asigura că utilizați freză deget de dimensiunea corectă și efectuați un test al barei cu bile pentru a vă asigura că raportul axei X la Y este corect.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

Cu piesa în menghină, utilizați un indicator pentru a măsura pasul dintre cele două traiectorii ale sculei.

Măsurați pasul pe ambele părți ale lăcașului.

2

Măsurați aceste două poziții pe toate cele patru laturi ale piesei și utilizați săgețile Y+ și X+ pentru a înregistra măsurătorile de mai jos.

Dacă există un pas în afară de la suprafața superioară la suprafața inferioară, înregistrați o valoare pozitivă. Dacă există un pas de la suprafața superioară la suprafața inferioară, înregistrați o valoare negativă.

  Distanță laterală stânga Distanța pe partea dreaptă
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Ajustați setarea 300 MRZP X OFFSET MASTER până când rezultatele X+ și X- corespund.

  • Dacă latura X+ are un pas pozitiv, iar latura X- are un pas negativ, reglați aceste setări în direcția pozitivă cu jumătate din diferență.
  • Dacă latura X+ are un pas negativ, iar latura X- are un pas pozitiv, reglați aceste setări în sens negativ la jumătate din diferență.
  • Reglați această setare până când pașii de pe cele două laturi ale direcției X sunt pe piesă cât mai aproape posibil de aceștia. 

Ajustați setarea 301 MRZP Y DECALAJ PRINCIPAL până când rezultatele Y+ și Y corespund.

  • Dacă partea Y+ are un pas pozitiv, iar partea Y are un pas negativ, reglați aceste setări în direcția pozitivă cu jumătate din diferență.
  • Dacă partea Y+ are un pas negativ, iar partea Y are un pas pozitiv, reglați aceste setări în direcția negativă cu jumătate din diferență.
  • Reglați această setare până când pașii de pe cele două laturi ale direcției Y sunt pe piesă cât mai aproape posibil de aceștia. 

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

Cu un micrometru, măsurați distanța dintre partea superioară și locaș. Înregistrați valorile măsurate pentru toate cele patru laturi ale piesei.

Această distanță trebuie să fie cât mai apropiată posibil de 0,500” (12,0 mm).

Ajustați setarea 303 MRZP AXA X SLAVE.

  • Dacă latura X+ este mai mare decât latura X-, reglați aceste setări cu jumătate din diferența dintre cele două măsurători în direcția negativă.
  • Dacă latura X- este mai mare decât latura X+, reglați aceste setări cu jumătate din diferența dintre cele două măsurători în direcția pozitivă.

Reglați această setare până când laturile X+ și X- măsoară același lucru. Nu trebuie să fie 0,500" (12,0 mm). Următoarea reglare va modifica măsurătoarea ambelor părți.

Notă: Reglarea setării 303 va modifica, de asemenea, adâncimea acestor două degajări.

  Distanță
X+  
X-  

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

Cu un micrometru, măsurați distanța dintre partea superioară și locaș. Măsurați în două locuri, în partea stângă și dreaptă a locașului. Înregistrați valorile măsurate pentru toate cele patru laturi ale piesei.

Această distanță trebuie să fie cât mai aproape posibil de 0,625” (15,0 mm).

Dacă toate cele patru laturi au aceeași eroare, reglați setarea 305 MRZP Z AXIS SLAVE până când toate cele patru laturi sunt 0,625" (15,0 mm).

  • Dacă toate cele patru laturi sunt prea mari, reglați setările erorii măsurate în direcția negativă.
  • Dacă toate cele patru laturi sunt prea mici, reglați setările erorii măsurate în direcția pozitivă.

Această ajustare va modifica, de asemenea, măsurătoarea la pasul # 2 și pasul # 3

  Distanță laterală stânga Distanța pe partea dreaptă
X+    
X-    
Y+    
Y-    

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

Cu un micrometru, măsurați distanța dintre partea laterală și locaș. Măsurați în două locuri, în partea stângă și dreaptă a locașului. Înregistrați valorile măsurate pentru toate cele patru laturi ale piesei.

Această distanță trebuie să fie cât mai aproape posibil de 0,625” (15,0 mm).

Aceste valori ar trebui să fie corecte dacă valorile din Setări MRZP ajustare 300 și 301 sunt setate corect.

  Distanță laterală stânga Distanța pe partea dreaptă
X+    
X-    
Y+    
Y-    
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.