MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VR/GM-2-5AX - Kit di taglio di prova MRZP - AD0772

VR/GM-2-5AX - Kit di taglio di prova MRZP - AD0772

- Vai alla sezione - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 passo) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 passi) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 passo) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 passo) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025

VR/GM-2-5AX - Kit di taglio di prova MRZP


AD0772

Revisione A - 5/2025

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup

Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:

  • 93-3792 - KIT TAGLIO DI PROVA HSK63A MRZP POLLICI
  • 93-5026 - KIT TAGLIO DI PROVA HSK63A MRZP METRICO

Descrizioni demo:

Questa pezzo viene lavorato in un’unica operazione ed è progettato per controllare le impostazioni MRZP su una macchina VR o GM-2-5AX.

 IMPORTANTE: questo taglio di prova viene utilizzato per regolare le impostazioni MRZP, non viene utilizzato come test di superamento o nessun superamento. Il rapporto di geometria viene utilizzato per assicurarsi che la macchina soddisfi le specifiche Haas.

La lunghezza utensile e gli offset pezzo devono essere impostati con il sistema di tastatura con sonda.

Nota: Il materiale in alluminio non è incluso nel kit.

Programma per pezzi in pollici:

O00023.nc

Programma per pezzi metrici:

O00024.nc

Impostare l’offset G54:

Imbullonare la morsa al centro del tavolo come mostrato nella foto.

G54 X zero è il centro del grezzo.

G54 Y zero è il centro del grezzo.

G54 Z zero è 0,02 pollici sotto la parte superiore del grezzo.

G54 B zero è B0. Posizione della macchina

G54 C zero è C0. Posizione della macchina

Riscaldamento della macchina:

 Nota: La macchina deve essere riscaldata prima di tagliare la pezzo lavorato di prova.

Il programma di riscaldamento del mandrino è disponibile  nei capitoli Funzionamento dei Manuali dell’operatore VR e Serie portale mobile e in HSK - Mandrino - Guida alla risoluzione dei problemi. 

 Importante: Eseguire il programma di taglio di prova con un offset dell'asse Z per evitare il pezzo.

 Nota: Sondare gli offset della lunghezza dell'utensile dopo aver eseguito il programma di riscaldamento.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

93-3792 - KIT TAGLIO DI PROVA HSK63A MRZP POLLICI
Codice articolo Quantità Descrizione
99-01-0159 1 Fresatrice a smusso piccola 45 gradi
99-02-0505 1 Inserto fresa a smusso piccola
99-03-0573 2 Fresa da ½” con 3 scanalature e raggio 0,030"
99-03-2088 2 Fresatrice di finitura a sfera 1/8"
99-04-0218 1 Pinza ER-16 4
99-04-0250 1 Pinza ER-32 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75 - 3,15
99-05-0004 1 Morsa autocentrante manuale da 5"
99-05-0090 1 Montante Haas per morsa autocentrante da 5"
N/A 1 NON INCLUSO NEL KIT - Programma per pezzi in pollici - 6061 Alluminio 4 pollici x 4 pollici Taglio barra a 2,5 pollici
93-5026 - KIT TAGLIO DI PROVA HSK63A MRZP METRICO
Codice articolo Quantità Descrizione
99-01-0526 1 CM 20 MM DIA X 110 MM LUNGO, 45 DEG 1FL
99-02-0505 1 MARCHIO HAAS - INSERTO FRESA A SMUSSO
99-03-1942 2 HB 12 MM 3FL SHP ALUM EM 0,8 MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3 MM CODOLO (R.8) 6,81 LOC
99-04-0240 1 MARCHIO HAAS - COLLARE ER32-3 MM
99-04-0249 1 MARCHIO HAAS - COLLARE ER32-12 MM
99-04-0257 1 MARCHIO HAAS - COLLARE ER32-20 MM
99-04-0261 3 MARCHIO HAAS HSK63A ER32-100 MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A TUBO DI TRASFERIMENTO DEL REFRIGERANTE 1 CIASCUNO
99-05-0004 1 MARCHIO HAAS - MORSA AUTOCENTRANTE DA 5"
99-05-0090 1 MARCHIO HAAS - MORSA AUTOCENTRANTE DA 5" CON MONTANTE
99-06-0407 1 HB HSK63A CHIAVE TUBO DI TRASFERIMENTO DEL REFRIGERANTE
N/A 1

NON INCLUSO NEL KIT - Programma per pezzi metrici - 6061 Alluminio 100 mm x 100 mm Taglio barra a 65 mm

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

Utensile numero 1:

Lunghezza minima di lavoro: 1,9" (48,26 mm)

Utensile numero 2:

Lunghezza minima di lavoro: 2,75" (69,85 mm)

Utensile numero 3:

Lunghezza minima di lavoro: 1,0" (25,4 mm)

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

Misurare il taglio quadrato esterno con il lato della fresa. Questo dovrebbe misurare 3,95" +/- 0,001" (99,0 mm +/-0,025 mm) lungo gli assi X e Y.

Se questo non viene misurato correttamente, verificare di utilizzare la fresa della dimensione corretta ed eseguire un test della barra a sfere per assicurarsi che il rapporto asse X-Y sia corretto.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

Con la parte nella morsa, utilizzare un indicatore per misurare il passaggio tra le due traiettorie dell'utensile.

Misurare il passo su entrambi i lati della tasca.

2

Misurare queste due posizioni su tutti e quattro i lati della parte e utilizzare le frecce Y+ e X+ per registrare le misurazioni sottostanti.

Se è presente un gradino dalla superficie superiore alla superficie inferiore, registrare un valore positivo. Se è presente un gradino dalla superficie superiore alla superficie inferiore, registrare un valore negativo.

  Distanza laterale sinistra Distanza laterale destra
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Regolare l'impostazione 300 MRZP X OFFSET MASTER fino a quando i risultati X+ e X- non corrispondono.

  • Se il lato X+ ha un passo positivo e il lato X- ha un passo negativo, regolare queste impostazioni in direzione positiva di metà della differenza.
  • Se il lato X+ ha un passo negativo e il lato X- ha un passo positivo, regolare queste impostazioni in direzione negativa di metà della differenza.
  • Regolare questa impostazione fino a quando i passi sui due lati nella direzione X sono sul pezzo il più vicino possibile allo stesso. 

Regolare l'impostazione 301 MRZP Y OFFSET MASTER fino a quando i risultati Y+ e Y- non corrispondono.

  • Se il lato Y+ ha un passo positivo e il lato Y- ha un passo negativo, regolare queste impostazioni in direzione positiva di metà della differenza.
  • · Se il lato Y+ ha un passo negativo e il lato Y- ha un passo positivo, regolare queste impostazioni in direzione negativa di metà della differenza.
  • Regolare questa impostazione fino a quando i passi sui due lati nella direzione Y sono sul pezzo il più vicino possibile allo stesso. 

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

Con un micrometro, misurare la distanza tra la faccia superiore e la tasca. Registrare i valori misurati di seguito per tutti e due i lati del pezzo.

Questa distanza deve essere il più vicina possibile a 0,500" (12,0 mm).

Regolare l’impostazione 303 MRZP X AXIS SLAVE.

  • Se il lato X+ è più grande del lato X-, regolare queste impostazioni di metà della differenza delle due misurazioni in direzione negativa.
  • Se il lato X- è più grande del lato X+, regolare queste impostazioni di metà della differenza delle due misurazioni in direzione positiva.

Regolare questa impostazione fino a quando i lati X+ e X- non risultano il più simili possibile. Non devono essere 0,500" (12,0 mm). La regolazione successiva cambierà la misurazione di entrambi i lati.

Nota: La regolazione dell'impostazione 303 cambierà anche la profondità di questi due ritagli.

  Distanza
X+  
X-  

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

Con un micrometro, misurare la distanza tra la faccia superiore e la tasca. Misurare in due punti, il lato sinistro e destro della tasca. Registrare i valori misurati di seguito per tutti e quattro i lati della parte.

Questa distanza deve essere il più vicina possibile a 0,625" (15,0 mm).

Se tutti e quattro i lati hanno lo stesso errore, regolare l'impostazione 305 MRZP ASSE Z SLAVE fino a quando tutti e quattro i lati sono il più vicino possibile a 0,625" (15,0 mm).

  • Se tutti e quattro i lati sono troppo grandi, regolare le impostazioni dell'errore misurato in direzione negativa.
  • Se tutti e quattro i lati sono troppo piccoli, regolare le impostazioni dell'errore misurato in direzione positiva.

Questa regolazione cambierà anche la misurazione nel passaggio n. 2 e nel passaggio n. 3

  Distanza laterale sinistra Distanza laterale destra
X+    
X-    
Y+    
Y-    

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

Con un micrometro, misurare la distanza tra la faccia superiore e la tasca. Misurare in due punti, il lato sinistro e destro della tasca. Registrare i valori misurati di seguito per tutti e quattro i lati della parte.

Questa distanza deve essere il più vicina possibile a 0,625" (15,0 mm).

Questi valori devono essere corretti se i valori nelle impostazioni MRZP 300 e 301 sono impostati correttamente.

  Distanza laterale sinistra Distanza laterale destra
X+    
X-    
Y+    
Y-    
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.