MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Alimentação de barra Haas 12
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772

Início da Assistência Procedimento como fazer VR/GM-2-5AX - Kit de corte de teste MRZP - AD0772

VR/GM-2-5AX - Kit de corte de teste MRZP - AD0772

- Ir para secção - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 passo) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 passos) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 passo) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 passo) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

VR/GM-2-5AX - Kit de corte de teste MRZP


AD0772

Revisão A - 5/2025

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • 93-3792 - HSK63A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
  • 93-5026 - HSK63A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO

Descrição de demonstração:

Esta peça é feita numa operação e é concebida para verificar as definições MRZP numa máquina VR ou GM-2-5AX.

 IMPORTANTE: Este corte de teste é usado para afinar as configurações MRZP, isto não é usado como aprovado ou nenhum teste de aprovação. O relatório de geometria é utilizado para garantir que a máquina cumpre as especificações da Haas.

O comprimento da ferramenta e os desvios de trabalho têm de ser definidos com o sistema de sondagem.

Nota: O stock de alumínio não está incluído no kit.

Programa de peças em polegadas:

O00023.nc

Programa de peças métricas:

O00024.nc

Defina desvio G54:

Aparafuse a prensa ao centro da mesa, como mostrado na fotografia.

G54 X zero é o centro do material.

G54 Y zero é o centro do material.

G54 Z zero está 0,02 polegadas abaixo do topo do material.

G54 B zero é B0. Posição da máquina

G54 C zero é C0. Posição da máquina

Aquecimento da máquina:

A máquina deve ser aquecida antes de cortar a peça de corte de teste.

O programa de Aquecimento do spindle pode ser encontrado  nos capítulos Operação dos Manuais do Utilizador da Série  VR e Pórtico e em HSK - Spindle - Guia de Resolução de Problemas. 

Execute o programa de corte de teste com um desvio do eixo Z para evitar a peça.

 Nota: Sonde os desvios de comprimento da ferramenta após executar o programa de aquecimento.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

93-3792 - HSK63A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
Número da peça Quantidade Descrição
99-01-0159 1 Fresadora de Chanfro Pequena 45 Graus
99-02-0505 1 Pequena inserção de fresadora chanfro
99-03-0573 2 Fresa de acabamento de ½”3 espirais com raio de 0,030"
99-03-2088 2 Fresadora de Extremidade de Esférica 1/8”
99-04-0218 1 Pinça de fixação ER-16 4
99-04-0250 1 Pinça de fixação ER-32 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75 - 3,15
99-05-0004 1 Prensa autocentrante manual de 5"
99-05-0090 1 Prensa autocentrante de 5" e kit de elevador de prensa Haas
N/A 1 NÃO INCLUÍDO NO KIT - Programa de peça em polegadas - alumínio 6061 de 4 polegadas x 4 polegadas barra de corte para 2,5 polegadas
93-5026 - HSK63A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO
Número da peça Quantidade Descrição
99-01-0526 1 CM 20MM DE DIÂMETRO X 110 MM DE COMPRIMENTO, 45DEG 1FL
99-02-0505 1 COM A MARCA HAAS - INSERÇÃO DA FRESADORA DE CHANFRO
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP ALUMÍNIO EM. 8 MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL HASTE DE 3 MM (R.8) 6,81 LOC
99-04-0240 1 COM A MARCA HAAS - PINÇA DE FIXAÇÃO ER32-3 MM
99-04-0249 1 COM A MARCA HAAS - PINÇA DE FIXAÇÃO ER32-12 MM
99-04-0257 1 COM A MARCA HAAS - PINÇA DE FIXAÇÃO ER32-20 MM
99-04-0261 3 COM A MARCA HAAS HSK63A ER32-100MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A MANGA DE TRANSFERÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 1 CADA
99-05-0004 1 COM A MARCA HAAS - PRENSA AUTOCENTRANTE DE 5"
99-05-0090 1 COM A MARCA HAAS - PRENSA AUTOCENTRANTE COM ELEVADOR DE 5"
99-06-0407 1 HB HSK63A CHAVE DA MANGA DE TRANSFERÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO
N/A 1

NÃO INCLUÍDO NO KIT - Programa de peça métrica alumínio 6061 de 100 mm x 100 mm barra cortada para 65 mm

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

Ferramenta Número 1:

Comprimento mínimo de trabalho: 1,9" (48,26mm)

Ferramenta Número 2:

Comprimento mínimo de trabalho: 2,75" (69,85 mm)

Ferramenta Número 3:

Comprimento mínimo de trabalho: 1,0" (25,4 mm)

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

Meça o corte quadrado externo com o lado da fresa de acabamento. Isso deve medir 3,95” +/- 0,001" (99,0 mm +/- 0,025 mm) ao longo do eixo X e Y.

Se isto não medir corretamente, verifique se está a usar o tamanho correto fresa de acabamento e faça um teste de barra esférica para certificar-se de que a relação do eixo X para Y está correta.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

Com a peça na prensa, utilize um indicador para medir o passo entre os dois caminhos da ferramenta.

Meça o degrau em ambos os lados do compartimento.

2

Meça estas duas localizações nos quatro lados da peça e utilize as setas Y+ e X+ para registar as medições abaixo.

Se houver um passo da superfície superior para a superfície inferior, registe um valor positivo. Se houver um passo da superfície superior para a superfície inferior, registe um valor negativo.

  Distância do lado esquerdo Distância do lado direito
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Ajuste a definição 300 MRZP X MESTRE DESVIO até que os resultados X+ e X- correspondam.

  • Se o lado X+ tiver um passo positivo e o lado X- tiver um passo negativo, ajuste estas definições na direção positiva em metade da diferença.
  • Se o lado X+ tiver um passo negativo e o lado X- tiver um passo positivo, ajuste estas definições na direção negativa em metade da diferença.
  • Ajuste esta definição até que os passos nos dois lados na direção X estejam na peça o mais próximo possível. 

Ajuste a definição 301 MESTRE DE DESVIO Y MRZP até que os resultados Y+ e Y- correspondam.

  • Se o lado Y+ tiver um passo positivo e o lado Y- tiver um passo negativo, ajuste estas definições na direção positiva em metade da diferença.
  • Se o lado Y+ tiver um passo negativo e o lado Y- tiver um passo positivo, ajuste estas definições na direção negativa em metade da diferença.
  • Ajuste esta definição até que os passos nos dois lados na direção Y estejam na peça o mais próximo possível. 

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

Com um micrómetro, meça a distância entre o rosto superior e o bolso. Registe os valores medidos para os dois lados da peça.

Esta distância deve ser a mais próxima possível de 0,500” (12,0 mm).

Ajuste a definição 303 MRZP X EIXO ESCALA.

  • Se o lado X+ for maior do que o lado X, ajuste estas definições em metade da diferença das duas medições na direção negativa.
  • Se o lado X- for maior do que o lado X+, ajuste estas definições em metade da diferença das duas medições na direção positiva.

Ajuste esta definição até que os lados X+ e X- meçam o mais próximo possível. Não precisam ser 0,500" (12,0 mm). O próximo ajuste alterará a medição de ambos os lados.

Nota: Ajustar a definição 303 também alterará a profundidade destes dois recortes.

  Distância
X+  
X-  

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

Com um micrómetro, meça a distância entre o rosto superior e o bolso. Meça em dois locais, no lado esquerdo e direito da bolsa. Registe os valores medidos para todos os quatro lados da peça.

Esta distância deve ser a mais próxima possível de 0,625” (15,0 mm).

Se todos os quatro lados tiverem o mesmo erro, ajuste a definição 305 EIXO Z MRZP ESCALA até que todos os quatro lados sejam o mais próximos possível de 0,625" (15,0 mm).

  • Se os quatro lados forem muito grandes, ajuste as configurações do erro medido na direção negativa.
  • Se os quatro lados forem demasiado pequenos, ajuste as definições do erro medido na direção positiva.

Este ajuste também alterará a medição na etapa 2 e etapa 3

  Distância do lado esquerdo Distância do lado direito
X+    
X-    
Y+    
Y-    

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

Com um micrómetro, meça a distância entre a face lateral e o bolso. Meça em dois locais, no lado esquerdo e direito da bolsa. Registe os valores medidos para todos os quatro lados da peça.

Esta distância deve ser a mais próxima possível de 0,625” (15,0 mm).

Estes valores devem estar corretos se os valores nas Definições de ajuste de MRZP 300 e 301 estiverem definidos corretamente.

  Distância do lado esquerdo Distância do lado direito
X+    
X-    
Y+    
Y-    
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.