My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772

Serwis – Strona główna Procedura postępowania VR/GM-2-5AX – Zestaw do cięcia testowego MRZP – AD0772

VR/GM-2-5AX – Zestaw do cięcia testowego MRZP – AD0772

- Przejdź do sekcji - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Video 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 krok) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 kroki) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 krok) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 krok) 9. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 krok) 10. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

VR/GM-2-5AX – Zestaw do cięcia testowego MRZP


AD0772

Wersja B – 11.2025

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Video

Poniższy film serwisowy zawiera przegląd sposobu wykonywania cięcia testowego VR/GM -2-5AX – MRZP. 

 Uwaga: Ten 

film serwisowy służy wyłącznie do celów poglądowych i nie zastępuje pisemnej procedury.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup

Ta procedura ma zastosowanie do następujących zestawów serwisowych:

  • EK-0020 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT INCH
  • EK-0024 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT METRIC

Opisy demonstracyjne:

Ta część jest wykonywana w jednej operacji i jest przeznaczona do sprawdzenia ustawień MRZP w maszynie VR lub GM-2-5AX.

 WAŻNE: To cięcie testowe służy do precyzyjnego dostrajania ustawień MRZP, nie jest używane jako test zaliczenia lub braku zaliczenia. Raport geometrii służy do upewnienia się, że maszyna spełnia specyfikacje firmy Haas.

Długość narzędzia i korekcje robocze należy ustawić za pomocą systemu sondowania.

Uwaga: Aluminiowy zapas nie jest zawarty w zestawie.

Program części calowych:

O00023.nc

Program części metrycznych:

O00024.nc

Formularz do wypełnienia znajduje się pod poniższym linkiem. Po wypełnieniu dołącz go do zlecenia pracy.

VR/GM-2-5AX – zestaw do cięcia testowego MRZP – formularz do wypełnienia

Ustaw korekcję G54:

Przykręć imadło do środka stołu, jak pokazano na zdjęciu.

Zero G54 X jest środkiem materiału.

Zero G54 Y jest środkiem materiału.

Zero G54 Z znajduje się 0,02 cala poniżej góry materiału.

Zero G54 B to B0. Położenie maszyny

G54 C zero to C0. Położenie maszyny

Rozgrzewka maszyny:

 Uwaga: maszyna musi zostać rozgrzana przed rozpoczęciem skrawania części skrawania testowego.

Program rozgrzewania wrzeciona można znaleźć w rozdziałach dotyczących obsługi w instrukcjach obsługi serii VR i suwnicy bramowej oraz w przewodniku HSK – Wrzeciono – Przewodnik rozwiązywania problemów. 

 Ważne: uruchom program cięcia testowego z korekcją osi Z, aby uniknąć części.

 Uwaga: zmierz sondą korekcje długości narzędzia po uruchomieniu programu rozgrzewania.

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

nd. Program części calowych – 6061 aluminiowy pręt 4 cale x 4 cale przycięty do 2,5 cala
EK-0020 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT INCH
Numer części Ilość Opis
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0218 1 ER16-4MM COLLET
04-0250 1 ER32-13MM COLLET
04-0261 1 HSK63A-ER32-100
04-0262 1 HSK63A-ER16-160
04-0819 1 HSK63A-EM-0.75-3.15
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041 NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE  –
nd.
EK-0024 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT METRIC
Numer części Ilość Opis
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF END MILL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM COLLET
04-0249 1 ER32-12MM COLLET
04-0257 1 ER32-20MM COLLET
04-0261 3 HSK63A-ER32-100
04-0274 3 HSK63 COOLANT TUBE
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
06-0407 1 HSK63 COOLANT TUBE WRENCH1

NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE – Program części metrycznych – 6061 aluminiowy pręt 100 mm x 100 mm przycięty do 65 mm

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

Numer narzędzia 1:

Minimalna długość robocza: 1,9" (48,26 mm)

Numer narzędzia 2:

Minimalna długość robocza: 2,75" (69,85 mm)

Numer narzędzia 3:

Minimalna długość robocza:1,0" (25,4 mm)

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

Zmierz zewnętrzne cięcie kwadratowe z boku frezu walcowo-czołowego. Powinno mierzyć 3,95” +/-0,001" (99,0 mm +/-0,025 mm) wzdłuż osi X i Y.

Jeśli miara nie jest prawidłowa, sprawdź, czy używasz frezu walcowo-czołowego o odpowiednim rozmiarze, i wykonaj test śruby pociągowej, aby upewnić się, że stosunek osi X do Y jest prawidłowy.

  Odległość
Kierunek X  
Kierunek Y  

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

Gdy część znajduje się w imadle, użyj wskaźnika, aby zmierzyć wysunięcie pomiędzy dwiema ścieżkami narzędzia.

Zmierz wysunięcie po obu stronach kieszeni.

2

Zmierz te dwa miejsca ze wszystkich czterech stron części i użyj strzałek Y+ i X+, aby zapisać poniższe pomiary.

Jeśli występuje wysunięcie wychodzące z górnej powierzchni na dolną, zapisz wartość dodatnią. Jeśli występuje wysunięcie wchodzące z górnej powierzchni na dolną, zapisz wartość ujemną.

  Odległość po lewej stronie Odległość po prawej stronie
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Dostosuj ustawienie 300 MRZP X OFFSET MASTER, aż wyniki X+ i X- będą zgodne.

  • Jeśli strona X+ ma dodatnie wysunięcie, a strona X- ma ujemne wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku dodatnim o połowę różnicy.
  • Jeśli strona X+ ma ujemne wysunięcie, a strona X- ma dodatnie wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku ujemnym o połowę różnicy.
  • Dostosuj to ustawienie, aż kroki po dwóch stronach w kierunku X znajdują się na części tak blisko, jak to możliwe. 

Dostosuj ustawienie 301 MRZP Y OFFSET MASTER, aż wyniki Y+ i Y- będą zgodne.

  • Jeśli strona Y+ ma dodatnie wysunięcie, a strona Y- ma ujemne wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku dodatnim o połowę różnicy.
  • Jeśli strona Y+ ma ujemne wysunięcie, a strona Y- ma dodatnie wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku ujemnym o połowę różnicy.
  • Dostosuj to ustawienie, aż kroki po dwóch stronach w kierunku Y znajdują się na części tak blisko, jak to możliwe. 

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

Za pomocą mikrometru zmierz odległość między górną powierzchnią a kieszenią. Zapisz zmierzone wartości dla dwóch stron części.

Ta odległość powinna być jak najbardziej zbliżona do 0,500” (12,0 mm).

Dostosuj ustawienie 303 MRZP X AXIS SLAVE.

  • Jeśli strona X+ jest większa niż strona X-, dostosuj te ustawienia o połowę różnicy dwóch pomiarów w kierunku ujemnym.
  • Jeśli strona X- jest większa niż strona X+, dostosuj te ustawienia o połowę różnicy dwóch pomiarów w kierunku dodatnim.

Dostosuj to ustawienie, aż strony X+ i X- będą miały jak najbardziej zbliżone wymiary. Nie musi to być 0,500" (12,0 mm). Następna regulacja zmieni pomiar obu stron.

Uwaga: Regulacja ustawienia 303 zmieni również głębokość tych dwóch wycięć.

  Odległość
X+  
X-  

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

Za pomocą mikrometru zmierz odległość między górną powierzchnią a kieszenią. Zmierz w dwóch miejscach, po lewej i prawej stronie kieszeni. Zapisz zmierzone wartości dla wszystkich czterech stron części.

Ta odległość powinna być jak najbardziej zbliżona do 0,625” (15,0 mm).

Jeśli wszystkie cztery strony mają ten sam błąd, dostosuj ustawienie 305 MRZP Z AXIS SLAVE, aż wszystkie cztery strony będą miały 0,625" (15,0 mm).

  • Jeśli wszystkie cztery strony są zbyt duże, dostosuj ustawienia zmierzonego błędu w kierunku ujemnym.
  • Jeśli wszystkie cztery strony będą zbyt małe, dostosuj ustawienia zmierzonego błędu w kierunku dodatnim.

Ta regulacja zmieni również pomiar w kroku 2 i kroku 3.

  Odległość po lewej stronie Odległość po prawej stronie
X+    
X-    
Y+    
Y-    

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

Za pomocą mikrometru zmierz odległość między powierzchnią boczną a kieszenią. Zmierz w dwóch miejscach, po lewej i prawej stronie kieszeni. Zapisz zmierzone wartości dla wszystkich czterech stron części.

Ta odległość powinna być jak najbardziej zbliżona do 0,625” (15,0 mm).

Te wartości powinny być prawidłowe, jeśli wartości w ustawieniach MRZP 300 i 301 są ustawione prawidłowo.

  Odległość po lewej stronie Odległość po prawej stronie
X+    
X-    
Y+    
Y-    

MRZP Settings Values

  Wartość
Ustawienie 300  
Ustawienie 301  
Ustawienie 303  
Ustawienie 305  

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.