MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
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
VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut Kit - AD0772

服务主页 方法程序 VR/GM-2-5AX - MRZP 测试切割套件 - AD0772

VR/GM-2-5AX - MRZP 测试切割套件 - AD0772

- 跳至部分 - 1. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 步骤) 5. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 步骤) 6. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 步骤) 7. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 步骤) 8. VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025

VR/GM-2-5AX - MRZP 测试切割套件


AD0772

版本 A - 2025 年 5 月

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Setup

此程序适用于以下维修套件:

  • 93-3792 - HSK63A MRZP 测试切割套件(英制)
  • 93-5026 - HSK63A MRZP 测试切割套件(公制)

演示说明:

这一部分通过一次操作完成,旨在检查 VR 或 GM-2-5AX 机床上的 MRZP 设置。

重要提示:此测试切割用于微调 MRZP 设置,不作为合格与否的评判依据。几何报告用于确保机床符合 Haas 的技术规格。

刀具长度和工件偏置必须通过探测系统设置。

注意:套件中不包含铝块。

零件加工程序(英制):

O00023.nc

零件加工程序(公制):

O00024.nc

设置 G54 偏置:

如图示,将虎钳用螺栓固定至工作台中央。

G54 X 零是棒料中心。

G54 Y 零是棒料中心。

G54 Z 零为棒料顶部以下 0.02 英寸处。

G54 B 零为 B0。机床位置

G54 C 零为 C0。机床位置

机床预热:

 注意: 在切割测试切割零件之前,必须先对机床进行预热。

主轴预热程序可在 VR  和 龙门系列 操作手册  的操作章节以及 HSK - 主轴 - 故障排除指南中找到。 

 重要须知: 运行测试切割程序时设置 Z 轴偏置,以避开零件。

 注意:在运行预热程序后 ,探测刀具长度偏置。

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List

93-3792 - HSK63A MRZP 测试切割套件 (英制)
零件编号 数量 说明
99-01-0159 1 45 度小倒角铣床
99-02-0505 1 小型倒角磨刀片
99-03-0573 2 ½”立铣刀,3 刃,0.03" 半径
99-03-2088 2 1/8”球形立铣刀
99-04-0218 1 ER-16 筒夹 4
99-04-0250 1 ER-32 筒夹 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0.75 - 3.15
99-05-0004 1 5" 手动自定心台虎钳
99-05-0090 1 适用于 5" 自定心台虎钳的 Haas 垫高块
N/A 1 套件中不包含- 英制零件加工程序 - 6061 铝制 4 英寸x 4 英寸棒料切成 2.5 英寸
93-5026 - HSK63A MRZP 测试切割套件(公制)
零件编号 数量 说明
99-01-0526 1 CM 20MM DIA X 110MM LONG, 45DEG 1FL
99-02-0505 1 HAAS 品牌 - 倒角铣床刀片
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP ALUM EM .8MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3MM 柄 (R.8) 6.81 LOC
99-04-0240 1 HAAS 品牌 - ER32-3 MM 筒夹
99-04-0249 1 HAAS 品牌 - ER32-12 MM 筒夹
99-04-0257 1 HAAS 品牌 - ER32-20 MM 筒夹
99-04-0261 3 HAAS 品牌 HSK63A ER32-100MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A 冷却液传输管 1 件
99-05-0004 1 HAAS 品牌 - 5" 自定心台虎钳
99-05-0090 1 HAAS 品牌 - 5" 自定心台虎钳垫高块
99-06-0407 1 HB HSK63A 冷却液输送管扳手
N/A 1

套件中不包含- 公制零件加工程序 - 6061 铝制 100mm x 100mm 棒料切割为 65mm

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup

刀具编号 1:

最小工作长度:1.9" (48.26mm)

刀具编号 2:

最小工作长度:2.75" (69.85mm)

刀具编号 3:

最小工作长度:1.0" (25.4mm)

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness

1

使用立铣床刀的侧面测量外部方形切口。这应测量为 3.95” +/- .001" (99.0mm +/-.025mm)(沿 X 轴和 Y 轴)。

如果测量不正确,请检查以确保您使用的立铣床刀尺寸正确,并进行球杆测试以确保 X 轴与 Y 轴的比率正确。

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment

1

将零件放在台虎钳中,使用指示器测量两个刀具路径之间的步长。

测量袋两侧的步长。

2

在零件的所有四个侧面测量这两个位置,并使用 Y+ 和 X+ 箭头记录以下测量值。

如测量上表面到下表面的外部步长,请记录正值。如测量上表面到下表面的内部步长,请记录负值。

  左侧距离 右侧距离
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

调整设置 300 MRZP X OFFSET MASTER,直到 X+ 和 X- 结果匹配。

  • 如果 X +侧为正步长,而 X- 侧为负步长,请沿正方向将这些设置调整一半。
  • 如果 X +侧为负步长,而 X- 侧为正步长,请沿负方向将这些设置调整一半。
  • 调整此设置,直到 X 方向两侧的步骤尽可能接近相同。

调整设置 301 MRZP Y OFFSET MASTER,直到 Y+ 和 Y- 结果匹配。

  • 如果 Y+ 侧为正步长,而 Y- 侧为负步长,请沿正方向将这些设置调整一半。
  • 如果 Y+ 侧为负步长,而 Y- 侧为正步长,请沿负方向将这些设置调整一半。
  • 调整此设置,直到 Y 方向两侧的步骤尽可能接近相同。

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment

1

用千分尺测量顶部端面和型腔之间的距离。记录零件两个侧面的测量值。

此距离应尽可能接近 0.500” (12.0mm)。

调整设置 303 MRZP X AXIS SLAVE。

  • 如果 X+ 侧大于 X- 侧,请将此设置调整为负方向两个测量值之差的一半。
  • 如果 X- 侧大于 X+ 侧,请将这些设置调整为正方向两个测量值之差的一半。

调整此设置,直到 X+ 和 X- 侧测量值尽可能相同。它们不需要是 0.500" (12.0mm)。下一次调整将更改两侧的测量值。

注意:调整设置 303 也将更改这两个切口的深度。

  距离
X+  
X-  

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment

1

用千分尺测量顶部端面和型腔之间的距离。在型腔的左侧和右侧两个位置进行测量。记录零件所有四个侧面的测量值。

此距离应尽可能接近 0.625” (15.0mm)。

如果所有四侧具有相同的误差,请调整设置 305 MRZP Z AXIS SLAVE,直到所有四侧为 0.625" (15.0mm)。

  • 如果所有四侧都太大,请沿负方向调整测量误差的设置。
  • 如果所有四侧都太小,请沿正方向调整测量误差的设置。

此调整还将更改步骤 #2 和步骤 #3 中的测量值

  左侧距离 右侧距离
X+    
X-    
Y+    
Y-    

VR/GM-2-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry

1

用千分尺测量侧面端面和型腔之间的距离。在型腔的左侧和右侧两个位置进行测量。记录零件所有四个侧面的测量值。

此距离应尽可能接近 0.625” (15.0mm)。

如果 MRZP 设置 300 和 301 调整 中的值已正确设置,则这些值应该是正确的。

  左侧距离 右侧距离
X+    
X-    
Y+    
Y-