My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006

Accueil du service Système de lubrification d’axe - Graisse liquide Haas - RD0006
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Système de lubrification d’axe - Graisse liquide Haas


RD0006

Système de lubrification d’axe - Graisse liquide Haas - RD0006

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Remarque : L'emplacement du réservoir de graisse est différent sur certaines machines.

Le Système de lubrification de Graisse liquide Haas -CALM est un système de flux de graisse avec restriction qui pompe la graisse à travers des tubes en plastique flexibles et des tubes de cuivre vers les axes.

 

Identification

Utilisez l'illustration pour identifier les parties du système de lubrification.

Remarque : Pour les types de lubrifiants recommandés, voir Table de lubrifiant pour composants de machine Haas.

  1. Interrupteur de pression de graisse - Surveille la pression du système de graisse et envoie un signal à la commande pour générer une alarme si la pression tombe en dessous du niveau minimum trop rapidement.
  2. Calibre de pression de graisse - Affiche la pression (en psi et bar) du système de graisse.
  3. Clé de filtre à graisse - Enlève le réservoir de graisse.
  4. Assemblage du réservoir de graisse - Stocke la graisse.
  5. Autocollant du panneau de lubrification d’air - Affiche les câbles à code couleur qui relient chaque solénoide.
  6. Réservoir d'huile - Stocke l'huile qui lubrifie la broche.
  7. Assemblage Manifold d’air - Fournit de l'air à la machine.
  8. Solénoide d’air de lubrification de l’axe - Pressurise le réservoir de graisse.
  9. Calibre de pression d'air - Affiche la pression (en psi et bar) à laquelle l'air est fourni.
  10. Capteur de pression d'air analogique électronique - Surveille la pression du système d'air et envoie un signal à la commande pour générer une alarme si la pression descend en dessous du niveau minimum pendant une période de temps déterminée.

 

Lubrification d’axe

Le réservoir de graisse [1] lubrifie les axes à une vitesse de (1) cycle de graisse pour chaque 24 heures de course sur l'axe.

La graisse se déplace du réservoir de graisse [1] à travers des tubes en plastique flexibles [2] vers les manifolds de l'axe [3].

Remarque :Le nombre de manifolds de l’axe peut être différent sur certaines machines. 

Remarque :Chaque axe a (1) écrou à bille [4] et (4-6 ) chariots-guides linéaires [5].

La graisse se déplace des manifolds de l'axe [3] à travers des tubes de cuivre. Les tubes de cuivre lubrifient les écrous à bille [4] et les chariots-guides linéaires [5].

Remarque : il y a (1) tube de cuivre qui va à l'écrou à bille et (1) tube de cuivre qui va à chaque chariot guide linéaire.

Remarque : La cartouche de graisse liquide Haas dure environ de 10 mois à un an sous le fonctionnement normal de la machine, 8 heures par jour et 5 jours par semaine.

 

Information de raccord du manifold de l’axe

Le système de lubrification Haas Liquid Grease utilise des raccords adaptateurs [1] dans les multiples axes. Les chariots-guides linéaires et les écrous à bille utilisent des raccords de restriction [2]. Le raccord de restriction a un écart [4] entre les fils et la vis de fixation [3]. Cela force la graisse alimentée par le manifold à passer à travers l'espace [4] pour lubrifier les axes.

Remarque : Les tubes de cuivre de ce système peuvent ou non être de longueur égale.

Attention : Ne modifiez pas la longueur des tubes en cuivre ou des tubes en plastique flexibles. Cela modifie le flux de la graisse.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.