MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Pallet Pool, EC (PALLET POOL)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


6+1 palletpool

    ALLEEN CNY
Grootschalige productie, onbemande bediening
  • 6+1 Posities
  • 400 mm Palletafmeting
  • Informatie over opties
  • Details
  • Specificaties

OVERZICHT

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

ERVARINGEN VAN KLANTEN

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

ANDERE PALLETPOOLS

Onze 6+1 palletpool voor de EC-400 is perfect voor grootschalige productieseries of voor machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume. De pallets kunnen individueel worden ingepland op basis van prioriteit en eisen ten aanzien van de volgorde, zodat onderdelen met een hoge prioriteit als eerste kunnen worden bewerkt of vaker kunnen worden ingepland. Voltooide pallets worden automatisch geretourneerd naar het set-up station, of kunnen in volgorde naar een beveiligd bedieningsstation om onmiddellijk te worden gelost en opnieuw te worden geladen.

LET OP: Vereist optionele 50+1 of 100+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. De palletpool moet worden verankerd voor een juiste werking.

  • Werkbereik: 22" dia. x 25" lang (558 x 635 mm)
  • 6+1 pallets (6 opslaglocaties + 1 bewerkingsstation)
  • 500 lb (227 kg) max. laadvermogen per pallet (werkstuk + werkstukopspanning)
  • Volledig geïntegreerde oplossing voor lights out-productie
  • Gebruiksvriendelijke planningsinterface in de Haas besturing
  • Specifiek laad-/uitlaadstation
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening
  • Gebruikershandleiding
  • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht
SERVICEDOCUMENTEN
Recently Updated

EC-400 + palletpool


De volledig opnieuw ontworpen EC-400 is speciaal ontwikkeld voor de productie van grote hoeveelheden en onbemande bediening. Koppel de EC-400 met onze 6+1 palletpool en krijg ware "lights-out"-productiemogelijkheden.

ERVARINGEN VAN KLANTEN


Phillips Precision 

“We draaien voornamelijk opdrachten, maar wij hebben ook onze eigen productlijn, wat ons speciaal maakt. Wij hadden een klant met een grote vraag naar werkstukken. Daarom kochten we een EC-400. Ik zag de 6+1 palletpool die beschikbaar was en ik hoefde er niet verder over na te denken. De machine draaide zonder enige problemen non-stop. Alle 7 pallets werden 's avonds geladen, op het moment dat onze arbeiders aan het einde van de dag naar huis gingen, en hij draaide de hele nacht door. Onze palletpool heeft ons een voorsprong op de planning gegeven en ons in staat gesteld meer werk aan te nemen. Onze EC-400 heeft ons waarschijnlijk ongeveer 25% bedrijfstijd bespaard. Wij hebben 15.000 rpm, snellere doorvoer en snelheden, veel snellere gereedschapswissels, de afwerkingen zijn geweldig, de nauwkeurigheid is zeer goed en de repeteernauwkeurigheid vormt geen probleem.” 

– Steve Phillips, president

 

 

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES
Haas EC-400

EC-400

400 mm dubbel-pallet HMC met verplaatsingen van 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Conus
  • 4 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
ANDERE PALLETPOOLS
Product Image

Palletpool, 6 posities

Grootschalige productie, onbemande bediening

  • 6+1 Posities
  • 22" x 22" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Palletpool, 20 posities

Grootschalige productie, onbemande bediening

  • 20+1 Posities
  • 8" x 8" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Pallet Pool, klein verticaal bewerkingscentrum

Grootschalige productie, onbemande bediening

  • 3+1 Posities
  • 36" x 18" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Palletpool, 10 posities

Grootschalige productie, onbemande bediening

  • 10+1 Posities
  • 15,75" x 11,75" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Palletpool, VC-400/SS

Grootschalige productie, onbemande bediening

  • 6+1 Posities
  • 22" x 14,5" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Overzicht EC-400 pallet pool

De optie pallet pool die beschikbaar is op de horizontale bewerkingscentra van de Haas EC-serie is ontworpen voor grootschalige productie en onbemande bediening. Deze productieoplossing blinkt ook uit bij bewerkingen van stukken met een hoge mix en een laag volume, omdat de gebruiker een specifiek werkstukprogramma voor elke pallet kan toewijzen. Elke keer dat de pallet in het bewerkingsgebied wordt geplaatst, roept de bediening automatisch het toegewezen werkstukprogramma op.

Specificaties pallet pool

  INCH METRISCH
Aantal stations 6 + 1 6 + 1
Aantal pallets (inclusief de 2 pallets van de machine)
7.
7.
Palletlengte
15,7 inch 400 mm
Palletbreedte
15,7 inch
400 mm
Maximale palletbelasting
500 lb
226.8 kg
Maximale diameter stuk (werkstukopspanning + werkstuk) 22,0 inch
559 mm
Maximale hoogte stuk (werkstukopspanning + werkstuk) 35,0 inch 889 mm

Pallet Schedule Table

Interface Pallet Schedule Table

De vereenvoudigde Pallet Schedule Table (PST) bedient planningsfuncties voor pallets vanaf een speciaal scherm. Pallets kunnen afzonderlijk worden gepland volgens vereisten voor prioriteit en volgorde.

  • Elke pallet wordt geïdentificeerd met een nummer (1 tot 6) en elke opslaglocatie binnen de pallet pool en machine wordt aangeduid met een letter (A tot en met H). De opslaglocaties veranderen niet, maar de ID-nummers van de pallets verplaatsen zich, zodat u snel kunt zien waar een pallet zich op elk moment bevindt. Transparante cijfers geven de bestemming van een pallet aan, terwijl de pallet pool in beweging is.
  • De kolom LAADVOLGORDE geeft de geplande prioriteit van elke pallet aan. Plan de pallets door op de Pallet plan-knop op het laadstation op de pallet pool te drukken, door op de F2-toets te drukken terwijl de gewenste pallet op de PST is gemarkeerd, of door simpelweg een nummer in de kolom LAADVOLGORDE voor die pallet in te voeren.
  • Markeer de kolom PROGRAMMANAAM voor een pallet en druk op ENTER om door de lijst met programma's te bladeren en selecteer welk programma moet worden uitgevoerd elke keer dat die pallet in de machine wordt geladen.
  • One-touch functietoetsen van de PST vereenvoudigen veelvoorkomende taken bij het bedienen van de machine.
    • Druk op AANPASSEN om de gemarkeerde pallet in de machine te laden en het toegewezen programma te activeren.
    • Druk op INVOEREN om het actieve programma uit te voeren. Deze knop start de cyclus in “Palletmodus”. De palletmodus interpreteert een M199-code als: "laad de volgende geplande pallet en voer het bijbehorende programma uit" (zie hieronder).
    • Druk op F2 om de gemarkeerde pallet te plannen.
    • Druk op F3 om de pallet op het laadstation (plank A) naar een leeg station in de pallet pool te sturen.
    • Druk op F4 om de gemarkeerde pallet naar het laadstation te brengen (plank A).

We hebben een nieuwe M-code ontwikkeld voor gebruik met automatische palletwisselaars. M199 wordt doorgaans aan het eind van een programma gebruikt. Als het programma wordt gestart door te drukken op [CYCLE START] in Memory-modus, doet de M199 precies hetzelfde als een M30 (programma-einde en reset). Maar als het programma wordt gestart door te drukken op [INSERT] terwijl het Pallet Schedule Table wordt weergegeven (PALLET MODE), zal M199 een palletwissel doorvoeren om de volgende geplande pallet te laden en dan een programma draaien dat betrekking heeft op die pallet. Dit staat de gebruiker toe om machinewerk te verrichten op elke pallet, zelfs halverwege het begin van het programma, en ononderbroken machinewerk te blijven uitvoeren voor zolang er pallets ingepland staan.

Pallet Changer S.A.E METRIC
Aantal stations 6 + 1 6 + 1
Pallethoeveelheid 7 7
Palletlengte 15.70 in 400 mm
Palletbreedte 15.70 in 400 mm
Max. palletbelasting 500 lb 226.8 kg
Max. diameter van werkstuk 22.0 in 559 mm
Max. stukhoogte 35.0 in 889 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
Exportkrat 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
Gewicht 5080 lb 2305.0 kg

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.