My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
3-Phase Input Power Configurations - RD0084

Pagina principală Service Configurații alimentare intrare trifazică - RD0084

Configurații alimentare intrare trifazică - RD0084

- Salt la secțiune - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

Configurări alimentare intrare trifazată - Ghid de referință


RD0084

Revizia A – 10/2025

Electrical Safety

 PERICOL: Lucrul cu serviciile electrice necesare pentru mașinile CNC este extrem de periculos și poate duce la vătămări grave sau deces.

Înainte de a conecta firele de linie la CNC:

  • Opriți alimentarea cu energie a mașinii la sursă.
  • Efectuați o procedură de blocare-etichetare (LOTO) pentru a vă asigura că alimentarea rămâne oprită în timpul funcționării.
  • Verificați dacă alimentarea a fost deconectată folosind un detector de tensiune c.a. pe toate liniile de intrare.

Dacă nu sunteți sigur cum să deconectați alimentarea sau să efectuați procedurile LOTO în siguranță:

  • Nu continuați.
  • Contactați personal calificat sau obțineți asistența corespunzătoare înainte de a continua.

Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate duce la șoc electric, deteriorarea echipamentului sau accidentare mortală.

 Pericol: Înainte de a începe orice activitate în interiorul dulapului de comandă, ledul indicatorului de înaltă tensiune de pe sursa de alimentare cu tensiune de 320 V/acționarea vectorială trebuie să fi fost oprit cel puțin 5 minute. Această perioadă de așteptare asigură disiparea tensiunii reziduale și reduce riscul de șoc electric.

Anumite proceduri de service implică componente electrice cu risc ridicat și pot prezenta vătămări grave sau pericole letale. Tehnicienii nu trebuie să încerce să efectueze nicio procedură decât dacă au o înțelegere completă a pașilor implicați și a riscurilor asociate.

Dacă există incertitudini cu privire la o procedură, contactați Reprezentanța Haas (HFO) pentru a programa un tehnician de service calificat.

Input Power Configurations

Configurație Wye cu împământare centrală

PENTRU O CONFIGURAȚIE WYE CU ÎMPĂMÂNTARE CENTRALĂ A TENSIUNII DE INTRARE:

Ordinea în care fiecare picior este conectat la întrerupătorul principal al maşinii nu contează pentru această configurare a tensiunii de intrare. 

Conectați picioarele la bornele L1, L2 și L3 de pe întrerupătorul principal de rețea. Conectați împământarea la borna de pe panoul din compartimentul de comandă. 

După conectarea tuturor picioarelor, porniți maşina și verificați indicatorul DETECTARE FAZĂ de pe PCB PSUP. Dacă LED-ul auriu Inversat este PORNIT, opriți maşină, deconectați de la alimentarea principală și schimbați picioarele din terminalele L2și L3 de pe întrerupătorul principal de rețea.

Verificați citirea tensiunii de la picior la picior și picior la împământare. Tabelul prezintă tensiunile comune picior-picior și tensiunile corespunzătoare picior-împământare, pentru o configurație wye centrală a tensiunii de intrare.

Măsurare Măsurători tensiune
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L2 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L3 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290

Configurare Wye cu împământare în linie

PENTRU O CONFIGURARE WYE A TENSIUNII DE INTRARE CU UN SINGUR PICIOR ÎMPĂMÂNTAT:

Ordinea în care picioarele sunt conectate la maşina Haas contează.

Conectați piciorul împământat la borna L1 de pe întrerupătorul principal de rețea.

Imaginea de mai jos prezintă linia L1 a tensiunii de intrare este piciorul împământat. Astfel, L1 este piciorul conectat la borna L1 a maşinii Haas.

După ce toate picioarele sunt conectate, porniți maşina și verificați indicatorul DETECTARE FAZĂ de pe PCB PSUP. Dacă LED-ul auriu Inversat  este PORNIT, opriți maşina, deconectați de la alimentarea principală și schimbați picioarele din bornele L2 și L3  de pe întrerupătorul principal de rețea.

Verificați citirea tensiunii de la picior la picior și picior la împământare. Tabelul enumeră tensiunile comune picior-picior și tensiunile corespunzătoare picior-împământare pentru o configurare wye a tensiunii de intrare cu un singur picior împământat. Utilizați aceste măsurători ale tensiunii pentru a determina care picior este piciorul împământat de la tensiunea de intrare.

Măsurare Măsurători tensiune
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Configurarea Delta picior înalt

PENTRU O CONFIGURARE DELTA A TENSIUNII DE INTRARE CU PICIOR ÎNALT:

Ordinea în care picioarele sunt conectate la maşina Haas contează.

Conectați "piciorul înalt" la borna L1 de pe întrerupătorul principal de rețea.

Imaginea de mai jos arată că linia L2 a tensiunii de intrare este "piciorul înalt". Deci, L2 este piciorul conectat la borna L1 a maşinii Haas.

După ce toate picioarele sunt conectate, porniți maşina și verificați indicatorul DETECTARE FAZĂ de pe PCB PSUP. Dacă LED-ul auriu Inversat  este PORNIT, opriți maşina, deconectați de la alimentarea principală și schimbați picioarele din bornele L2 și L3  de pe întrerupătorul principal de rețea.

Verificați citirea tensiunii de la picior la picior și picior la împământare. Tabelul prezintă tensiunile comune picior-picior și tensiunile corespunzătoare picior-împământare, pentru o configurare delta a tensiunii de intrare cu picior înalt. Utilizați aceste tensiuni pentru a determina care picior este "piciorul înalt" de la tensiunea de intrare.

Măsurare Măsurători tensiune
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 104 120 200 240
L2 - GND 180 208 346 416
L3 - GND 104 120 200 240

Configurație Delta cu împământare în colț

PENTRU O CONFIGURARE DELTA A TENSIUNII DE INTRARE CU ÎMPĂMÂNTARE ÎN COLȚ:

Ordinea în care picioarele sunt conectate la maşina Haas contează.

Conectați linia conectată la împământare la borna L1 de pe întrerupătorul principal de rețea al maşinii.

Imaginea de mai jos prezintă linia L1 a tensiunii de intrare este piciorul împământat. Astfel, L1 este piciorul conectat la borna L1 a maşinii Haas.

După ce toate picioarele sunt conectate, porniți maşina și verificați indicatorul DETECTARE FAZĂ de pe PCB PSUP. Dacă LED-ul auriu Inversat  este PORNIT, opriți maşina, deconectați de la alimentarea principală și schimbați picioarele din bornele L2 și L3  de pe întrerupătorul principal de rețea.

Verificați citirea tensiunii de la picior la picior și picior la împământare. Tabelul enumeră tensiunile comune picior-picior și tensiunile corespunzătoare picior-împământare, pentru o configurare delta a tensiunii de intrare cu împământare în colț. Utilizați aceste tensiuni pentru a determina care picior este piciorul împământat de la tensiunea de intrare.

Măsurare Măsurători tensiune
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Configurare Delta cu picior deschis

PENTRU O CONFIGURARE DELTA A TENSIUNII DE INTRARE CU PICIOR DESCHIS:

Ordinea în care picioarele sunt conectate la maşina Haas contează.

Conectați linia conectată la împământare la borna L1 de pe întrerupătorul principal de rețea al maşinii.

Imaginea de mai jos prezintă linia L1 a tensiunii de intrare este piciorul împământat. Astfel, L1 este piciorul conectat la borna L1 a maşinii Haas.

După ce toate picioarele sunt conectate, porniți maşina și verificați indicatorul DETECTARE FAZĂ de pe PCB PSUP. Dacă LED-ul auriu Inversat  este PORNIT, opriți maşina, deconectați de la alimentarea principală și schimbați picioarele din bornele L2 și L3  de pe întrerupătorul principal de rețea.

Verificați citirea tensiunii de la picior la picior și picior la împământare. Tabelul prezintă tensiunile comune picior-picior și tensiunile corespunzătoare picior-împământare pentru o configurare delta a tensiunii de intrare cu picior deschis. Utilizați aceste tensiuni pentru a determina care picior este piciorul împământat de la tensiunea de intrare.

 NOTĂ: O configurare delta cu picior deschis este susceptibilă la generarea alarmelor de alimentare cu tensiune pe unele mașini Haas. Dacă suspectați că tensiunea de intrare ar putea fi cauza alarmei, asigurați-vă că piciorul împământat este conectat la borna L1 de pe întrerupătorul principal de rețea de pe maşină.

Măsurare Măsurători tensiune
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.