My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Vibration Analysis - RS-232 Interface

Service hjemme How-to-procedure Vibrations analyse-RS-232-grænseflade
Recently Updated Last updated: 09/29/2023

Vibrations analyse -RS-232-grænseflade


Gælder for maskiner bygget fra november 2005

Vibrations analyse-RS-232-grænseflade

- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Opsætning af vibrations sensoren (4 trin) 3. Opsætning Octavis (4 trin) Back to Top

Indledning

Denne procedure gælder for vibrationsanalysatoren med RS-232-interface. Denne vibrationsanalysator bruger en RS-232-forbindelse til at sende de målte data til computeren.

Hvis du har vibrationsanalysatoren med ethernet-interface, skal du følge proceduren Vibrationsanalyse – ethernet-interface.

Sørg for, at drevremmen har den korrekte spænding.

For fræsere, se proceduren Spindeldrevets rem – justering af spænding – Gates Sonic – fræser.

For drejebænke, se proceduren Spindeldrevets rem – justering af spænding – Gates Sonic – drejebænk.

Opsætning af vibrations sensoren

1

Opvarmer spindlen:

Indsæt værktøjet i spindelen.

For spindler, der er 10.000 O/M eller højere, skal du sikre, at værktøjet er balanceret til mindst balance klasse G 2.5

Hvis det er nødvendigt, skal du vælge fanen [MEMORY] og betjene spindlens opvarmningsprogram:

Klassisk Haas-kontrol O02020.

Næste generations-styring O09220.

 

3

Opsætning af hardware til vibrations analyse:

Tilslut signalkablet [2] fra sensoren [1] til serielporten RS-232 [3] på computeren [4]

Tilslut strømkablet [6] til en vekselstrømkilde [5].

Bemærk: Hvis computeren ikke har en RS-232, er du nødt til at få en USB til RS-232-omformer.

Sørg for at installere driversoftwaren til konverteringsprogrammet, hvis det er nødvendigt.

4

Placer accelerometeret på spindlen:

Fjern den beskyttende magnet fra vibrations sensoren.

Sæt vibrations sensoren (accelerometer) på højre side af spindlen i X-aksens retning.

Placer de parallelle magneter, der er på sensoren parallelt med spindlen.

Til drejebænk spindler kan du enten placere accelerometeret på siden af spindel støbning eller du kan placere den på en af motor holderne nær den hydrauliske aktuator.

Bemærk: Vi måler vibrationer i X-aksen, fordi maskinen er svagest i denne akse og dermed vil producere den højeste vibration i denne retning.

Opsætning Octavis

 Bemærk: Softwaren kan downloades fra HBC-hjemmesiden.  Service>dokumenter og software > 10_Serviceværktøjer.

1

Åbn og Opsæt Octavis-programmet:

Vælg overvågning i venstre bjælke [1].

Et vindue vil bede dig om at oprette forbindelse. Klik på Ja.

Klik på overvågning på den øverste bjælke, og vælg derefter frekvens overvågning [2].

  • Eller du kan vælge knappen graf øverst til venstre for at vælge frekvens overvågning.

Højreklik et vilkårligt sted i grafen, og Vælg følgende:

 

  • Y-akse>
    •  >Enhed>Vibrations forskydning. Enheden er milliondele af en tomme (mil) [3]
    • >Skalering>0,1 mil
    • >Amplitude>Spidsbelastning
  • X-akse>
    •  >CPM (cyklusser pr. minut) [4]
  • Gennemsnit>
    • Gennemsnit er bedst, hvis indstillet til 1.  Dette er så du kan øjeblikkeligt se, hvad der sker med maskinen i øjeblikket.
    • Hvis gennemsnit er indstillet til 16 eller et andet tal end 1, ser det ud til, at vibrationen er bedre end den er.  Dette skyldes, at det tager de højeste værdier og udglatter dem ud med de laveste værdier.  Det gør det også svært at se markante pigge, der kan give dig værdifulde oplysninger om lejens helbred.
  • Frekvensområde [5]
    •  Indstillet til 0-33000 CPM
    • Dette er et frekvensområde.  Programmet konverterer frekvens (Hz) til cyklusser pr. minut (CPM).

2

Vælg en hastighed for at analysere spindel vibrationerne:

Du kan se vibrationsmålinger ved enhver hastighed, det behøver ikke bare at være maks. hastighed.

  • Hvis kunden har vibrationsproblemer med den hastighed, de bruger i deres program, er det nok bedst at kontrollere vibrations plottet ved den hastighed.
  • Hvis du ikke er sikker på, om der er en bestemt hastighed, hvorved vibrationer forekommer på din maskine med vibrationsanalysatoren tilsluttet, skal du køre maskinen med start ved 1000 o/m og øge med intervaller på 1000 o/m og se, om du finder et område, hvor der er en høj vibrations forskydnings spids eller masser af støj/spidser på vibrations hastigheds plottet.

Til fejlfindingsformål er det bedst at få en baseline for spindel sundhed ved max hastighed, så fabrikken kan sammenligne det med den forventede sundhed af spindlen.

Hvis du ikke er sikker på maskinens maksimale hastighed, kan du kontrollere Parameter 131 for din maksimale spindelhastighed.

Kør spindlen ved en given hastighed ved hjælp af nedenstående eksempelkode:

Åbn for eksempel dette program for en 12K spindel i MDI -tilstand:

M03 S12000;

Tryk på [CYCLE START].

3

Sådan skal du tage vibrations forskydning plots:

Når du tager målinger, kan du vælge det interval af cyklusser pr. minut (CPM), som du kan se på grafen.

Når du ser på forskydnings plottet, vil du haveområdet til at omfatte spindelhastigheden, hvor du kører spindlen, da det er her, du vil se spidsen af vibrationer på.

For de fleste forskydningsmålinger vil dette være i intervallet 0-33.000 CPM.  Men hvis du tester en kompakt fræser eller kontor fræser, skal du muligvis skifte til 30000-93000 CPM, da den maksimale hastighed for nogle af disse spindler kan være så høj som 50.000 O/M afhængigt af spindel indstillingen.

Vælg det CPM-interval, du skal bruge.

Kør spindlen med den ønskede hastighed.

Lad vibrations spidsen slå sig ned, når spindlen når den hastighed, du befalede (ca. 5-10 sekunder).

Tag et screenshot.

 

4

Sådan skal du tage vibrations Velokty plots:

For Velocity plots skal du tage flere screenshots på forskellige CPM-intervaller.

Du skal ændre skalering og Enhedsindstillinger:

  • Y-akse>
    • >Enhed>Hastighed
    • >Skalering>Automatisk

Tag plots i følgende intervaller:

  • 0-33000 CPM
  • 30.000-93.000 CPM
  • 90.000-153.000 CPM
  • 153.000-213.000 CPM

Sammenlign resultater med de medfølgende tolerancer for Fræsere og drejebænke nedenfor:

  • Fræser vibrations tolerancer
  • Drejebænk vibrations tolerancer

Hvis dine resultater ikke ser ud, som om de er forbi, kan du se følgende fejlfindingsvejledninger:

  • Fræser spindel fejlfindingsguide
  • Fejlfindingsguide til drejebænk spindel

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.