MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Vibration Analysis - RS-232 Interface

Service Home Instructieprocedure Trillingsanalyse - RS-232 interface
Recently Updated Last updated: 09/29/2023

Vibratie-analyse - RS-232 interface


Van toepassing op machines gebouwd vanaf november 2005

Trillingsanalyse - RS-232 interface

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. De Trillingssensor instellen (4 stappen) 3. Instellen Octavis (4 stappen) Back to Top

Inleiding

Deze procedure is van toepassing op de trillingsanalysator met de RS-232-interface. Deze trillingsanalysator gebruikt een RS-232-verbinding om de gemeten gegevens naar de computer te sturen.

Als u de trillingsanalysator met ethernet-interface hebt, voert u de procedure Trillingsanalyse - Ethernet-interface uit.

Zorg ervoor dat de riem van de spilaandrijving de juiste spanning heeft.

Raadpleeg voor frezen spilaandrijfriem - Spanningsafstelling - Gates Sonic - Freesprocedure.

Raadpleeg voor draaimachines spilaandrijfriem - Spanningsafstelling - Gates Sonic - Draaimachineprocedure.

De Trillingssensor instellen

1

Opwarmen van de spil:

Plaats het gereedschap in de spil.

Voor spillen die 10.000 RPM of hoger zijn, moet u ervoor zorgen dat de tooling gebalanceerd is tot ten minste de balansklasse G 2.5

Selecteer indien nodig het tabblad [MEMORY] en voer het opwarmprogramma voor de spil uit:

Klassieke Haas-besturing O02020.

Besturing van de volgende generatie O09220.

 

3

De hardware instellen voor trillingsanalyse:

Sluit de signaalkabel [2] van de sensor [1] aan op de seriële poort RS-232 [3] van de computer [4].

Sluit de voedingskabel [6] aan op een wisselstroombron [5].

Opmerking: Als u computer geen RS-232 poort heeft, hebt u een USB naar RS-232 converter nodig.

Zorg ervoor dat u de driver software voor de converter installeert indien nodig.

4

Plaats de versnellingsmeter op de spil:

Verwijder de beschermende magneet van de trillingssensor.

Plaats de trillingssensor (versnellingsmeter) aan de rechterkant van de spil in de X-as richting.

Plaats de parallelle magneten op de sensor parallel met de spil.

Voor draaimachine spillen u de versnellingsmeter op de zijkant van de spil gieten of u deze op een van de motorsteunen in de buurt van de hydraulische Actuator plaatsen.

Opmerking: We meten de trillingen in de X-as omdat de machine in deze as het zwakst is en dus in deze richting de meeste trillingen zal produceren.

Instellen Octavis

 Opmerking: De software kan worden gedownload van de HBC-website.  Onderhoud > Documenten en software > 10_Servicetools.

1

Open en stel het Octavis-programma in:

Selecteer bewaking in de linkerbalk [1].

Een venster zal u vragen om verbinding te maken. Klik op Ja.

Klik op bewaking op de bovenste balk en selecteer vervolgens spectrum bewaking [2].

  • Of u de knop Graph linksboven selecteren om spectrum monitoring te selecteren.

Klik met de rechtermuisknop ergens in de grafiek en selecteer het volgende:

 

  • Y-as>
    •  >Eenheid>Vibratie verplaatsing. Eenheid is miljoenen van een inch (Mil) [3]
    • >Verschalen>0,1 mil
    • >Amplitude>Piek
  • X-as>
    •  >CPM (cycli per minuut) [4]
  • Gemiddelden>
    • Gemiddelden kunnen het best worden ingesteld op 1.  Zo u ogenblikkelijk zien wat er gebeurt met de machine in het moment.
    • Als gemiddelden zijn ingesteld op 16 of een ander getal dan 1, dan lijkt het alsof de trilling beter is dan hij is.  Dit komt omdat het de hoogste waarden neemt en deze met de laagste waarden verzacht.  Het maakt het ook moeilijk om kenmerkende spikes te zien die je waardevolle informatie kunnen geven over de gezondheid van de lagers.
  • Spectrum bereik [5]
    •  Ingesteld op 0-33000 CPM
    • Dit is een frequentiebereik.  Het programma converteert frequentie (Hz) naar cycli per minuut (CPM).

2

Selecteer een snelheid om de trilling van de spil te analyseren:

U trillingmetingen op elke snelheid bekijken, het hoeft niet alleen maximale snelheid te zijn.

  • Als de klant trillingsproblemen ondervindt bij de snelheid die ze in hun programma gebruiken, is het waarschijnlijk het beste om de trillingsplots bij die snelheid te controleren.
  • Als u niet zeker weet of er een specifieke snelheid is waarbij trillingen optreden in uw machine, laat dan, met de trillingsanalysator aangesloten, de machine draaien vanaf 1000 omw/min en ga omhoog in stappen van 1000 omw/min om te zien of u een of u een gebied vindt met een hoge  trillingsverplaatsingspiek  of veel lawaai/pieken op de  trillingsnelheidsplot .

Voor het oplossen van problemen, is het het beste om een basislijn van spil gezondheid op maximale snelheid te krijgen, zodat de fabriek kan vergelijken met de verwachte gezondheid van de spil.

Als u niet zeker weet wat het maximale toerental van de machine is, kunt u Parameter 131 raadplegen voor het maximale spiltoerental.

Voer de spil uit met een willekeurige snelheid met behulp van de onderstaande voorbeeldcode:

Bijvoorbeeld, voor een 12K spil voert u dit programma in MDI-mode in:

M03 S12000;

Druk op [CYCLE START].

3

Zo meet u een trillingsverdringingscurve:

Bij het nemen van metingen kunt u het bereik van cycli per minuut (CPM) selecteren dat u op de grafiek zien.

Wanneer u het verplaatsings plot bekijkt, wilt u dat het bereik de spilsnelheid bevat waarin u de spil gebruikt, want daar ziet u de piek van trillingen op.

Voor de meeste verplaatsingsmetingen ligt dit in het bereik van 0-33000 CPM.  Als u echter een compacte molen of een kantoor molen test, moet u mogelijk overschakelen naar 30000-93000 CPM, omdat de maximale snelheid van sommige van deze spindels zo hoog kan zijn als 50.000 RPM, afhankelijk van de spil optie.

Selecteer het CPM-bereik dat u nodig hebt.

Voer de spil uit met de gewenste snelheid.

Laat de vibratie Spike zich vestigen zodra de spil de door u geboden snelheid bereikt (ongeveer 5-10 seconden).

Maak een screenshot.

 

4

Hoe te te nemen trilling Velocty plots:

Voor de Velocity plots zul je meerdere screenshots moeten maken op verschillende CPM-bereiken.

U moet de instellingen voor schalen en eenheden wijzigen:

  • Y-as>
    • >Eenheid>Snelheid
    • >Schalen>Automatisch

Maak plots op de volgende afstanden:

  • 0-33000 CPM
  • 30.000-93.000 CPM
  • 90.000-153.000 CPM
  • 153.000-213.000 CPM

Vergelijk de resultaten met de opgegeven toleranties voor molens en draaibanken hieronder:

  • Molen Trillingstoleranties
  • Draai de Trillingstoleranties

Als uw resultaten er niet uitzien alsof ze passeren, Bekijk dan de volgende gidsen voor probleemoplossing:

  • Mill spindel Troubleshooting gids
  • Handleiding voor het oplossen van draaibanken

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.