Vibration Analysis - RS-232 Interface

サービス ホーム 手順 振動解析 - RS-232 インターフェース
Recently Updated Last updated: 09/29/2023

振動解析 - RS-232インターフェース


2005年11月以降に製造された機械に適用されます

振動解析 - RS-232 インターフェース

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 振動センサーのセットアップ (4 ステップ) 3. Octavisのセットアップ (4 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順は、RS-232インターフェースを備えた振動アナライザーに適用されます。この振動アナライザーは、RS-232接続を使用して測定データをコンピュータに送信します。

イーサネットインターフェースを備えた振動アナライザーをお持ちの場合は、振動解析 - イーサネットインターフェース手順を実施してください。

ドライブベルトの張力が正しいことを確認してください。

ミルについては、スピンドルドライブベルト - 張力調整 - ゲートソニック - ミル手順を参照してください。

旋盤については、スピンドルドライブベルト - 張力調整 - ゲートソニック - 旋盤手順を参照してください。

振動センサーのセットアップ

1

スピンドルをウォームアップします。

工具をスピンドルに挿入します。

10,000 RPM以上のスピンドルの場合、工具が少なくともバランスグレードG2.5にバランスされていることを確認してください

必要に応じて[MEMORY] タブをクリックし、スピンドルのウォームアッププログラムを操作します。

クラシックHaas制御 O02020。

次世代制御 O09220。

 

3

振動解析用のハードウェアをセットアップします。

信号ケーブル[2]をセンサー[1]からコンピュータ[4]のRS-232シリアルポート[3]に接続します。

電源ケーブル[6]をAC電源[5]に接続します。

注記:お使いのコンピュータにRS-232ポートがない場合は、USBをRS-232コンバータに接続する必要があります。

必要に応じて、コンバータのドライバソフトウェアをインストールしてください。

4

加速度計をスピンドルに配置します。

振動センサーから保護マグネットを取り外します。

振動センサー(加速度計)をスピンドルのX軸方向の右側に置きます。

センサーにある平行磁石をスピンドルと平行に配置します。

旋盤スピンドルの場合、加速度計をスピンドルキャストの側面に配置するか、油圧アクチュエータの近くのモーターマウントの1つに配置することができます。

注記:X軸の振動を測定します。これは、機械がこの軸で最も弱いため、この方向で最も高い振動が生成されるためです。

Octavisのセットアップ

 注意: ソフトウェアはHBCサイトからダウンロードできます。  サービス > ドキュメントとソフトウェア > 10_サービス工具。

1

Octavisプログラムを開いてセットアップします。

左側のバー[1]で[監視]を選択します。

ウィンドウは接続を確立するように促します。はいをクリックします。

上部のバーで[監視]をクリックし、[スペクトラム監視[2]]を選択します。

  • または、左上のグラフボタンを選択して、Spectrum Monitoringを選択することもできます。

グラフ内の任意の場所を右クリックして、以下を選択します。

 

  • Y軸>
    •  >単位>振動変位。単位は100万分の1インチ(ミル)[3]です
    • >スケーリング>0.1ミル
    • >振幅>ピーク
  • X軸>
    • >CPM(サイクル/分)[4]
  • 平均>
    • 平均は1に設定するのが最適です。これにより、機械の現在の状況を瞬時に確認できます。
    • 平均が16または1以外の数値に設定されている場合は、振動が実際よりも良いように見えます。これは最も高い値を取り、最も低い値でそれらを平滑化するためです。 また、ベアリングの状態に関する貴重な情報となる特徴的なスパイクが見えにくくなります。
  • スペクトル範囲[5]
    •  0~33000 CPMに設定します
    • これは周波数範囲です。プログラムは、周波数(Hz)を1分あたりのサイクル数(CPM)に変換します。

2

スピンドルの振動を分析する速度を選択します。

あらゆる速度で振動測定値を表示できます。最高速度である必要はありません。

  • お客様がプログラムで使用している速度で振動の問題が発生している場合は、その速度での振動プロットを確認することをお勧めします。
  • 振動アナライザーを接続した状態で、機械に振動が発生する特定の速度があるかどうかわからない場合は、機械を1000 RPMで起動し、1000 RPMずつ増やして、高振動変位スパイクまたは振動速度プロットに多くのノイズ/スパイクがある領域の有無を見つけます。

トラブルシューティングの目的で、最大速度でスピンドルの正常性のベースラインを取得し、それを工場でスピンドルの予想される正常性と比較できるようにするのが最善です。

機械の最高速度がわからない場合は、 パラメータ131で最大スピンドル速度を確認します。

以下のサンプルコードを使用して、任意の速度でスピンドルを運転します。

たとえば12Kスピンドルの場合、このプログラムをMDIモードにします。

M03 S12000;

 [サイクル開始]を押します。

3

振動変位プロットを取得する方法:

測定時には、グラフに表示される1分あたりのサイクル数(CPM)の範囲を選択できます。

変位プロットを表示するときは、スピンドルの動作速度を範囲に含める必要があります。これは、そこに振動のスパイクが見られるためです。

ほとんどの変位測定では、0〜33000 CPMの範囲になります。ただし、コンパクトミルまたはオフィスミルをテストしている場合は、30000~93000 CPMに切り替える必要があります。これらのスピンドルの一部の最大速度は、スピンドルオプションによって50,000 RPMに達する場合があるためです。

必要なCPM範囲を選択します。

スピンドルを希望の速度で動かします。

スピンドルが指定速度に達したら(約5〜10秒)、振動スパイクを安定させます。

スクリーンショットをキャプチャします。

 

4

振動速度プロットを取得する方法:

速度プロットでは、異なるCPM範囲で複数のスクリーンショットを撮る必要があります。

スケーリングと単位設定を変更する必要があります。

  • Y軸>
    • >単位 >速度
    • >スケーリング>自動

次の範囲でプロットを取得します。

  • 0〜33,000 CPM
  • 30,000-93,000 CPM
  • 90,000-153,000 CPM
  • 153,000-213,000 CPM

以下のミルおよび旋盤の許容値と結果を比較します。

  • ミルの振動許容値
  • 旋盤の振動許容値

結果が合格基準に達していないように見える場合は、次のトラブルシューティングガイドを参照してください。

  • ミルスピンドルトラブルシューティングガイド
  • 旋盤スピンドルトラブルシューティングガイド