Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Vibration Analysis - RS-232 Interface

Servisna domača stran Kako poteka postopek Analiza vibracij - Vmesnik RS-232
Recently Updated Last updated: 09/29/2023

Analiza vibracij - Vmesnik RS-232


Velja za stroje, zgrajene od novembra 2005

Analiza vibracij - Vmesnik RS-232

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Nastavite senzor vibracij (4 koraki) 3. Nastavite Octavis (4 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek velja za analizator vibracij z vmesnikom RS-232. Ta analizator vibracij uporablja povezavo RS-232 za pošiljanje izmerjenih podatkov v računalnik.

Če imate analizator vibracij z vmesnikom ethernet, izvedite postopek Analize vibracij - Vmesnik Ethernet.

Preverite, ali je pogonski jermen ustrezno napet.

Za rezkalne stroje glejte Pogonski jermen vretena - Nastavitev napetosti - Gates Sonic - Postopek za rezkalne stroje.

Za stružnice glejte Pogonski jermen vretena - Nastavitev napetosti - Gates Sonic - Postopek za stružnice.

Nastavite senzor vibracij

1

Ogrevanje vretena:

Orodje vstavite v vreteno.

Za vretena, ki imajo 10.000 vrtljajev na minuto ali več, zagotovite, da je orodje uravnoteženo z najmanj stopnjo G2.5

Po potrebi izberite zavihek [MEMORY]  (POMNILNIK) in upravljajte s programom za ogrevanje vretena:

Klasični nadzor gibanja Haas O02020.

Nadzor gibanja naslednje generacije O09220.

 

3

Nastavite strojno opremo za analizo vibracij:

Signalni kabel [2] povežite s senzorja [1] na serijska vrata RS-232 [3] računalnika [4]

Napajalni kabel [6] priključite na AC napajalnik [5].

Opomba: Če vaš računalnik nima vrat RS-232, boste morali pridobiti pretvornik iz USB v RS-232.

Po potrebi namestite programsko opremo gonilnika pretvornika.

4

Na vreteno namestite merilnik pospeška:

Odstranite zaščitni magnet s senzorja vibracij.

Senzor vibracij (merilnik pospeška) postavite na desno stran vretena v smeri X osi.

Namestite vzporedne magnete, ki so na senzorju vzporedno z vretenom.

Na vretena stružnice lahko postavite merilnik pospeška na stran ulitka vretena ali pa ga namestite na enega od nosilcev motorja v bližini hidravličnega pogona.

Opomba: Vibracijo merimo v osi X, ker je stroj v tej osi najšibkejši in bo tako v tej smeri proizvedel največ vibracij.

Nastavite Octavis

 Opomba: Programsko opremo lahko prenesete s spletnega mesta HBC.  Servis > Dokumenti in programska oprema > 10_Servisna orodja.

1

Odprite in nastavite program Octavis:

Izberite Nadzor na levi vrstici [1].

Okno vas bo pozvalo k ustvarjanju povezave. Kliknite Da.

V zgornji vrstici kliknite Nadzor in nato Nadzor spektra [2].

  • Lahko pa izberete gumb grafa v zgornjem levem kotu, da izberete Nadzor spektra.

Z desno miškino tipko kliknite kjer koli v grafu in izberite naslednje:

 

  • Y os>
    •  >Enota>Premik vibracij. Enota je milijoninka palca (mil) [3]
    • >Skaliranje>0,1 mil
    • >Amplituda>Vrhunec
  • X os>
    •  >CPM (cikli na minuto) [4]
  • Povprečja>
    • Povprečja je najbolje nastaviti na 1.  To je tako, da lahko v trenutku vidite, kaj se dogaja s strojem.
    • Če je povprečje nastavljeno na 16 ali katero koli drugo številko kot 1, potem se zdi, da je vibracija boljša, kot je.  To je zato, ker vzame najvišje vrednosti in jih zgladi z najnižjimi.  Prav tako težko opazite izrazite konice, ki vam lahko dajo dragocene informacije o zdravju ležajev.
  • Domet spektra [5]
    •  Nastavite na 0 - 33000 CPM
    • To je frekvenčno območje.  Program pretvori frekvenco (Hz) v cikle na minuto (CPM).

2

Izberite hitrost za analizo vibracij vretena:

Meritve vibracij si lahko ogledate s katero koli hitrostjo, ni nujno, da je to največja hitrost.

  • Če ima kupec težave z vibracijami pri hitrosti, ki jo uporablja v svojem programu, je verjetno najbolje, da preveri graf vibracij pri tej hitrosti.
  • Če niste prepričani, ali je v napravi določena hitrost, ko se vibracije dogajajo, s priklopljenim analizatorjem vibracij zaženite stroj z zagonom 1000 vrtljajev na minuto in pojdite navzgor po korakih 1000 vrtljajev na minuto, tako da boste našli območje, kjer je visoka konica premikov  vibracij ali veliko hrupa/konic na grafu vibracijske hitrosti.

Za odpravljanje napak je najbolje, da dobite osnovno vrednost zdravja vretena pri največji hitrosti, da ga lahko tovarna primerja s pričakovanim zdravjem vretena.

Če niste prepričani o najvišji hitrosti stroja, lahko preverite Parameter 131 za vašo največjo hitrost vretena.

Vreteno zaženite s katero koli hitrostjo z uporabo spodnje kode:

Na primer, za vreteno 12K vnesite ta program v MDI način:

M03 S12000;

Pritisnite ZAČNI CIKEL [CYCLE START].

3

Kako narediti grafe vibracijskega premika:

Pri meritvah lahko izberete obseg ciklov na minuto (CPM), ki jih lahko vidite na grafu.

Ko si ogledujete graf premikov, želite, da območje vključuje hitrost vretena, v katerem poganjate vreteno, saj boste tam videli konico vibracij.

Za večino Meritev premikov bo to v območju 0-33000 CPM.  Vendar pa, če preizkušate Compact Mill ali Office Mill, boste morda morali preklopiti na 30000-93000 CPM, saj je največja hitrost nekaterih od teh vreten lahko tudi do 50.000 vrtljajev na minuto, odvisno od možnosti vretena.

Izberite obseg CPM, ki ga potrebujete.

Vreteno zaženite z želeno hitrostjo.

Ko vreteno doseže hitrost, ki ste jo izbrali (približno 5–10 sekund), pustite, da se konica vibracij umiri.

Zajem zaslona.

 

4

Kako narediti grafe vibracijske hitrosti:

Za grafe hitrosti boste morali posneti več posnetkov zaslona v različnih območjih CPM.

Spremeniti boste morali nastavitve skaliranja in enot:

  • Y os>
    • >Enota>Hitrost
    • >Skaliranje>Samodejno

Grafe ustvarite v naslednjih območjih:

  • 0-33.000 CPM
  • 30.000 - 93.000 CPM
  • 90.000 - 153.000 CPM
  • 150.000 - 213.000 CPM

Primerjajte rezultate s spodnjimi odstopanji za rezkalnike in stružnice:

  • Tolerance vibracij rezkalnika
  • Tolerance vibracij stružnice

Če ni videti, da vaši rezultati ustrezajo, si oglejte naslednje priročnike za odpravljanje težav:

  • Vodnik za odpravljanje težav z vretenom rezkarja (Mill Spindle)
  • Vodnik za odpravljanje težav z vretenom stružnice (Lathe Spindle)

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.