Vibration Analysis - RS-232 Interface

서비스 홈 방법 절차 진동 분석 - RS-232 인터페이스
Recently Updated Last updated: 09/29/2023

진동 분석 - RS-232 인터페이스


2005년 11월 이후 제작된 기계에 적용됩니다

진동 분석 - RS-232 인터페이스

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 진동 센서 설치 (4 단계) 3. Octavis 설치 (4 단계) Back to Top

개요

이 절차는 RS-232 인터페이스가 있는 진동 분석기에 적용됩니다. 이 진동 분석기는 RS-232 연결을 사용하여 측정된 데이터를 컴퓨터로 전송합니다.

이더넷 인터페이스가 있는 진동 분석기의 경우, 진동 분석 - 이더넷 인터페이스 절차를 수행하십시오.

벨트의 장력이 올바른지 확인하십시오.

밀의 경우, 스핀들 드라이브 벨트 - 장력 조정 - 게이츠 소닉 - 밀 절차를 참조하십시오.

선반의 경우, 스핀들 드라이브 벨트 - 장력 조정 - 게이츠 소닉 - 선반 절차를 참조하십시오.

진동 센서 설치

1

스핀들을 예열합니다.

공구를 스핀들에 삽입하십시오.

10,000RPM 이상인 스핀들의 경우 툴링이 최소한 평형 등급 G2.5로 균형을 유지해야 합니다

필요한 경우, [MEMORY] 탭을 선택하고 스핀들의 예열 프로그램을 작동시킵니다. 

클래식 Haas 제어장치 O02020.

차세대 제어장치 O09220.

 

3

진동 분석을 위한 하드웨어 설정:

센서 [1]의 신호 케이블 [2]을 컴퓨터 [4]의 RS-232 직렬 포트 [3]에 연결합니다

전원 케이블 [6]을 AC 전원 [5]에 연결합니다.

참고: 컴퓨터에 RS-232 포트가 없는 경우, USB를 RS-232 컨버터에 연결해야 합니다.

필요한 경우 컨버터용 드라이버 소프트웨어를 설치합니다.

4

가속도계를 스핀들에 놓습니다.

진동 센서에서 보호 자석을 제거합니다.

진동 센서 (가속도계)를 스핀들의 오른쪽 면에 X축 방향으로 놓습니다.

센서에 있는 평행 자석을 스핀들과 평행하게 놓습니다.

선반 스핀들의 경우, 가속도계를 스핀들 주물 측면에 배치하거나 유압 액츄에이터 근처의 모터 마운트 중 하나에 배치할 수 있습니다.

참고: 기계가 이 축에서 가장 약하기 때문에 X축에서 진동을 측정합니다. 따라서 이 방향으로 가장 높은 진동을 생성합니다.

Octavis 설치

 주의: 소프트웨어는 HBC 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.   서비스 > 문서 및 소프트웨어 > 10_서비스 도구.

1

Octavis 프로그램을 열고 설치합니다.

왼쪽 바 [1]에서 모니터링을 선택합니다.

연결 생성을 요청하는 창이 나타납니다. ‘네’를 클릭하십시오.

상단 바에서 모니터링을 클릭한 다음 스펙트럼 모니터링 [2]을 선택합니다.

  • 또는 왼쪽 상단의 그래프 버튼을 선택하여 스펙트럼 모니터링을 선택할 수 있습니다.

그래프의 아무 곳에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 다음을 선택하십시오.

 

  • Y 축>
    •  >단위>진동 변위. 단위는 백만 분의 1인치(mil) [3]입니다
    • >스케일링>0.1mil
    • >진폭>피크
  • X 축>
    •  >CPM (분당 사이클) [4]
  • 평균>
    • 평균은 1로 설정하는 것이 가장 좋습니다. 이 과정으로 현재 기계에서 발생하는 상황을 즉시 확인할 수 있습니다.
    • 평균이 16 또는 1 이외의 숫자로 설정되면 진동이 실제보다 더 나아진 것처럼 보입니다. 이는 가장 높은 값을 가져와 가장 낮은 값으로 유연하게 만들기 때문입니다.  또한 베어링의 상태에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있는 독특한 스파이크를 확인하는 것을 어렵게 만듭니다.
  • 스펙트럼 범위 [5]
    •  0~33000CPM으로 설정
    • 이것은 주파수 범위입니다. 프로그램은 주파수 (Hz)를 분당 사이클 (CPM)로 변환합니다.

2

스핀들 진동을 분석할 속도를 선택하십시오.

모든 속도에서 진동 측정을 볼 수 있으며 최대 속도일 필요는 없습니다.

  • 고객이 프로그램에서 사용하는 속도에서 진동 문제를 겪고 있다면, 해당 속도에서 진동 플롯을 확인하는 것이 가장 좋습니다.
  • 기계에 진동이 발생하는 특정 속도가 있는지 확실하지 않은 경우, 진동 분석기가 연결된 상태에서 기계를 1000 RPM부터 1000 RPM씩 증가 시켜 진동 변위 스파이크가 높거나 진동 속도 플롯에 큰 소음/스파이크가 있는 영역이 있는지 확인합니다.

문제 해결을 위해 스핀들 상태의 베이스라인을 최대 속도로 설정하여 공장에서 예상되는 스핀들 상태와 비교할 수 있도록 하는 것이 가장 좋습니다.

기계의 최대 속도를 모르는 경우  파라미터 131에서 최대 스핀들 속도를 확인할 수 있습니다.

아래의 예제 코드를 사용하여 주어진 속도로 스핀들을 실행하십시오.

예를 들어 12K 스핀들의 경우, MDI 모드에 이 프로그램을 입력합니다.

M03 S12000;

 [CYCLE START]를 누릅니다.

3

진동 변위 플롯을 얻는 방법:

측정을 할 때 그래프에서 볼 수 있는 분당 사이클 (CPM) 범위를 선택할 수 있습니다.

변위 플롯을 볼 때, 스핀들을 실행하고 있는 스핀들 속도를 포함시킵니다. 여기서 변동 스파이크를 볼 수 있습니다.

대부분의 변위 측정의 경우, 이 범위는 0~33000CPM입니다. 그러나 컴팩트 밀 또는 오피스 밀을 테스트하는 경우,30000~93000CPM으로 전환해야 할 수도 있습니다. 왜냐하면 스핀들 옵션에 따라 이러한 스핀들 중 일부 스핀들의 최대 속도가 50,000RPM이 될 수 있기 때문입니다.

필요한 CPM 범위를 선택합니다.

스핀들을 원하는 속도로 실행합니다.

스핀들이 명령한 속도 (약 5~10 초)에 도달하면 진동 스파이크가 자리 잡도록 합니다.

스크린 샷을 캡처합니다.

 

4

진동 속도 플롯을 얻는 방법:

속도 플롯의 경우 다양한 CPM 범위에서 여러 개의 스크린 샷을 찍어야 합니다.

스케일링 및 단위 설정을 변경해야 합니다.

  • Y 축>
    • >단위>속도
    • >스케일링>자동

다음 범위에서 플롯을 얻으십시오.

  • 0~33,000CPM
  • 30,000-93-000 CPM
  • 90,000-153,000 CPM
  • 153,000-213,000 CPM

아래의 밀 및 선반에 대해 제공된 공차와 결과를 비교하십시오.

  • 밀 진동 공차
  • 선반 진동 공차

결과가 통과할 수 없는 것으로 보이면 다음 문제해결 가이드를 참조하십시오.

  • 밀 스핀들 문제해결 가이드
  • 선반 스핀들 문제해결 가이드