MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Vibration Analysis - RS-232 Interface

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Analisi delle vibrazioni - Interfaccia RS-232
Recently Updated Last updated: 09/29/2023

Analisi delle vibrazioni - Interfaccia RS-232


Si applica alle macchine costruite a partire da novembre 2005

Analisi delle vibrazioni - Interfaccia RS-232

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Configurazione del sensore di vibrazione (4 passi) 3. Configurazione Octavis (4 passi) Back to Top

Introduzione

Questa procedura si applica all’analizzatore di vibrazioni con interfaccia RS-232. Questo analizzatore di vibrazioni utilizza una connessione RS-232 per inviare i dati misurati al computer.

Se si dispone di un analizzatore di vibrazioni con interfaccia Ethernet, eseguire la procedura Analisi delle vibrazioni - Interfaccia Ethernet.

Assicurarsi che la cinghia di azionamento abbia la tensione corretta.

Per le fresatrici, fare riferimento alla procedura Cinghia di azionamento mandrino - Regolazione della tensione - Gates Sonic - Fresatrice.

Per i torni, fare riferimento alla procedura Cinghia di azionamento mandrino - Regolazione della tensione - Gates Sonic - Tornio.

Configurazione del sensore di vibrazione

1

Riscaldare il mandrino:

Inserire l’utensile nel mandrino.

Per i mandrini pari a 10.000 giri/min o superiore, assicurarsi che gli utensili siano bilanciati almeno in base al bilanciamento G2.5

Se necessario, selezionare la scheda [MEMORY] e utilizzare il programma di riscaldamento per il mandrino.

Controllo Classico Haas O02020.

Controllo di nuova generazione O09220.

 

3

Impostare l'hardware per l'analisi delle vibrazioni:

Collegare il cavo di segnale [2] dal sensore [1] alla porta seriale RS-232 [3] del computer [4]

Collegare il cavo di alimentazione [6] a una fonte di alimentazione CA [5].

Nota: se il computer non dispone di una porta RS-232 è necessario ottenere un USB per il convertitore RS-232.

Assicurarsi di installare il software del driver per il convertitore, se necessario.

4

Posizionare l'accelerometro sul mandrino:

Rimuovere il magnete protettivo dal sensore di vibrazione.

Posizionare il sensore di vibrazione (accelerometro) sul lato destro del mandrino nella direzione dell'asse X.

Posizionare i magneti paralleli che si trovano sul sensore parallelamente al mandrino.

Per i mandrini, è possibile posizionare l'accelerometro sul lato della colata del mandrino oppure posizionarlo su uno dei supporti del motore vicino all'attuatore idraulico.

Nota: Misuriamo la vibrazione nell'asse X perché la macchina è più debole in questo asse e quindi produrrà la vibrazione più alta in questa direzione.

Configurazione Octavis

 Nota: il software può essere scaricato dal sito HBC.  Assistenza > Documenti e Software > 10_Strumenti di assistenza.

1

Aprire e impostare il programma Octavis:

Selezionare Monitoraggio sulla barra di sinistra [1].

Verrà visualizzata una finestra in cui verrà richiesto di creare una connessione. Fare clic su Sì.

Fare clic su Monitoraggio nella barra superiore, quindi selezionare Monitoraggio spettro [2] .

  • In alternativa, è possibile selezionare il pulsante del grafico in alto a sinistra per selezionare Monitoraggio spettro.

Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi del grafico e selezionare quanto segue:

 

  • Asse Y>
    •  >unità>Spostamento vibrazione. L'unità è milionesimo di pollice (mil) [3]
    • >Messa in scala>0,1 mil
    • >Ampiezza>Picco
  • Asse X>
    •  >CPM (cicli al minuto) [4]
  • Medie>
    • Le medie sono meglio impostate su 1.  Questo è in modo da poter vedere istantaneamente cosa sta succedendo con la macchina in questo momento.
    • Se le medie sono impostate su 16 o su qualsiasi numero diverso da 1, allora sembra che la vibrazione sia migliore di quanto non sia.  Questo perché prende i valori più alti e li leviga con i valori più bassi.  Rende anche difficile vedere picchi distintivi che possono dare informazioni preziose sulla salute dei cuscinetti.
  • Gamma di spettro [5]
    •  Impostare su 0 - 33000 CPM
    • Questo è un intervallo di frequenza.  Il programma converte la frequenza (Hz) in cicli al minuto (CPM).

2

Selezionare una velocità per analizzare la vibrazione del mandrino:

È possibile visualizzare le misurazioni delle vibrazioni a qualsiasi velocità, non deve essere solo la velocità massima.

  • Se il cliente sta avendo problemi di vibrazione alla velocità che usano nel loro programma, è probabilmente meglio controllare le trame di vibrazione a quella velocità.
  • Se non sei sicuro che ci sia una velocità specifica in cui si verificano vibrazioni con la tua macchina, con l'analizzatore di vibrazioni collegato, esegui la macchina a partire da 1000 RPM e sali con incrementi di 1000 RPM, vedendo se trovi un'area in cui c'è una vibrazione elevata Spostamento picco o molto rumore/molto picchi sul grafico velocità vibrazione.

Per la risoluzione dei problemi, è consigliabile ottenere una linea di base di salute del mandrino alla velocità massima in modo che la fabbrica possa confrontarla con la salute prevista del mandrino.

Se non si è certi della velocità massima della macchina, è possibile selezionare il parametro 131 per la velocità massima del mandrino.

Eseguire il mandrino a qualsiasi velocità utilizzando il codice di esempio seguente:Run the spindle at any speed at any speed using the below example code:

Ad esempio, per un mandrino da 12 K inserire questo programma in modalità MDI:

M03 S12000;

Premere [AVVIO CICLO].

3

Come prendere i grafici di spostamento delle vibrazioni:

Quando si prendono le misure è possibile selezionare l'intervallo di cicli al minuto (CPM) che è possibile visualizzare nel grafico.

Quando si visualizza il grafico di spostamento si desidera che l'intervallo includa la velocità del mandrino in cui si esegue il mandrino, poiché è lì che si noterà il picco di vibrazione.

Per la maggior parte delle misure di spostamento questo sarà compreso nell'intervallo di 0-33000 CPM.  Tuttavia, se si sta testando una fresatrice compatta oppure una fresatrice da ufficio, potrebbe essere necessario passare a 30.000-93.000 CPM poiché la velocità massima di alcuni di questi mandrini può arrivare fino a 50.000 RPM a seconda dell’opzione mandrino.

Seleziona l'intervallo CPM che ti serve.

Eseguire il mandrino alla velocità desiderata.

Lasciare che il picco di vibrazione si stabilizzi una volta che il mandrino raggiunge la velocità che hai comandato (circa 5-10 secondi).

Acquisire uno screenshot.

 

4

Come prendere le trame Vibrazione Velocty:

Per i grafici di velocità è necessario acquisire più schermate in intervalli CPM diversi.

È necessario modificare le impostazioni di ridimensionamento e unità:

  • Asse Y>
    • >Unità>Velocità
    • >Messa in scala>Automatica

Prendere i grafici nei seguenti intervalli:

  • 0-33.000 CPM
  • 30.000 - 93.000 CPM
  • 90.000 - 153.000 CPM
  • 150.000 - 213.000 CPM

Confronta i risultati con le tolleranze fornite per Mulini e Lathes qui sotto:

  • Tolleranze di vibrazione del mulino
  • Tolleranze di vibrazione del lathe

Se i risultati non sembrano passare, consulta le seguenti guide per la risoluzione dei problemi:

  • Guida alla risoluzione dei problemi di Fredle
  • Guida alla risoluzione dei problemi di Lathe Spindle

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.