My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Vibration Analysis - RS-232 Interface

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Analiza drgań-interfejs RS-232
Recently Updated Last updated: 09/29/2023

Analiza drgań -interfejs RS-232


Dotyczy maszyn zbudowanych od 2005 listopada

Analiza drgań-interfejs RS-232

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Ustawianie czujnika drgań (4 kroki) 3. Konfiguracja octavis (4 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

Ta procedura dotyczy analizatora drgań z interfejsem RS-232. Ten analizator drgań wykorzystuje połączenie RS-232 do przesyłania zmierzonych danych do komputera.

Jeśli masz analizator drgań z interfejsem Ethernet, wykonaj procedurę Analiza drgań - interfejs Ethernet.

Upewnij się, że pas jest prawidłowo naprężony.

Frezarki: patrz procedura Pasek napędowy wrzeciona - Regulacja naprężenia - Gates Sonic - Frezarka.

Tokarki: patrz procedura Pasek napędowy wrzeciona - Regulacja naprężenia - Gates Sonic - Tokarka.

Ustawianie czujnika drgań

1

Rozgrzewka wrzeciona:

Włożyć narzędzie do wrzeciona.

W przypadku wrzecion, które są 10 000 RPM lub więcej, należy upewnić się, że oprzyrządowanie jest zrównoważone co najmniej do stopnia wagi G 2.5

W razie potrzeby wybierz zakładkę  [MEMORY] i uruchom program rozgrzewania wrzeciona.

Klasyczne sterowanie Haas O02020

Sterowanie nowej generacji O09220.

 

3

Skonfiguruj sprzęt do analizy drgań:

Podłącz przewód sygnałowy [2] z czujnika [1] do RS-232portu szeregowego [3] komputera [4]

Podłącz przewód zasilający [6] do źródła zasilania prądem zmiennym [5].

Uwaga: Jeśli komputer nie ma portu RS-232, potrzebny będzie konwerter USB do RS-232.

W razie potrzeby należy zainstalować oprogramowanie sterownika dla konwertera.

4

Umieść przyspieszeniomierz na wrzecionie:

Zdjąć magnes ochronny z czujnika drgań.

Umieść czujnik drgań (akcelerometr) po prawej stronie wrzeciona w kierunku osi X.

Umieść równoległe magnesy, które znajdują się na czujniku równolegle z wrzecionem.

W przypadku wrzecion tokowych można umieścić przyspieszeniomierz z boku odlewu wrzeciona lub umieścić go na jednym z uchwytów silnika w pobliżu siłownika hydraulicznego.

Uwaga: Mierzymy wibracje w osi X, ponieważ maszyna jest najsłabsza w tej osi i w ten sposób wytwarza najwyższe wibracje w tym kierunku.

Konfiguracja octavis

 Uwaga: Oprogramowanie można pobrać ze strony HBC.  Serwis > Dokumenty i oprogramowanie > 10_Narzędzia serwisowe.

1

Otwórz i skonfiguruj program octavis:

Wybierz monitorowanie na lewym pasku [1].

Okno wyświetli monit o utworzenie połączenia. Kliknij przycisk Tak.

Kliknij monitorowanie na górnym pasku, a następnie wybierz monitorowanie widma [2].

  • Możesz też wybrać przycisk wykresu w lewym górnym rogu, aby wybrać monitorowanie widma.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wykresie i wybierz następujące opcje:

 

  • Oś Y>
    •  >Jednostki>Przemieszczenie drgań. Jednostka jest milionami cala (mil) [3]
    • >Skalowanie>0,1 mil
    • >Amplituda>Szczyt
  • Oś X>
    •  >CPM (cykle na minutę) [4]
  • Średnie>
    • Średnie najlepiej ustawić na 1.  Jest to więc można natychmiast zobaczyć, co dzieje się z maszyną w tej chwili.
    • Jeśli średnie są ustawione na 16 lub dowolną liczbę inną niż 1, to sprawia, że wydaje się, że wibracje są słabsze, niż rzeczywiście są.  To dlatego, że przyjmuje najwyższe wartości i wygładza je z najniższymi wartościami.  To również sprawia, że trudno dostrzec charakterystyczne skoki, które mogą dać cenne informacje na temat zdrowia łożysk.
  • Zakres widma [5]
    •  Zestaw do 0-33000 CPM
    • Jest to zakres częstotliwości.  Program konwertuje częstotliwość (Hz) na cykle na minutę (CPM).

2

Wybrać prędkość do analizy drgań wrzeciona:

Pomiary drgań można przeglądać z dowolną prędkością, ale nie tylko muszą być prędkością maksymalną.

  • Jeśli klient ma problemy z wibracjami przy prędkości, jakiej używają w swoim programie, prawdopodobnie najlepiej sprawdzić wykresy drgań przy tej prędkości.
  • Jeśli nie jesteś pewny, czy jest jakaś konkretna prędkość, przy której maszyna wibruje, z podłączonym analizatorem drgań, uruchom maszynę Zaczynając od 1000 obr./min i przyspieszaj co 1000 obr./min., sprawdzając, czy znajdujesz miejsce o wysokim szczycie  przemieszczeń  lub o wielu szumach/szczytach w przebiegu  prędkości wibracji.

W celu rozwiązywania problemów najlepiej jest uzyskać linię bazową dla zdrowia wrzeciona przy maksymalnej prędkości, aby fabryka mogła porównać ją z oczekiwanym zdrowiem wrzeciona.

Jeśli nie masz pewności co do maksymalnej prędkości maszyny, możesz sprawdzićParametr 131  maksymalna prędkość wrzeciona.

Uruchom wrzeciono z dowolną prędkością przy użyciu poniższego przykładowego kodu:

Przykładowo, dla wrzeciona 12K należy wprowadzić ten program w trybie  MDI :

M03 S12000;

Naciśnij [ROZPOCZĘCIE CYKLU].

3

Jak przyjmować wykresy przemieszczenia drgań:

Podczas wykonywania pomiarów można wybrać zakres cykli na minutę (CPM), które można zobaczyć na wykresie.

Podczas przeglądania wykresu przemieszczenia ma się zakres, w którym znajduje się prędkość wrzeciona, w której jest uruchomione wrzeciono, ponieważ w tym miejscu widać skok drgań.

Przy większości pomiarów przemieszczenia będzie to w zakresie 0-33 000 CPM.  Jeśli jednak testujesz Młyn kompaktowy lub Młyn biurowy, być może musisz przełączyć się na 30000-93000 CPM, ponieważ maksymalna prędkość niektórych z tych wrzecion może być tak wysoka jak 50 000 RPM w zależności od opcji wrzeciona.

Wybierz zakres CPM, którego potrzebujesz.

Uruchomić wrzeciono z żądaną prędkością.

Pozwól, aby skok drgań osiadał, gdy wrzeciono osiągnie prędkość, którą dowodził (około 5-10 sekund).

Przechwyć zrzut ekranu.

 

4

Jak wziąć wykresy drgań Velocty:

Dla wykresów prędkości trzeba będzie wykonać wiele zrzutów ekranu w różnych zakresach CPM.

Trzeba będzie zmienić skalowanie i ustawienia jednostek:

  • Oś Y>
    • >Jednostka>Prędkość
    • >Skalowanie>Automatyczne

Rób wykresy w następujących zakresach:

  • 0-33000 CPM
  • 30,000-93-000 CPM
  • 90,000-153,000 CPM
  • 153,000-213,000 CPM

Porównaj wyniki do podanych tolerancji dla młynów i tokarek poniżej:

  • Tolerancje drgań młynów
  • Tolerancja drgań Toki

Jeśli wyniki nie wyglądają jak są one przekazując Proszę zobaczyć następujące przewodniki rozwiązywania problemów:

  • Przewodnik rozwiązywania problemów wrzeciona frezarki
  • Przewodnik rozwiązywania problemów z wrzecionem Toki

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.