My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Door Rules - Run / Setup Mode - RD0020

Service Home Türregeln – Lauf-/Einrichtungsmodus – RD0020
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Türregeln – Modus Ausführen/Einrichten


RD0020

Türregeln – Lauf-/Einrichtungsmodus – RD0020

- Zum Abschnitt springen - 1. Run/Setup Mode Restrictions 2. Lathe - Run/Setup Mode Restrictions Back to Top

Run/Setup Mode Restrictions

Alle CNC-Maschinen von Haas sind mit einem Schloss an den Bedienertüren und einem Schlüsselschalter seitlich am Bedienpult zum Sperren und Entsperren des Einrichtungsmodus ausgestattet. Der Status (Sperren/Entsperren) des Einrichtungsmodus beeinflusst generell, wie die Maschine funktioniert, wenn die Türen geöffnet werden.

Der Einrichtungsmodus sollte die meiste Zeit gesperrt sein (Schlüsselschalter vertikal in verriegelter Stellung). Im Betriebs- und Einrichtungsmodus werden die Maschinentüren während der Ausführung eines CNC-Programms, einer Spindeldrehung oder Achsenbewegung gesperrt. Die Türen werden automatisch entsperrt, wenn die Maschine nicht operiert. Viele Funktionen der Maschine sind bei geöffneter Tür nicht verfügbar.

Bei Entsperrung bietet der Einrichtungsmodus einem erfahrenen Bediener mehr Zugriff auf die Maschine zum Einrichten von Aufträgen. In diesem Modus ist das Verhalten der Maschine davon abhängig, ob die Türen geöffnet oder geschlossen sind. Die verschiedenen Betriebsarten und zulässigen Funktionen sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst.

Hinweis: Allen diesen Bedingungen liegt die Annahme zugrunde, dass die Tür vor, während und wenn die Vorgänge stattfinden, offen ist.

Gefahr: Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsfunktionen zu deaktivieren. Dadurch würde die Maschine unsicher und die Garantie außer Kraft gesetzt werden.

Maschinenfunktionen Betriebsmodus Einrichtmodus
Abblasen (AAG) Ein Unzulässig. Unzulässig.
Achsen-Schrittschaltung mit dem Bedienpult für Handrad Unzulässig. Zulässig.
Achsen-Schrittschaltung mit RJH-Handrad Unzulässig. Zulässig.
Achsen-Schrittschaltung mit RJH-Shuttle-Fahrknopf Unzulässig. Unzulässig.
Achseneilgang mit Home G28 oder Second Home Unzulässig. Unzulässig.
Achsen-Nullpunktrückstellung Unzulässig. Unzulässig.
Automatischer Palettenwechsel Unzulässig. Unzulässig.
Bedientasten für den automatischen Palettenwechsler Unzulässig. Unzulässig.
Späneförderer SPÄNDE FWD, REV Unzulässig. Unzulässig.
KÜHLMITTEL-Taste am Bedienpult Unzulässig. Zulässig.
KÜHLMITTEL-Taste am RJH. Unzulässig. Zulässig.
Programmierbaren Kühlmittelhahn umpositionieren Unzulässig. Zulässig.
Spindel ausrichten Unzulässig. Unzulässig.
Ausführen eines Programms, Taste CYCLE START am Bedienpult Unzulässig. Unzulässig.
Ausführen eines Programms, Taste CYCLE START auf dem RJH Unzulässig. Unzulässig.
Programm ausführen (Palette) Unzulässig. Unzulässig.
Spindel-Taste FWD / REV -Taste auf dem Bedienpult Unzulässig. Unzulässig.
Spindel-Taste FWD / REV auf dem RJH Unzulässig. Unzulässig.
Werkzeugwechsel ATC FWD / ATC REV. Unzulässig. Unzulässig.
Werkzeugfreigabe von Spindel Zulässig. Zulässig.
Kühlmittelfluss durch die Spindel (TSC) Ein Unzulässig. Unzulässig.
Werkzeug abblasen (TAB) Ein Unzulässig. Unzulässig.

Lathe - Run/Setup Mode Restrictions

Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Zulässig. Zulässig. Unzulässig. Unzulässig. Zulässig. Zulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig. Unzulässig.
Maschinenfunktionen Betriebsmodus Einrichtungsmodus
Ausfahren, Einfahren, Eilgang des Reitstocks
Abblasen Ein
Achsen-Schrittschaltung mit dem Bedienpult für HandradZulässig.
Achsen-Schrittschaltung mit RJH-HandradZulässig.
Achsen-Schrittschaltung mit RJH-Shuttle-Fahrknopf
Achsen-Schrittschaltung mit E-HandradZulässig.
Achsenvorschub mit E-Handrad-Wippschaltern
Achseneilgang mit E-Handrad-Wippschaltern
Achseneilgang mit Home G28 oder Second Home
Achsen-Nullpunktrückstellung
Einrichtungsaktionen für Stangenlader
Einrichtungsaktionen für Stangenvorschub
Späneförderer SPÄNDE FWD/REV
Spannfutter klemmen/ausspannen
KÜHLMITTEL -Taste am BedienpultZulässig.
KÜHLMITTEL -Taste im RJHZulässig.
C-Achse gelöst
C-Achse aktiviert
Hochdruck-Kühlmittelzuführung (HPC) Ein
Spindel schrittweise bewegen
Spindel ausrichten
Vorheriges Werkzeug (RJH)
Teilefänger einfahren, ausfahren
Messtasterarm einfahren, ausfahren
Ausführen eines Programms, Taste ZYKLUS STARTEN am Bedienpult
Ein Programm ausführen CYCLE START -Taste auf dem RJH
Spindel FWD / REV Taste am Bedienpult.
Spindel FWD / REV auf dem RJH.
Werkzeugwechsel ATC FWD]/ ATC REV

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.