Door Rules - Run / Setup Mode - RD0020

서비스 홈 도어 규칙 - 실행 / 설정 모드 - RD0020
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

도어 규칙 - 실행 / 설정 모드


RD0020

도어 규칙 - 실행 / 설정 모드 - RD0020

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Run/Setup Mode Restrictions 2. Lathe - Run/Setup Mode Restrictions Back to Top

Run/Setup Mode Restrictions

모든 Haas CNC 기계의 조작자 도어에는 잠금 장치가 탑재되어 있고 제어장치 펜던트에는 설정 모드를 잠그고 잠금 해제하기 위한 키 스위치가 탑재되어 있습니다. 일반적으로 설정 모드 상태(잠금/잠금 해제)는 도어가 열려 있을 때 기계가 조작하는 방식에 영향을 줍니다.

설정 모드는 대부분의 경우 잠겨 있습니다(키 스위치는 수직의 잠금 위치에 있음). 실행 및 설정 모드에서 엔클로저 도어는 CNC 프로그램 실행, 스필들 회전 또는 축 이동 중에 잠긴 상태로 닫혀 있습니다. 도어는 기계가 주기에 있지 않을 때 자동으로 잠금 해제됩니다. 도어가 열린 상태에서는 많은 기계 기능을 이용할 수 없습니다.

잠금 해제되면 설정 모드에서 숙련된 기술자가 기계에 더 많이 액세스하여 작업을 설정할 수 있습니다. 이 모드에서 기계 동작은 도어의 열림 또는 닫힘 여부에 좌우됩니다. 다음 차트에는 모드와 사용 가능해진 기능이 요약되어 있습니다.

참고: 이러한 모든 조건은 도어는 열린 상태이며 작업 전, 작업이 발생한 동안에도 열린 상태를 유지한다고 가정할 때 발생합니다.

위험: 안전 기능을 무효화하지 마십시오. 안전 기능을 무효화하면 기계가 안전하지 못하고 보증 수리를 받을 수 없습니다.

기계 기능 실행 모드 설정 모드
공기 분사장치 (AAG) 켜기 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
펜던트 핸들 조그를 사용한 축 조그 허용되지 않습니다. 허용됩니다.
RJH 핸들 조그를 사용한 축 조그 허용되지 않습니다. 허용됩니다.
RJH 셔틀 노브를 사용한 축 조그 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
원점 G28 또는 두 번째 원점을 사용한 축 급속 이송 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
축 영점 복귀 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
자동 팔레트 변경 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
APC 조작 버튼 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
칩 컨베이어 칩 FWD, REV 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
펜던트의 절삭유 버튼 허용되지 않습니다. 허용됩니다.
RJH의 절삭유 버튼. 허용되지 않습니다. 허용됩니다.
프로그래밍형 절삭유 꼭지 이동 허용되지 않습니다. 허용됩니다.
스핀들 방향 지정 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
프로그램 실행, 펜던트의 CYCLE START 버튼 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
RJH의 프로그램 실행 CYCLE START 버튼 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
프로그램 실행 (팔레트) 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
펜던트의 스핀들 FWD / REV 버튼 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
RJH의 스핀들 FWD / REV 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
공구 교환 ATC FWD / ATC REV. 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
스핀들에서 공구 해제 허용됩니다. 허용됩니다.
스핀들 통과 절삭유 (TSC) 켜기 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
공구 공기 분사장치 (TAB) 켜기 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.

Lathe - Run/Setup Mode Restrictions

로커 스위치를 사용한 축 이송
기계 기능 실행 모드 설정 모드
심압대 전진, 후진, 급속 이동 동작 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
공기 분사장치 켜기 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
펜던트 핸들 조그를 사용한 축 조그 허용되지 않습니다. 허용됩니다.
RJH 핸들 조그를 사용한 축 조그 허용되지 않습니다. 허용됩니다.
RJH 셔틀 노브를 사용한 축 조그 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
E-핸들휠 조깅을 사용한 축 조그 허용되지 않습니다. 허용됩니다.
E-핸들휠 .허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
E-핸들휠 로커 스위치를 사용한 축 급속 이송 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
원점 G28 또는 두 번째 원점을 사용한 축 급속 이송 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
축 영점 복귀 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
바피더 설정 동작 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
봉재 푸셔 설정 동작 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
칩 컨베이어 칩 FWD / REV 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
척 고정 및 고정 해제 허용됨 허용됨
펜던트의 절삭유 버튼 허용되지 않습니다. 허용됩니다.
RJH의 절삭유 버튼. 허용되지 않습니다. 허용됩니다.
C축 작동 해제됨 허용됨 허용됨
C축 작동됨 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
고압 절삭유 (HPC) 켜기 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
스핀들을 조그합니다 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
스핀들 방향 지정 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
이전 공구(RJH) 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
공작물 회수 장치 후진, 전진 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
프로브 암 후진, 전진 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
펜던트의 프로그램 사이클 시작 버튼 실행 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
RJH의 프로그램 CYCLE START 버튼 실행 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
펜던트의 FWD/REV 버튼 스핀들. 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
RJH의 FWD/REV 스핀들. 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.
공구 교환 ATC FWD / ATC REV. 허용되지 않습니다. 허용되지 않습니다.