MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Door Rules - Run / Setup Mode - RD0020

Pagina iniziale Assistenza Regole porta - Modalità Esecuzione/Predisposizione - RD0020
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Regole porta - Modalità Esecuzione/Predisposizione


RD0020

Regole porta - Modalità Esecuzione/Predisposizione - RD0020

- Vai alla sezione - 1. Run/Setup Mode Restrictions 2. Lathe - Run/Setup Mode Restrictions Back to Top

Run/Setup Mode Restrictions

Tutte le macchine CNC Haas sono munite di serratura sulle porte dell’operatore, e di un pulsante sul lato del pensile per bloccare e sbloccare la modalità di setup. Generalmente, lo stato (bloccato o sbloccato) della modalità di setup influenza il funzionamento della macchina con gli sportelli aperti.

Il più delle volte, la modalità Setup dovrebbe essere bloccata (pulsante in posizione verticale, posizione di blocco). In modalità bloccata, le porte dell’involucro sono chiuse a chiave durante l’esecuzione di un programma CNC, la rotazione del mandrino o il movimento degli assi. Le porte si sbloccano automaticamente quando la macchina non esegue nessun ciclo. Con la porta aperta molte funzioni della macchina non sono disponibili.

Quando è sbloccata, la modalità Setup consente a un macchinista esperto maggiori possibilità di accesso per la predisposizione dei lavori. In questa modalità, il comportamento della macchina dipende dal fatto che le porte siano aperte o chiuse. Il prospetto che segue riassume le modalità e le funzioni concesse.

Nota: Tutte queste condizioni seguono assumendo che la porta sia aperta e rimanga aperta prima, durante e dopo le azioni.

Non tentare di escludere le funzioni di sicurezza. Facendolo si rende la macchina non sicura e si annulla la garanzia.

Funzione della macchina Modalità di funzionamento (RUN) Modalità SETUP
Getto d’aria (AAG) On/Off Non consentito. Non consentito.
Axis Jog con il pendante handle Jog Non consentito. Consentito.
Axis Jog con RJH Handle Jog Non consentito. Consentito.
Axis Jog con la manopola shuttle RJH Non consentito. Non consentito.
Asse Rapido con Home G28 o Seconda Casa Non consentito. Non consentito.
Ritorno dell'asse zero Non consentito. Non consentito.
(Automatic Pallet Changer, cambio pallet automatico) Non consentito. Non consentito.
Tasti di operazione del Sistema automatico per la sostituzione del pallet Non consentito. Non consentito.
Convogliatore trucioli CHIP FWD / REV Non consentito. Non consentito.
Pulsante REFRIGERANTE sul pensile Non consentito. Consentito.
Pulsante REFRIGERANTE su RJH. Non consentito. Consentito.
Muovi tasti di raffreddamento programmabili Non consentito. Consentito.
Orienta mandrino Non consentito. Non consentito.
Eseguire un programma, INIZIO CICLO sul pensile Non consentito. Non consentito.
Eseguire un programma pulsante INIZIO CICLO su RJH Non consentito. Non consentito.
Far funzionare un programma (Pallet) Non consentito. Non consentito.
Tasto avanti/indietro (FWD / REV) mandrino sul pensile Non consentito. Non consentito.
Avanti/indietro (FWD / REV) mandrino su RJH Non consentito. Non consentito.
Cambio utensili ATC FWD / ATC REV. Non consentito. Non consentito.
Rilascio utensile da mandrino Consentito. Consentito.
CIRCOLAZIONE DEL REFRIGERANTE NEL MANDRINO ON Non consentito. Non consentito.
Getto d’aria utensile (TAB) ON Non consentito. Non consentito.

Lathe - Run/Setup Mode Restrictions

Funzione della macchina Modalità di funzionamento (RUN) Modalità SETUP Non consentito. Non consentito. GETTO D'ARIA ON Non consentito. Non consentito. Non consentito. Consentito. Non consentito. Consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Blocco/sblocco autocentrante Consentito. Consentito. Non consentito. Consentito. Non consentito. Consentito. Consentito. Consentito. Non consentito. Non consentito. Refrigerante ad alta pressione (HPC) Non consentito. Non consentito. Giri/min avanzamento a intermittenza mandrino Non consentito. Non consentito. Orienta mandrino Non consentito. Non consentito. Utensile precedente (RJH) Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Estendi/ritira braccio sonda Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito. Non consentito.
Avanzamento, Ritiro, Movimento Tailstock Rapido
Axis Jog con il pendante handle Jog
Axis Jog con RJH Handle Jog
Axis Jog con la manopola shuttle RJH
Axis Jog con E-Handwheel Jogging
Alimentazione dell'asse con interruttori E-Handwheel Rocker
Asse Rapido con interruttori E-Handwheel Rocker
Asse Rapido con Home G28 o Seconda Casa
Ritorno dell'asse zero
Azioni di impostazione dell'alimentatore a barre
Azioni di impostazione del pusher a barre
Conveyoro di trucioli CHIP FWD / REV
refrigerante m sul ciondolo
refrigerante m sul tasto RJH.
Asse C disinserito
Asse C impegnato
Ritrarre, estendere le parti catcher
Eseguire un programma, INIZIO CICLO sul ciondolo
Eseguire un programma, pulsante di AVVIO CICLO su RJH
Tasto avanti / indietro (FWD/REV) mandrino sul pensile.
Avanti/indietro (FWD / REV) mandrino su RJH. Non consentito. Non consentito.
Modifica utensile ATC FWD] / ATC REV.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.